Os Tratores-escrêiperes de Rodas 620K Apresentam Aprimoramentos no Projeto para Maior Produtividade e Comodidade do Operador

Para Divulgação na América do Norte e no Brasil: março de 2014
Número da Versão: 41PR14

Os novos Tratores-escrêiperes de Rodas —621K, 623K e 627K— Cat® da Série 620 K aprimoram mais o projeto dos predecessores da Série H, que apresentaram recursos líderes da indústria como Auxílio à Sequência e Auxílio à Carga, que automatizam funções de ciclo para produção ideal e comodidade do operador. Os modelos da Série K são criados com base nas qualidades produtivas da Série H com novos recursos solicitados pelo cliente, incluindo direção de alta pressão, proteção contra sobrevelocidade do motor, redução de patinagem dos pneus, proteção do engate da trava do diferencial, controle da velocidade da máquina/de deslocamento e avaliador de carga útil. A capacidade de carga útil do 621K com caçamba aberta e do 627K com caçamba aberta e motor duplo é de 28,8 toneladas (26,2 mt), e de 27,6 toneladas (25,1 mt) para o 627K de elevação.

Além disso, os novos modelos incorporam diversos aprimoramentos adicionais: o Amortecimento de Vibração Avançado usa um novo software para amortecer o movimento de fim de alimentação do cilindro de carga para um percurso mais suave; o aprimoramento do sistema hidráulico simplifica a função de queda rápida da caçamba; as proteções de sobrecarga do braço de tração desviam o material das laterais da caçamba; a Estolagem Automática ajuda a colocar a transmissão na temperatura de operação rapidamente para transições mais rápidas do comando do conversor de torque; o interior da cabina contém um painel reprojetado, bem como aprimoramentos na visibilidade e no conforto do operador; as melhorias na manutenção incluem um banco de filtros de fácil manutenção; e o Modo de Economia de Combustível do 627K ajusta os pontos de mudança e a distribuição de energia para ótima economia de combustível.

Proteção Contra Sobrevelocidade do Motor: se os sensores da máquina anteciparem uma situação de sobrevelocidade do motor, o freio de compressão ou o freio de serviço são automaticamente aplicados a um nível adequado para manter a rotação do motor controlada

Redução de Patinagem dos Pneus: este controle selecionável automaticamente ajusta a rotação do motor para diminuir a possibilidade de patinagem da roda

Proteção do Engate da Trava do Diferencial: este novo recurso padrão foi projetado para evitar que o operador engate a trava do diferencial quando as situações de operação são inadequadas

Direção de Alta Pressão: o sistema de direção da Série 620 K opera em uma regulagem de alívio hidráulica mais alta para reduzir o esforço de direção, minimizando a fadiga do operador e aumentando a produção

Limitador de Velocidade da Máquina: este recurso, que pode ser configurado pela tela do painel ou pelo Técnico Eletrônico Cat, permite restringir a velocidade máxima de percurso da máquina. Após a configuração, a máquina seleciona automaticamente a engrenagem de transmissão mais adequada para a velocidade selecionada, resultando em menores fatores de carga do motor e menos queima de combustível

Controle de Velocidade de Deslocamento: o Controle de Velocidade de Deslocamento destina-se ao uso quando a velocidade máxima reduzida é necessária para segmentos ou períodos de tempo menores. O operador pode definir a velocidade máxima desejada, e a máquina seleciona a velocidade ideal para operação do motor e da transmissão. 

Avaliador de Carga Útil: o Cat Connect faz uso inteligente de tecnologia e serviços para ajudar a melhorar a eficiência do local de trabalho. As tecnologias de CARGA ÚTIL, como o Avaliador de Carga Útil, ajudam os proprietários a medir cargas para monitorar com precisão a movimentação de materiais e maximizar a produtividade. O Avaliador de Carga Útil foi projetado para calcular a carga útil da máquina em inglês ou em métricas equivalentes, a uma precisão estimada de 95%, por meio da medição de pressões nos cilindros de levantamento da caçamba no início do segmento de transporte. O Avaliador de Carga Útil trabalha da melhor forma em conjunto com o recurso Auxílio à Sequência.

Especificações da Série 620 K
  621K 623K 627K
Motor Cat C13 ACERT™ Cat C13 ACERT T: Cat C13 ACERT
      S: Cat C9.3 ACERT
Potência líquida, HP (kW) 407 (304) 407 (304) T: 407 (304)
      S: 290 (216)
Capacidade coroada, yd3 (m3) 24 (18.3) 23 (17.6) 24 (18.3)
Carga nominal, lb (kg) 57,600 (26 127) 55,201 (25 039) 57,600 (26 127)
Peso, carregado, lb (kg) 136,452 (61 883) 143,009 (64 868) 147,134 (66 740)
Velocidade máxima, carregada, mph (km/h) 33.5 (53.9) 33.5 (53.9) 33.5 (53.9)

 

http://conexpo.cat.com/

Imagem 1

Imagem 2

###

Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tenha recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa da Cat Trade

Américas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

E-mail Geral: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitações dos Leitores
www.cat.com/requestCatinfo