Miniescavadeira Hidráulica Cat® 303E CR Projetada para Oferecer o Desempenho Ideal em Espaços Confinados e Conforto e Segurança ao Operador

Miniescavadeira Hidráulica Cat® 303E CR Projetada para Oferecer o Desempenho Ideal em Espaços Confinados e Conforto e Segurança ao Operador

Para Publicação na América do Norte, América do Sul, Austrália, Nova Zelândia: outubro de 2014
Número do Comunicado: 537PR14

A nova miniescavadeira hidráulica Cat® 303E CR, com lâmina de apenas 61 pol (1.550 mm) de largura e com um projeto de raio compacto que limita a oscilação traseira a menos de 5  pol (127 mm), é uma máquina de fácil transporte que funciona com eficiência e segurança em espaços pequenos e em locais de trabalho congestionados. Com um peso operacional máximo de 7.782 lb (3.530 kg), a 303E CR expande a tubulação da miniescavadeira Cat e oferece aos compradores mais opções na classe de tamanho de 2,5 a 3,5 toneladas métricas. O motor Cat C1.3 de 23,5 HP (17,5 kW) do novo modelo foi combinado com um potente sistema hidráulico de detecção de carga, descarregando fluxos a 23,1 gpm (87,6 l/min), para proporcionar um desempenho produtivo e confiável em aplicações exigentes.

Disponível nas configurações de cabine e capota, a 303E CR foi projetada para garantir a conveniência e a segurança do operador. Todos os compartimentos do operador, a cabine ou a capota têm certificação ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem), TOPS (Tip Over Protection Structure, Estrutura de Proteção Contra Tombamento) e Proteção Superior Nível 1, e o sistema de travamento Cat, que impede o movimento hidráulico quando a barra de segurança é levantada, acrescenta ainda mais segurança operacional, assim como o alarme de percurso padrão, o freio de oscilação automático e o cinto de segurança retrátil de três polegadas de largura.

Um assento com suspensão grande e ajustável mantém os operadores confortáveis, e um monitor que exibe indicadores e diagnósticos gerais os mantém informados. Um sistema de percurso automático de duas velocidades aumenta a eficiência geral e a facilidade de operação da máquina, e um sistema automático de marcha lenta do motor conserva combustível e reduz os níveis de ruído.

O sistema hidráulico da 303E CR utiliza joysticks de baixo esforço operados pelo piloto que oferecem um controle mais preciso e mais consistente que os controles de articulação mecânica. Para maior comodidade do operador, os controles hidráulicos auxiliares estão integrados aos joysticks, tornando a 303E CR uma ferramenta de trabalho pronta com um circuito de fluxo unidirecional, para ferramentas como martelos hidráulicos, e um circuito de fluxo bidirecional ao utilizar ferramentas de trabalho com cilindros ou motores bidirecionais. Um trocador de padrão na cabine permite alternar facilmente os controles para atender a preferência do operador.

Para aumentar a produtividade e a eficiência do operador, a caçamba da 303E CR pode girar 200 graus, proporcionando excelente retenção de material na parte superior do ciclo de levantamento durante o carregamento de caminhões e permitindo trincheiras de fundo plano mais profundas sem reposicionamento da máquina. Além disso, um olhal de levantamento na articulação frontal fornece um ponto de fixação seguro para sustentação.

Para maior comodidade, uma função de flutuação da lâmina permite que a lâmina siga o contorno do solo e crie níveis de acabamento suaves, talvez eliminando um trator de nivelamento adicional sobre o projeto. Outro adicional à versatilidade da 303E CR é sua capacidade de usar a caçamba em uma configuração de pá frontal, uma vantagem para tarefas como instalação de tubo utilitário, limpeza de material no interior das caçambas do caminhão ou enchimento de um funil próximo a uma parede. Ao cavar em espaços confinados, a lança de deslocamento da 303E CR oferece flexibilidade adicional.

Para aumentar a versatilidade geral da 303E CR, um acoplador mecânico rápido está disponível para acomodar ferramentas de trabalho, como brocas e martelos hidráulicos, e um braço com instalação para dedos é padrão. Um acumulador no sistema hidráulico auxiliar suaviza a ação hidráulica, impede picos de pressão prejudiciais e libera pressão por meio do sistema piloto.

Tubulações auxiliares são montadas na parte inferior do braço, perto de ferramentas de trabalho, eliminando a necessidade de se utilizar mangueiras flexíveis longas - vulneráveis ​​a danos - para alcançar essas ferramentas. Os acopladores de desengate rápido oferecem conexões fáceis e à prova de derramamento com ferramentas de trabalho, e, para utilidade adicional, a 303E CR aceita todas as ferramentas de trabalho da miniescavadeira Cat Séries 303.5 e 304 E.

Como uma alternativa às esteiras de borracha padrão, esteiras de aço estão disponíveis para a 303E CR para uso em aplicações que requerem maior resistência a detritos afiados.

Especificações da Máquina

Motor

Cat C1.3

Menos

Potência líquida, HP (kW)

23.5 (17.5)

Menos

Peso, capota, lb (kg)

7,297 (3 310)

Menos

Peso, cabine, lb (kg)

7,782 (3 530)

Menos

Fluxo hidráulico, gpm (l/min)

23.1 (87.6)

Menos

Pressão de alívio, lb/pol² (bar)

3,553 (245)

Menos

Profundidade de escavação, máx., pol (mm)

108 (2 750)

Menos

Altura de escavação, máx., pol (mm)

178 (4 530)

Menos

 

Informações Detalhadas sobre o Produto

Informações detalhadas sobre o produto podem ser encontradas nos links abaixo:

Mídia Impressa

Imagem de espaço reservado
Escavadeira Média Cat 303E CR

Imagem em Alta Resolução para Download

Imagem de espaço reservado
Escavadeira Média Cat 303E CR

Imagem em Alta Resolução para Download

Imagem de espaço reservado
Escavadeira Média Cat 303E CR

Imagem em Alta Resolução para Download

###

Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Embora tenham sido realizados esforços para assegurar que as informações sobre produtos sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tiver recebido confirmação da nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o seu revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações do Leitor
www.cat.com/requestCatinfo