A Cat® 312D/D L Série 2 conta com um projeto durável, baixos custos de operação, excelentes níveis de conforto do operador e facilidade de manutenção

Para Publicação na LRC, exceto ANZ, China, Coreia e Turquia: janeiro de 2013
Número do comunicado: 26PR13

A escavadeira hidráulica Cat® 312D/D L Série 2 usa um potente motor diesel Cat 3054C que atende às normas de emissões de Tier 2 da EPA dos EUA e de Estágio II da UE. Dependendo da oferta regional, o novo modelo está disponível em configurações de material rodante longo e/ou padrão, o novo modelo possui pesos operacionais que variam entre 12.900 kg (28.440 lb) a 13.900 kg (30.640 lb). A 312D/D L Série 2 é projetada com baixos custos de operação e apresenta excelente desempenho nas mais robustas aplicações, oferecendo aos clientes uma máquina durável e confiável, com conforto excepcional para operação e facilidade de manutenção.

O motor Cat 3054C conta com um confiável governador mecânico e um sistema de combustível de baixa pressão para garantir uma operação durável e livre de problemas, além de alta eficiência de combustível em todas as condições de operação. Com uma classificação de potência líquida de 67źkW (90 HP), a 312D/D L Série 2 também conta com um modo de economia, o que permite que o operador equilibre os requisitos de desempenho e economia de combustível sem perdas de força de desagregação nem capacidade de levantamento.

O versátil sistema hidráulico fornece um fluxo de implemento máximo de 254 l/min (67 gpm) a 30.500 kPa (4.420 lb/pol²), oferecendo ampla potência hidráulica para que seja possível manipular uma ampla gama de caçambas, acopladores rápidos e ferramentas de trabalho hidromecânicas, incluindo tesouras, rompedores e garras. A potência total está disponível constantemente (interruptores de modo de potência ou sem modo de trabalho são necessários), e um sistema automático seleciona a prioridade lança ou oscilação, com base no movimento do joystick, para melhor se adequar à aplicação.

As linhas hidráulicas e elétricas são levadas até a lança para facilitar a instalação de circuitos auxiliares, e diversos kits hidráulicos da Cat estão disponíveis para integrar as ferramentas de trabalho. O acoplador de trava em cunha opcional conta com um sistema de travamento em estilo de cunha e é projetado para aplicações severas, incluindo demolição e pedreiras. O Acoplador com Fixador de Pino Center-Lock™* disponível conta com um sistema de travamento de patente pendente que indica claramente ao operador se a ferramenta está engatada ou desengatada. Ambas as opções aumentam a versatilidade da sua máquina, ao permitir que as ferramentas de trabalho sejam trocadas de maneira rápida e fácil.

Dependendo da oferta regional, a 312D/D L Série 2 pode ser disponibilizada com uma lança de alcance inteiriça e diferentes braços, de 2,5 m (8,2 pés) e 3 m (9,8 pés), oferecendo pro-fundidades máximas de escavamento de 5,54 m (18,2 pés) e 6,04 m (19,8 pés), respectivamente. Essas opções de braço permitem que o operador equilibre suas necessidades entre a faixa de trabalho e as forças de escavação. Este novo modelo conta com um projeto de material rodante com uma esteira engraxada e lubrificada para um desempenho silencioso e durável.

Para conforto e conveniência do operador, o compartimento do operador na 312D/D L Série 2 conta com joysticks de baixo esforço com controle piloto, um assento com suspensão, ar-condicionado padrão e um monitor de LCD que pode exibir informações em 27 idiomas.
A cabina conta com suportes de borracha viscosa, para reduzir ruídos e vibração e, integrado ao projeto da nova 312D/D L Série 2, está a manutenção de rotina simplificada. A maioria dos pontos de manutenção podem ser alcançados a partir do nível do solo, e uma porta de manutenção do lado direito permite fácil acesso à bomba, ao filtro piloto, ao filtro de óleo do motor, às aberturas S∙O∙S (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo) e às tampas de pressão de diagnóstico. Uma conveniente porta do lado esquerdo dá acesso ao radiador, ao arrefecedor de óleo, aos filtros de combustível e ao separador de água.

Especificações de Máquina

Potência Líquida, SAE 67 kW (90 HP) Less
Peso Operacional Máximo 13.900 kg (30.640 lb) Less
Profundidade Máxima de Escavação 6.040 mm (19,8 pés) Less
Comprimento Padrão da Esteira 3.490 mm (11,4 pés) Less
Comprimento da Esteira Longa 3.750 mm (12,3 pés) Less
Comprimento de Transporte Máximo 7.620 mm (25 pés) Less

# # #

Observação aos Editores:
A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um dos territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tenha recebido confirmação da rede de revendedores, das fábricas e das subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa da Cat Trade

Américas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

E-mail Geral: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitações dos Leitores
www.cat.com/requestCatinfo