A Escavadeira Hidráulica 320D Série 2 Cat® Apresenta um Novo Motor com Rendimento do Combustível, Manutenção Simplificada e Compartimento do Operador Refinado

A Escavadeira Hidráulica 320D Série 2 Cat® Apresenta um Novo Motor com Rendimento do Combustível, Manutenção Simplificada e Compartimento do Operador Refinado

Para Publicação no Pacífico Asiático (exceto Austrália, Coreia, Nova Zelândia), China e América do Sul, junho de 2013

Número do Comunicado: 236PR13

Baseada no desempenho sólido de sua predecessora 320D, a nova Escavadeira Hidráulica 320D Série 2 é uma máquina excepcionalmente confiável e altamente produtiva que reduz os custos de operação por meio de consumo reduzido de combustível e manutenções de rotina simplificadas. A máquina 320D Série 2 apresenta um novo motor, potente sistema hidráulico, duráveis estruturas principais e um compartimento do operador refinado. Dependendo da região, a 320D pode ser configurada com material rodante padrão ou longo, designado da 320D L*. A 320D/D L Série 2 usa um motor C7.1 Cat® que atende às normas de emissão de Tier 2 da EPA dos EUA, Estágio II da UE e às normas de emissão de estágio 2 de máquinas fora-de-estrada da China.

O novo motor, nominal a 104 kW (139 HP), usa um governador elétrico para controlar o sistema de injeção de combustível de baixa pressão com atuação mecânica. O novo sistema garante desempenho e confiabilidade excelentes em áreas onde a qualidade do combustível não é ideal. Um novo sistema de filtragem usa um filtro primário do combustível/separador de água para garantir que haja combustível limpo por todo sistema.

O motor C7.1 com qualidade comprovada em campo foi projetado para facilidade de serviço e pode funcionar eficientemente a altitudes de até 4.000 metros (13.120 pés). Comparado ao seu predecessor, o novo motor utiliza aproximadamente de 3 a 5 por cento menos combustível, dependendo do modo de trabalho. Um controle automático de rotação do motor reduz a rpm do motor durante condições sem carga ou com carga leve, para minimizar o consumo de combustível.

Hidráulica, estruturas, compartimento do operador
O sistema hidráulico do implemento da 320D/D L Série 2, com pressão de alívio principal de 35.000 kPa (5.076 lb/pol²) e fluxo de óleo máximo de 2 x 202 l/min (53 gpm), oferece alta potência hidráulica para escavação e levantamento, assim como para o uso de ferramentas de trabalho de acionamento hidráulico para serviço pesado. Acopladores disponíveis, inclusive o Fixador de Pino Center-Lock™, permitem que o operador rapidamente troque as ferramentas de trabalho e passe de uma tarefa a outra, fazendo um melhor uso da máquina. Estão disponíveis* kits hidráulicos auxiliares instalados em campo com mangueiras e tubos personalizados prontos para instalação rápida.

O sistema hidráulico do tipo piloto oferece operação de baixo esforço e controle preciso, além de aumentar a eficiência. Os sistemas de regeneração de lança e braço economizam energia durante as operações de abaixamento da lança e retração do braço, reduzindo os tempos de ciclo e aperfeiçoando a eficiência de combustível geral.

A 320D/D L Série 2 apresenta chassi principal, chassi da esteira e articulação frontal duráveis. Dependendo da oferta regional, três tipos de lança - alcance, escavação de alta produtividade e alcance super longo - operam juntamente com braços projetados especificamente para máquinas personalizadas para a aplicação.* As lanças do tipo alcance e escavação de alta produtividade são projetadas para uma vida e durabilidade prolongadas nas aplicações mais severas. Elas apresentam uma construção de aço de alta resistência em seção em caixa com defletores internos para maior durabilidade. A lança de alcance super longo e o braço foram projetados para aplicações que requerem uma área de trabalho maior.

O compartimento do operador ergonomicamente projetado é, ao mesmo tempo, calmo e confortável, além de incluir um monitor de LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) colorido com opção de 28 idiomas. O assento com suspensão padrão pode ser ajustado para acomodar diferentes tipos de operadores e aumentar o conforto e a eficiência do operador.

As amplas janelas garantem a visibilidade de toda a área e proporcionam segurança no local de trabalho. Os suportes de borracha viscosa da cabina amortecem as vibrações e os ruídos transmitidos para o compartimento do operador, aumentando o conforto e a produtividade do operador. Uma novidade da Série 2 é o amplo teto solar de metal, que pode ser aberto para maior visibilidade e circulação de ar.

Ferramentas de trabalho, facilidade de manutenção
A versátil 320D/D L Série 2 pode utilizar uma ampla variedade de caçambas, sejam do tipo com pino ou acoplador, juntamente com diferentes ferramentas de penetração no solo, para ajustar a máquina ao ambiente de escavação e obter melhores desempenho e durabilidade. As caçambas contam com uma geometria perfeita que facilita o carregamento, acelerando os ciclos de escavação, aumentando a produção e diminuindo o consumo de combustível. As opções de ferramentas de trabalho da Série 2 incluem garras, tesouras, martelos hidráulicos, multiprocessadores, pulverizadores, compactadores de chapa vibratória, ríperes e pacotes de escarificação e carregamento.

A 320D Série 2 conta com acesso no nível do solo à maioria dos pontos de manutenção de rotina, inclusive as bombas, filtro do piloto e filtros de combustível, que estão convenientemente localizados atrás de uma porta de manutenção no lado direito. A porta de manutenção traseira esquerda permite o fácil acesso ao radiador, arrefecedor de óleo, pós-resfriador ar-ar e condensador do ar-condicionado.

Um tanque de reserva e uma válvula de drenagem acoplados ao radiador simplificam a manutenção, e um bloco de lubrificação central na lança facilita a lubrificação de locais de difícil acesso na articulação frontal. A Série 2 também está equipada com abertura S•O•S™ (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo), que garante a coleta de amostras de qualidade do fluido que circula no óleo do motor e nos sistemas hidráulicos e de arrefecimento. Convenientes aberturas de teste permitem verificações precisas e seguras das pressões do sistema.

*Entre em contato com o Revendedor Cat local para saber mais sobre as opções de material rodante, lança e braço e a disponibilidade de kits hidráulicos auxiliares.

Especificações da Escavadeira Hidráulica 320D e 320D L Série 2

Peso operacional, mín. 22.336 kg (49.240 lb) Less
Peso operacional, máx. 23.553 kg (51.930 lb) Less
Potência nominal, líquida 104 kW (139 HP) Less
Pressão de alívio principal 35.000 kPa (5.076 lb/pol²) Less
Profundidade de escavação, máx.* 6.240 mm (20 pés 6 pol) Less
Faixa de largura da caçamba** 600-1.400 mm (24-56 pol) Less
Faixa de capacidade da caçamba** 0,57 - 1,56 m³ (0,75 - 2,04 yd³) Less

* Lança de alcance de 5,7 m (18 pés 8 pol) com braço R2.5 (8 pés 2 pol)

** Com caçamba pinada

Imagem 1

Imagem 2

# # #

Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tiver recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com seu revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa da Cat Trade

Américas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

E-mail Geral: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitações dos Leitores
www.cat.com/requestCatinfo