Cat® 320D2 GC Concebida para o Melhor Valor em Todo o Ciclo de Vida, Apresentando o Novo Motor com Eficiência de Combustível, Refinamento Hidráulico e Segurança Melhorada

Para Publicação na América do Sul, África, Oriente Médio, CEI e Ásia-Pacífico: novembro de 2015
Número do Comunicado: 327PR15

A nova escavadeira Cat® 320D2 GC, com um peso máximo de operação de 20.800 kg, possui um projeto que garante valor máximo no ciclo de vida para o cliente, reunindo durabilidade a longo prazo, confiabilidade e produtividade comprovadas em campo e baixos custos operacionais. Um motor Cat C4.4 ACERT™ controlado eletronicamente atende aos padrões de emissões Tier 3 do EPA dos EUA/equivalente ao Estágio IIIA da UE e Fora-de-estrada Estágio III da China e reduz o consumo de combustível no mínimo em 17 por cento, dependendo da configuração regional, em comparação com o motor Cat C7.1 utilizado no modelo antigo. A nova 320D2 GC mantém as capacidades de escavação, levantamento e produção necessárias para assumir várias tarefas, ao mesmo tempo mantendo funcionalidades premium, tais como um poderoso sistema hidráulico, estruturas principais reforçadas e um compartimento do operador projetado para conforto e conveniência ideais.

Com 85 kW (líquidos) de capacidade nominal, o novo sistema de injeção eletrônica de combustível do motor Cat C4.4 ACERT assegura a máxima eficiência e desempenho; um novo sistema de filtragem de combustível de alta eficiência protege os injetores contra contaminantes que podem causar danos e depósitos. Além disso, um novo ventilador de arrefecimento fornece controle de temperatura ideal, ao mesmo tempo em que reduz o consumo de potência no motor e abaixa os níveis de ruído percebidos em significativos 2 dB(A). Um sistema de Controle Automático do Motor reduz a rotação do motor quando a plena potência não é necessária, economizando assim combustível. Os custos operacionais são reduzidos mais ainda por trocas de óleo que exigem cerca de 30% menos óleo do que o motor C7.1.

Hidráulica, ferramentas de trabalho, estruturas

O refinamento hidráulico da 320D2 GC inclui bombas de deslocamento variável potentes e eficientes, projetadas e construídas pela Caterpillar, que fornecem fluxos de até 428 l/min a pressões de alívio de até 35 kPa. Sistemas de regeneração de óleo para os circuitos da lança e do braço de escavação transferem óleo de saída dos cilindros para o lado oposto dos cilindros reduzindo o fluxo necessário das bombas principais e resultando em resposta mais rápida, controle preciso e consumo reduzido de combustível.

A lança e o braço de escavação da 320D2 GC, fabricados na forma de grandes estruturas com seção transversal em caixa com defletores internos para absorver forças de torção, são soldados roboticamente para proporcionar máxima resistência, com profundidades de solda três vezes maiores do que as soldas manuais, a fim de garantir durabilidade e robustez. O corpo do chassi em forma de X, com seção em caixa, é projetado para resistir à dobra torcional e para dissipar as tensões ao longo de toda a fundação da máquina. As estruturas massivas dos roletes das esteiras são conformadas em prensas para proporcionar resistência superior. Os roletes de esteira são vedados para resistir à entrada de sujeira e as correntes de esteira lubrificadas a graxa prolongam a vida útil do material rodante e reduzem significativamente os níveis de ruído durante o deslocamento.

Conforto e segurança para o operador

Projetada para acomodar com conforto uma grande variedade de operadores, o compartimento do operador da 320D2 GC fornece ajustes fáceis do assento e do joystick. Os controles e interruptores são projetados para serem intuitivos ao operador e um poderoso sistema de aquecimento/ventilação com 10 saídas garante conforto o ano inteiro. Um visor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido), programável em 42 idiomas, mantém o operador informado sobre os parâmetros de operação críticos da máquina e dá alertas e advertências oportunas sobre as funções da máquina.

A cabine da 320D2 GC fornece uma excelente visibilidade em todos os lados para o operador. A alavanca de retenção hidráulica impede todas as funções hidráulicas e de percurso quando movida para trás, para a posição de bloqueio, e o operador não pode sair da cabine, a menos que a alavanca esteja posicionada dessa forma.

Para maior segurança do operador, um interruptor de desligamento no nível do solo para o fluxo de combustível para o motor em situações de emergência. Três disjuntores protegem os componentes elétricos críticos contra danos, e uma chave geral da bateria melhora a segurança do técnico de serviço, além de servir como um dispositivo de prevenção

de roubos. Tanto o operador quanto o técnico são ainda mais protegidos por uma parede à prova de fogo de comprimento total que separa os compartimentos do motor e da bomba hidráulica.

Facilidade de Manutenção/Tecnologias Cat

A 320D2 GC possui acesso pelo nível do solo para a maioria dos pontos de manutenção, incluindo bombas e filtros, localizados atrás da porta de serviço no lado direito. A porta de serviço esquerda traseira permite o fácil acesso ao radiador, arrefecedor de óleo, pós-resfriador ar-ar e condensador do AC.

Um tanque reserva e uma válvula de drenagem conectados com o radiador simplificam o serviço, e um bloco de lubrificação central na lança permite a lubrificação fácil de locais de difícil alcance na articulação frontal. Aberturas de S•O•SSM (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo) garantem amostras de qualidade do fluido em circulação no óleo do motor, sistemas hidráulico e de arrefecimento. Aberturas de teste hidráulicas convenientes permitem verificações seguras e precisas das pressões do sistema.

As tecnologias LINK fornecem conectividade sem fios com o equipamento, permitindo o acesso às informações essenciais necessárias para operações comerciais eficazes. Os dados do LINK proporcionam um conhecimento valioso sobre o desempenho da máquina e da frota, permitindo tomar decisões oportunas e baseadas em fatos que podem aumentar a eficiência e a produtividade do local de trabalho.

Product Link™, um poderoso sistema de telemática profundamente integrado à máquina, pode melhorar significativamente o gerenciamento de equipamentos com informações oportunas que possibilitam ações. O acesso fácil a informações da máquina, como local, horas, uso de combustível, tempo ocioso e códigos de eventos — através da interface on-line VisionLink — pode ajudar a gerenciar as frotas e reduzir os custos operacionais de forma eficaz.

Especificações da 320D2 GC

 Ásia-Pacífico & ChinaÁfrica, Oriente Médio, CIS, América do Sul
MotorCat C4.4 ACERT

Cat 4.4 ACERT

Potência líquida nominal  

93 kW

93 kW
Peso operacional, mínimo20.100 kg20.200 kg
Peso operacional, máximo20.700 kg20.800 kg
Profundidade de escavação, máxima6.640 mm6.730 mm
Alcance na linha do solo, máx.9.780 mm9.870 mm
Altura da carga, máx.6.570 mm6.490 mm
Faixa de capacidade da caçamba0,9 m31,0   m3

###

Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente após a Caterpillar ter recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

CAT, CATERPILLAR, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e a identidade visual "Power Edge", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.  

VisionLink é uma marca registrada da Trimble Navigation Limited, registrada nos Estados Unidos e em outros países.

©2015 Caterpillar Todos os Direitos Reservados

 

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações dos Leitoreswww.cat.com/requestCatinfo