A Escavadeira Hidráulica Cat® 323D L Série 2 Proporciona Economia de Combustível Superior, Além de Contar com Hidráulica Potente e Eficiente, Novo Monitor e Pontos de Manutenção Acessíveis

A Escavadeira Hidráulica Cat® 323D L Série 2 Proporciona Economia de Combustível Superior, Além de Contar com Hidráulica Potente e Eficiente, Novo Monitor e Pontos de Manutenção Acessíveis

Para Divulgação na Austrália, Nova Zelândia, Brasil, Turquia & Hong Kong: 
Maio de 2015
Número do Comunicado: 106PR15

A nova escavadeira hidráulica Cat® 323D L Série 2, com um peso operacional que varia de
22.000 kg (48.501 lb) a 23.200 kg (51.147 lb), é uma máquina com excepcional eficiência de combustível, utilizando um motor novo que proporciona uma economia de combustível melhor que o modelo antecessor. O refinamento do sistema hidráulico contribui para a eficiência geral da 323D2 L, bem como para sua capacidade de lidar com uma ampla gama de Cat Work Tools. As opções de articulação frontal permitem adaptar o novo modelo à aplicação, e as principais estruturas reforçadas garantem durabilidade a longo prazo. O compartimento do operador é espaçoso, silencioso, confortável, com ar condicionado de série e está equipado com um novo monitor, com espaço para câmera, tela maior e mais recursos de idioma.

Motor/hidráulica

A 323D2 L usa o motor Cat C7.1 ACERT, com potência nominal (líquida) de 110 kW (149 HP), e está em conformidade com os padrões de emissões equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE. O C7.1 ACERT é um motor com qualidade comprovada em campo projetado para desempenho superior, confiabilidade e eficiência de combustível, com um sistema de filtragem de combustível resistente que tolera combustível de qualidade inferior. Os dois modos de potência selecionados pelo operador, que mudam as rpm do motor, mas não as características de potência ou torque, possibilitam operar a 323D2 L com excepcional economia de combustível.

A 323D2 L conta com um recurso de Modo Econômico e um recurso de controle automático de rotação do motor que contribuem ainda mais com a economia de combustível geral, reduzindo as rpm em condições sem carga ou com carga leve. Além disso, um ventilador de velocidade variável reduz a demanda de energia do motor, conservando combustível, e a alta velocidade de marcha lenta de trabalho da máquina é ajustada para uma configuração relativamente baixa de 1.700 rpm sem limitação em produção de energia.

O sistema hidráulico apresenta novos componentes - bombas principais, motor de oscilação e válvulas de controle. Além disso, o revestimento na área do comando da bomba melhora a eficiência da bomba em aproximadamente 3%. Cada uma das duas bombas principais fornece 100% da potência do motor em todas as condições de operação, gerando maiores velocidades do implemento e giros de articulações mais fortes e mais rápidos.

Estruturas

A 323D2 L possui um chassi principal, armações da esteira e articulação frontal duráveis. Os três tipos de lanças - de alcance padrão & de alcance reforçada e de escavação de alta produtividade - estão disponíveis com três braços para configurar a articulação frontal para a aplicação. Todos os componentes utilizam aço de alta resistência, construção de seção em caixa com defletores internos para garantir a durabilidade.

Os acopladores rápidos disponíveis para a 323D2 L  aumentam a versatilidade, permitindo o uso de  uma ampla seleção de caçambas Cat, de serviços gerais a serviço pesado, bem como uma seleção de  Cat Work Tools, incluindo martelos hidráulicos, garras, tesouras, trituradores e compactadores vibratórios. O acoplador Cat Center-Lock™ apresenta um sistema de travamento em fase de patenteamento e usa uma trava secundária altamente visível, que mostra claramente quando o acoplador está engatado ou desengatado.

Compartimento do operador

O novo monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) totalmente colorido dispõe de uma tela 40% maior com resolução quatro vezes maior em comparação com o monitor anterior, além de contar com uma seleção de 42 idiomas para atender a uma força de trabalho global, em comparação com os 28 idiomas da versão anterior. O monitor também pode exibir imagens da câmera retrovisora opcional e alerta o operador para parâmetros de operação essenciais. O compartimento do operador ergonomicamente projetado da 323D2 L dispõe de controles de joystick de baixo esforço operados pelo piloto e agrupa todos os interruptores de controle no console do lado direito, proporcionando acesso prático.

Um novo interruptor de Modo de Potência foi adicionado ao console do lado direito da 323D2 L para facilitar o controle do Gerenciamento de Potência (modos de potência Econômica e Alta).

A 323D2 L também conta com o sistema telemétrico Cat Product Link™, que auxilia no gerenciamento de frota mais eficiente, relatando informações como eventos operacionais, códigos de diagnóstico, horas, consumo de combustível e local pelo Vision Link®, um aplicativo seguro com base na web. As ferramentas potentes do Vision Link também se comunicam com o revendedor Cat para ajudar os proprietários de máquinas a manter as frotas com mais eficiência e evitar tempo de inatividade.

Facilidade de manutenção

A 323D2 L conta com acesso no nível do solo à maioria dos pontos de manutenção de rotina, incluindo as bombas, o filtro piloto, os filtros de combustível, o radiador, o arrefecedor de óleo, o resfriador ar-ar e o condensador do ar-condicionado. Um tanque de reserva e uma válvula de drenagem acoplados ao radiador simplificam a manutenção, e um bloco de lubrificação central na lança permite lubrificar facilmente locais de difícil acesso na articulação frontal. As aberturas S•O•SSM (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo) garantem amostras de qualidade do fluido que circula no óleo do motor e nos sistemas hidráulico e de arrefecimento. Aberturas de teste hidráulico práticas permitem verificações seguras e precisas das pressões do sistema.

Especificações da Máquina

Motor

Cat C7.1 ACERT

Potência  nominal, líquida

110  kW (149 HP)

Peso operacional, máx.

23.200 kg (51.147 lb)

Pressão de alívio principal    

35 MPa (5.076 lb/pol²)

Fluxo hidráulico máx.

2 x 214 l/min (2 x 57 gpm)

Profundidade de escavação, máx.*

6.720 mm (22,1 pés)

Alcance horizontal, máx.*

9.860 mm (32,3 pés)

Faixa de capacidade da caçamba

0,46-1,76 m³ (0,61-2,3 yd³)

Força na tração

205 kN (46.086 lb)

Velocidade de percurso, máx.

5,6  km/h (3,5 mph)

* Lança HD (Heavy-duty, Reforçada) R2.9 (9 pés 6 pol), Braço HD R2.9 (9 pés 6 pol), sapatas com garra tripla de 790 mm (31 pol), caçamba de 1,19 m³ (1,56 yd³).

Mídia Impressa

 

    # # #

Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas, somente após a Caterpillar ter recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar
Américas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

 

 

Solicitações do Leitor

 

www.cat.com/requestCatinfo