A Cat® 336D2 Acrescenta Refinamento Técnico Visando Maior Valor para o Cliente

A Cat® 336D2 Acrescenta Refinamento Técnico Visando Maior Valor para o Cliente

Para Divulgação Mundial: outubro de 2013
Número do Comunicado: 464PR13

A nova Cat® 336D2 (Série 2) é uma poderosa e produtiva máquina da classe de 36 toneladas métricas que acrescenta refinamento técnico ao design sólido de sua predecessora, a 336D. Confiabilidade e durabilidade continuam sendo a base da 336D2, e mais valor para o cliente foi acrescentado através do aprimoramento do sistema de combustível que aumenta a confiabilidade e ajuda a reduzir o consumo de combustível, tudo isso para diminuir seus custos de operação. Acrescente ainda um sistema hidráulico aprimorado, comodidade para o operador, recursos de segurança, manutenção de rotina simplificada e desempenho versátil, além de um gama de ferramentas de trabalho Cat, e o resultado será uma máquina altamente produtiva e com baixo consumo de combustível criada para variados projetos de construção exigentes e pesados.

A 336D2 utiliza o motor Cat C9 ACERT™ que atende aos padrões de emissão equivalentes ao Tier 2 da EPA dos EUA. (Um pacote equivalente ao Tier 3 também é disponibilizado quando solicitado.) O motor C9 inclui gestão eletrônica precisa do combustível e do ar para garantir o desempenho ideal em todas as situações de operação com economia excepcional de combustível. O motor opera em velocidade constante, 1.700 rpm, o que também contribui para a economia de combustível e reduz os níveis de ruído sem comprometer a produção da máquina. O novo sistema de filtragem de combustível em três etapas da 336D2 remove com eficiência os contaminantes prejudiciais de potenciais combustíveis de baixa qualidade, resultando em um maior tempo de atividade e uma vida útil mais longa para os componentes do sistema de combustível.

Hidráulica
O sistema hidráulico inclui um novo sensor de pressão elétrico que reduz o fluxo hidráulico da bomba nas situações de carga leve ou nenhuma carga, o que ajuda a economizar combustível. Os módulos de controle eletrônico do motor e da máquina funcionam de forma integrada para oferecer a potência de trabalho ideal na hora e no local exatos em que ela é necessária. 

Com pressão máxima de 35 MPa e fluxo de óleo máximo de 2 x 265 l/min, a 336D2 oferece potência hidráulica superior para escavações e levantamentos, e também para o uso de ferramentas de trabalho pesadas e com acionamento hidráulico. O sistema hidráulico tipo piloto permite a operação com baixo esforço e controle preciso para maximizar a eficiência.

Estruturas
A 336D2 inclui uma estrutura mais resistente no chassi principal, na carroceria, no chassi de esteiras e na articulação frontal. Para permitir a latitude do cliente ao equipar a 336D2 para máxima produção em aplicações específicas, os materiais rodantes padrão e longo são opções disponíveis, assim como duas lanças e cinco braços (a disponibilidade depende da região). A lança de alcance de 6,5 metros pode ser equipada com três opções de braços: 2,8, 3,2 e 3,9 metros. A lança de escavação de grande volume de 6,18 metros tem duas opções de braços: 2,15 e 2,55 metros.

A articulação frontal inteira apresenta aço de alta resistência e construção por seção em caixa com defletores internos para maior durabilidade e vida útil de serviço nas aplicações mais severas. A articulação também é equipada com pinos de articulação de alta resistência, diâmetro grande e resistentes à abrasão cuja manutenção pode ser feita facilmente, se necessária.

A versátil 336D2 pode usar uma ampla gama de caçambas do tipo com pino ou acoplador e ferramentas de trabalho para adequar a máquina ao desempenho e durabilidade ideais em seu ambiente de trabalho. As caçambas têm geometria precisa para serem carregadas com facilidade, o que acelera os ciclos de escavação, aumenta a produção e economiza combustível. As opções de ferramentas de trabalho incluem (dependendo da região) martelos, garras, tesouras, multiprocessadores, compactadores e escarificadores. Os acopladores Cat permitem ao operador trocar rapidamente as ferramentas de trabalho e mudar de uma tarefa para outra, fazendo um melhor uso da máquina.

Compartimento do operador, facilidade de manutenção
O compartimento do operador ergonomicamente projetado é espaçoso, silencioso e confortável. É equipado com monitor fácil de ler, controles de joystick leves e recursos de climatização para o conforto máximo do operador. O assento com suspensão padrão pode ser ajustado para acomodar diferentes tipos de operadores e aumentar o conforto e a eficiência do operador.
As amplas janelas garantem a visibilidade de toda a área e proporcionam segurança no local de trabalho. Os suportes de borracha viscosa da cabina amortecem as vibrações e os ruídos transmitidos para o compartimento do operador, aumentando o conforto e a produtividade.

A 336D2 conta com acesso no nível do solo à maioria dos pontos de manutenção de rotina, incluindo filtros, radiador e pós-resfriador ar-ar. Um bloco de lubrificação central na lança facilita a lubrificação da articulação frontal, e as aberturas de S•O•S™ (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo) garantem a coleta de amostras de qualidade do fluido que circula no motor e nos sistemas hidráulico e de arrefecimento. Aberturas de teste hidráulico convenientes permitem verificações precisas e seguras das pressões do sistema.

Para obter mais informações e encontrar um revendedor perto de você, visite www.cat.com.

Especificações da Máquina

Motor Cat C9 Less
Potência nominal, líquida 201 kW (270 HP) Less
Peso operacional, mín. 34.489 kg Less
Peso operacional, máx. 37.086 kg Less
Pressão de alívio principal 35 MPa Less
Fluxo hidráulico máximo 2 x 265 l/min Less
Profundidade de escavação, máx.* 8.090 mm Less
Alcance horizontal, máx.* 11.640 mm Less
Faixa de capacidade da caçamba 1,88 a 2,12 m³ Less
Força de tração da barra 300,5 kN Less
Velocidade de percurso, máx. 4,85 km/h Less
Capacidade do tanque de combustível 620 l Less
Comprimento da esteira, padrão 4.590 mm Less
Comprimento da esteira, longo 5.020 mm Less
Raio de oscilação traseira 3.500 mm Less

* Lança de alcance com braço de 3,9 metros

Imagem 1

Imagem 2

# # #

Nota aos Editores: a Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tiver recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa da Cat Trade

Américas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

E-mail Geral: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitações dos Leitores
www.cat.com/requestCatinfo

The 336D2 in action
The 336D2 in action