Escavadeiras Cat® 374F e 390F Estão em Conformidade com as Normas de Emissões Tier II ou III e Oferecem Maior Eficiência de Combustível e Conforto Aprimorado ao Operador

Para publicação na América do Sul e Ásia-Pacífico, com exceção da China e da Coreia: junho de 2014
Número do Comunicado: 273PR14

As novas escavadeiras hidráulicas Cat® 374F e 390F, que substituem as predecessoras da série D, utilizam motores econômicos Cat ACERT™ (o C15 na 374F e o C18 na 390F) que atendem aos requisitos das normas de emissões Tier II ou III. Os novos modelos, baseados na durabilidade, confiabilidade, e desempenho da série D, refletem os critérios de projeto da série F da Caterpillar, que incluem baixo consumo de fluido para custos de operação mínimos, conforto aprimorado para o operador, manutenção fácil, e produtividade líder do setor. Com pesos operacionais máximos de, aproximadamente, 75.170 kg e 92.020 kg, respectivamente, a 374F e a 390F possuem estruturas principais reforçadas, uma seleção de articulações frontais e ferramentas de trabalho para versatilidade otimizada, e controle de nivelamento e sistemas de telemática disponíveis.

Motor/hidráulica

Com classificações de potência líquida respectivas de 479 HP e 532 HP (ISO 9249), os motores C15 e C18 usam uma combinação de tecnologias de controle de emissões comprovadas, incluindo gerenciamento eletrônico de injeção de combustível/sistemas de ar de admissão e os sistemas de pós-tratamento de escape projetado pela Caterpillar. O controle de emissões é transparente para o operador e não afeta o desempenho da máquina.

Em comparação com a série D, a 374F e a 390F apresentam um consumo de combustível mais baixo, graças a uma diminuição no consumo de combustível de 10% na 374F, e o desempenho de produtividade aprimorado da 390F.

Dois modos de potência (padrão e econômico) permitem que o operador selecione uma velocidade de operação do motor correspondente à aplicação, resultando em uma economia de combustível maior. Além disso, um sistema de potência por demanda ajusta a velocidade do motor para se adequar à carga operacional da máquina, e um sistema de desligamento do motor em marcha lenta desliga o motor após um intervalo de marcha lenta predefinido. Esses sistemas não apenas economizam combustível e reduzem as emissões, mas também aumentam de forma significativa os intervalos de manutenção.

Os sistemas hidráulicos do implemento da 374F e 390F foram projetados com os principais componentes próximos uns dos outros, uma disposição que permite tubos de conexão e mangueiras mais curtas para diminuir perdas por atrito e reduções na pressão, resultando em uma carga menor no sistema para maior economia de combustível. Uma novidade nos modelos da série F é a válvula do Sistema de Controle Adaptativo da Cat, que gerencia eletronicamente fluxos e restrições para corresponder exatamente à resposta hidráulica ao movimento do joystick. Esse recurso de economia de combustível suaviza funções hidráulicas e melhora a eficiência hidráulica geral.

Os modelos novos podem ser equipados com circuitos hidráulicos auxiliares, permitindo o uso de ferramentas de trabalho elétricas que podem ser fixadas facilmente com um acoplador ativado hidraulicamente. Para uma economia de combustível adicional, sistemas de regeneração elétricos nos circuitos da lança e do braço movimentam o óleo entre as extremidades do cilindro para reduzir a carga nas bombas hidráulicas principais.

Força estrutural

A 374F e a 390F estão disponíveis com uma série de lanças e braços fabricados com chapa de aço superior e reforçado e usando soldas de alta resistência e forja em áreas de alto esforço. Todos têm alívio de tensão para durabilidade e são inspecionados de forma ultrasônica para qualidade. Uma lança de alcance reforçada e lança de propósito geral são projetadas para escavação e transporte de carga em geral, e uma lança de escavação em grande volume oferece produção alta em larga escala para aplicações de transporte de terra e de material pesado. Uma seleção de braços está disponível para adequação com as lanças e para atender às profundidades de escavação, alcances e forças de desagregação.

A durabilidade estrutural é garantida pela construção reforçada comprovada dos chassis e material rodante, com a armação superior incorporando suportes especiais para apoiar a cabina reforçada, e a armação inferior totalmente reforçada para o aumento da durabilidade. Um material rodante com bitola variável e esteira longa (com armações maciças dos roletes das esteiras e componentes de aço altamente resistentes a tração) oferecem uma base ampla e estável de trabalho, ajustável para reduzir a largura de transporte. Um novo dispositivo de remoção de contrapeso está disponível para facilitar e reduzir o custo de transportes.

Cabina/facilidade de manutenção/tecnologia

A área do vidro aumentada (12%) na cabina da série F aumenta a visibilidade para o operador, e os níveis de som são reduzidos a 3 dB(A). O novo monitor de LCD oferece uma tela 40% maior com resolução quatro vezes mais alta e navegação mais intuitiva. O monitor é programável em 42 idiomas, apresenta dados operacionais da máquina detalhados e exibe imagens nítidas da câmera retrovisora padrão. A cabina usada na 374F e 390F incorpora uma vedação e isolamento especial para manter o ambiente do operador limpo e confortável. Um sistema de controle de clima inclui ar-condicionado e ventilação de ar filtrada, e as opções de assento incluem versões com suspensão a ar, aquecido e refrigerado.

Pontos de manutenção de rotina (graxeiras, filtros de combustível e óleo, pontos de extração de fluidos) estão agrupados de forma conveniente na série F e podem ser alcançados de forma segura atrás de portas de serviço grandes a partir de passadiços resistentes ao deslizamento. Além disso, uma torneira de drenagem do tanque de combustível simplifica a evacuação de água e sedimentos para proteger o sistema de combustível, e um indicador de nível de combustível integrado reduz a possibilidade de transbordamento.

O Cat Connect faz um uso inteligente da tecnologia e serviços para ajudar a aprimorar a eficiência do local de trabalho. Tecnologias LINK, como o sistema opcional Product Link™, ajudam donos de frotas a gerenciar a produtividade do equipamento e reduzir custos de operação e propriedade através da interface online do VisionLink®, rastreando itens críticos como localização, horas de trabalho, uso de combustível, códigos de diagnóstico e tempo em marcha lenta. Máquinas da série F também oferecem tecnologias GRADE opcionais como o Controle de Nivelamento de Profundidade e Inclinação da Cat para ajudar operadores a trabalharem de forma mais produtiva e precisa, e aprimorar a capacidade 3D quando os requisitos do trabalho mudarem.

Especificações da Máquina

 

374F

390F

Menos

Motor

Cat C15

Cat C18

Menos

Potência líquida, kW (HP) – ISO 9249

 

 

Menos

Potência líquida - ISO 9249

352 kW

391 kW

Menos

Potência líquida - ISO 9249

479 HP (métrico)

532 HP (métrico)

Menos

Peso operacional, mín., kg *

70,970

88,680

Menos

Peso operacional, máx., kg **

75,170

92,020

Menos

Profundidade máxima de escavação, mm ***

9,650

11,800

Menos

Alcance máximo, mm***

14,230

17,250

Menos

Fluxo hidráulico do implemento, l/mín.

448 x 2

504 x 2

Menos

Pressão hidráulica do implemento, kPa

37,000

35,000

Menos

* Como está equipada: lança de alcance e braço mais curto
                              374F com lança de R7,8 m, braço de R2,84 m, caçamba de 3,8 m³
                              390F com lança de R8,4 m, braço de R3,4 m, caçamba de 4,6 m³  
** Como está equipada: lança de grande volume e braço mais longo                                                
                              374F com lança de M7 m, braço de M3 m, caçamba de 4,6 m³
                              390F com lança de M725 m, braço de M3,4 m, caçamba de 6 m³
*** Como está equipada: Lança de Alcance Superlongo e braço
                              374F com lança de R7,8 m, braço de R4,7 m, caçamba de 3,8 m³
                              390F com lança de R10 m, braço de R5,5 m, caçamba de 3,9 m³

###

Imagem 1

Imagem 2

Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Embora tenham sido realizados esforços para assegurar que as informações sobre produtos sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tiver recebido confirmação da nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o seu revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações do Leitor
www.cat.com/requestCatinfo