Caminhão de Mineração Cat 794 AC Comprova Desempenho

CAMINHÃO DE MINERAÇÃO CAT® 794 AC COMPROVA DESEMPENHO

Para Divulgação Mundial: setembro de 2016 
Número do Comunicado: 455PR16

O mais novo grande caminhão de mineração da Caterpillar, o 794 AC, faz sua estreia em feiras de mineração na MINExpo 2016. O caminhão com capacidade para 291 toneladas métricas (320 toneladas) usa uma combinação de projetos comprovados - um projeto de chassi, que acumulou cerca de 18 milhões de horas de operação, e um projeto de trem de força, que acumulou três milhões de horas. O projeto do caminhão concentra-se na produtividade líder da categoria, ao mesmo tempo em que oferece confiabilidade comprovada e manutenção simples.

Depois de inúmeros testes de campo, a implantação controlada do novo caminhão foi iniciada no ano passado. Até a presente data, o 794 AC está operando em quatro países, trabalhando em aplicações que vão desde minas profundas de cobre no oeste dos EUA a carvão e cobre na América do Sul.

A disponibilidade mecânica do 794 AC chegou, em média, a 90% ou mais desde a introdução e continua a melhorar a cada nova introdução local.  O sistema de comando foi projetado para alimentar o maior Cat® 795F AC, que demonstrou que a vida útil do componente do trem de força é de mais de 30.000 horas.

Devido à configuração eficiente e totalmente integrada da máquina e do trem de força Cat, o 794 AC provou ser mais rápido em inclinações do que as máquinas concorrentes. O novo caminhão também possui freios a discos em banho de óleo nos quatro cantos, além de frenagem dinâmica para manuseio estável e parada rápida. O 794 AC tem capacidade de retardo líder de mercado em sua categoria de tamanho, com 4.086 kW (5.480 HP) de retardamento contínuo.

Os operadores do 794 AC afirmam que gostam de operar o caminhão. Eles mencionam especificamente a rápida velocidade em inclinações e a confiança que o sistema de frenagem e retardamento transmite para eles. Os funcionários da manutenção também fornecem feedbacks positivos. Os técnicos que trabalham em minas e operam o caminhão com frequência elogiam o 794 AC por sua simplicidade e amplo acesso a tarefas de manutenção.

Otimizado para a aplicação

O 794 AC foi projetado e construído para minimizar os custos totais. Ele é um verdadeiro caminhão de 291 toneladas métricas (320 toneladas), já que acomoda folgas de peso adicionais para opcionais e revestimentos da báscula. Portanto, o caminhão pode ser equipado para durabilidade superior, sem efeitos negativos significativos para a produção.

O 794 AC utiliza o motor Cat C175-16 e um trem de força Cat AC comprovado. A alimentação do sistema é adaptável para acomodar mudanças nas metas de produção e para funcionar perfeitamente em frotas mistas, onde as diferenças de velocidade do caminhão podem reduzir a produtividade. Três opções de alimentação - 2.050, 2.312 e 2.610 kW (2.750, 3.100 e 3.500 HP) - estão disponíveis usando o mesmo motor. Configurações de alta altitude também estão disponíveis.

A Estrutura de Alta Eficiência (HE, High Efficiency) Cat é dimensionada e configurada para atender às necessidades específicas da mina, ditadas pela ferramenta de fragmentação, abrasão, coesão e carregamento. A báscula do 794 AC é parte integrante do caminhão e é dimensionada para atender aos requisitos de carga útil sem comprometer o equilíbrio, a frenagem ou controle do veículo.

Para obter mais informações sobre o 794 AC, consulte a Caterpillar na MINExpo 2016, entre em contato com o revendedor Cat regional ou visite o site: www.cat.com/mining

# # #

CAT, CATERPILLAR, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e a identidade visual "Power Edge", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

©2016 Caterpillar Todos os Direitos Reservados 


Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

E-mail Geral: Cat_Trade_Press@cat.com

 

Solicitações dos Leitores

www.cat.com/requestCatinfo