Compactador de Aterro Cat 816K Projetado para Excelente Desempenho de Compactação, Baixo Custo de Operação e Vários Ciclos de Vida

Compactador de Aterro Cat 816K Projetado para Excelente Desempenho de Compactação, Baixo Custo de Operação e Vários Ciclos de Vida

Para Distribuição Mundial: junho de 2016  
Número do Comunicado: 231PR16

O novo compactador de aterro Cat® 816K baseia-se no desempenho, na durabilidade e na confiabilidade estabelecidos e comprovados pelo modelo 816 desde 1972. O novo modelo da Série K, projetado com estruturas principais reforçadas que dão suporte a vários ciclos de vida, apresenta um motor Cat C7.1 ACERT™ com eficiência de combustível, alavanca de direção única, cabine pressurizada e a opções de rodas/pontas que garantem vida útil prolongada. As Tecnologias Cat COMPACT, como Controle de Compactação, aprimoram ainda mais o desempenho de compactação e a consistência, fornecendo valores de compactação precisos e mapeamento 3D.

Estruturas/proteção/rodas/pontas

A base do projeto para fins específicos do 816K são as principais estruturas enormes soldadas roboticamente, com um chassi traseiro em caixa seccionada completa que absorve choque e forças de torção, os suportes de cilindros de direção reforçados para transmitir com eficiência as cargas de direção para o chassi e um projeto de montagem de eixo otimizado para maior integridade estrutural.

Três novas configurações para rodas e pontas permitem a combinação do 816K com a aplicação. A Ponta Pá reduz o peso e proporciona alto desempenho com redução da queima de combustível. A Ponta Plus proporciona maior estabilidade na inclinação lateral, e a Ponta de Combinação oferece um equilíbrio eficaz entre desempenho, economia de combustível e estabilidade na inclinação lateral.

Além disso, a proteção especializada protege os componentes contra danos, acúmulo de detritos, produtos químicos e desgaste prematuro, incluindo a proteção do eixo, que evita que o material se enrole e se prenda ao redor dos eixos. O tubo de óleo da transmissão está protegido, e o tanque de combustível está afastado de detritos no chassi frontal. Uma entrada de ar com tela para o radiador é colocada na parte traseira e alta da máquina para evitar que detritos bloqueiem o fluxo de ar, e o projeto da grade permite a saída de lixo. As barras percussoras são projetadas para manter as rodas livres de detritos, e os dedos limpadores opcionais estão disponíveis para uso em solos coesivos e em materiais que se acumulam entre as pontas.

Trem de força

O motor C7.1 ACERT atende aos padrões de emissões do Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IV da UE com tecnologias avançadas que não interrompem o ciclo de trabalho da máquina. Uma configuração equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA está disponível em algumas áreas. O sistema de combustível de alta pressão/commom rail de Próxima Geração da Cat fornece combustível em uma série precisa de microrrupturas durante cada ciclo, proporcionando uma combustão extremamente eficiente. Os sistemas de controle reduzem a velocidade de operação média do motor para diminuir as cargas de calor e aumentar a eficiência de combustível. Um sistema de desligamento da marcha lenta do motor economiza combustível, eliminando o funcionamento em marcha lenta excedente.

A transmissão Power Shift planetária integrada do 816K da Caterpillar apresenta metalurgia especial e engrenagem com tratamento térmico para garantir durabilidade em longo prazo. O Sistema de Controle Eletrônico de Produtividade Avançada (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) da transmissão foi desenvolvido para melhorar o desempenho da mudança da transmissão, fornecer um nível maior de conforto para o operador e aumentar a produção. Eixos planetários reforçados completam o trem de força, a parte frontal é fixa e a parte traseira oscila ± 6 graus.

Compartimento do operador

O STIC™ (Steering and Transmission Integrated Control, Controle Integrado de Direção e Transmissão) do 816K da Cat combina controle da direção e da transmissão (seleção direcional e de marchas) em uma única alavanca. Os movimentos laterais simples da alavanca de baixo esforço garantem manobras de direção precisas por meio de 42 graus de articulação à direita e à esquerda. Os controles do implemento eletro-hidráulico usam retentores suaves, e os cilindros utilizam paradas controladas eletronicamente para uma operação suave. O pedal esquerdo funciona como freio, neutralizador da transmissão e desacelerador que substitui a configuração da velocidade do motor.

O compartimento do operador é mantido limpo por meio do ar filtrado que pressuriza a cabine, e a temperatura é mantida com um sistema de controle automático de temperatura. A cabine é montada com isolação para reduzir a vibração, e o conforto do operador é aprimorado com um assento com suspensão a ar ou com o assento Cat Comfort Série III disponível. Interruptores de membrana com iluminação de fundo apresentam indicadores LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) e identificação ISO, e um sistema de câmera retrovisora padrão aumenta a atenção do operador.

Facilidade de manutenção e sustentabilidade

Os pontos de manutenção de rotina para o 816K, incluindo as graxeiras, são agrupados para sua conveniência e estão acessíveis no nível do solo por meio de portas articuladas para fora ou de plataformas antiderrapantes. Um painel de serviço no nível do solo inclui um interruptor principal de desconexão com bloqueio/travamento integrados, uma luz de depuração de DEF (Diesel Exhaust Fluid, Fluido de Escape Diesel) para máquinas do Final do Tier 4/Estágio IV, disjuntores, interruptor de corte de combustível e uma tomada auxiliar de partida. Os drenos ecológicos ajudam a impedir derramamentos, e as portas laterais facilitam a limpeza do sistema de arrefecimento.

O 816K foi projetado para múltiplos recondicionamentos, e a Caterpillar oferece opções sustentáveis, como os programas Reman e Certified Rebuild, os quais podem economizar de 40 a 70 por cento, em comparação com uma nova máquina, graças à reutilização de componentes ou de componentes remanufaturados. A Caterpillar oferece pacotes de recondicionamento que permitem a instalação de novos recursos em máquinas mais antigas.

Tecnologia Cat Connect

O Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais (VIMS™, Vital Information Management System) da Cat notifica os operadores e técnicos sobre possíveis problemas, o que permite que os problemas sejam resolvidos rapidamente e evita tempos de inatividade não programados. Além disso, as tecnologias Cat LINK oferecem aos gerentes de equipamento informações essenciais sem o uso de fios, por meio da interface VisionLink®, incluindo a localização, os horários, o uso de combustível, o tempo de inatividade e os códigos de eventos da máquina.

As tecnologias Cat COMPACT combinam uma avançada medição de compactação, orientação na cabine e recursos para geração de relatórios que ajudam a atingir as metas de compactação de modo consistente e uniforme em menos passadas, economizando combustível e tempo de retrabalho. O sistema de Controle de Compactação Cat instalado de fábrica mede os valores de compactação e oferece orientação de mapeamento de passo 3D que indica quando as camadas atingiram a densidade ideal. O mapeamento ajuda a eliminar espaços vazios, otimiza o espaço de célula e documenta resultados.  

Motor

Cat C7.1 ACERT

 

Equivalente ao Final do Tier 4 /
Estágio IV

Tier 3 /
Estágio IIIA

Potência nominal, HP (kW)

248
(185)

249
(186)

Potência bruta, HP (kW)

284
(212)

286
(213)

Peso de operação máx., lb (kg)

56,899
(25 809)

56,308
(25 541)

Velocidade máx. de avanço/ré, mph (km/h)

6.8/7.8
(10.9/12.5)

###

Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente após a Caterpillar ter recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

CAT, CATERPILLAR, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e a identidade visual "Power Edge", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.  

VisionLink é uma marca registrada da Trimble Navigation Limited, registrada nos Estados Unidos e em outros países.

©2016 Caterpillar Todos os Direitos Reservados

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações dos Leitoreswww.cat.com/requestCatinfo