990K

O Manipulador de Agregados Cat® 990K Aumenta a Produção da Carregadeira de Rodas em Aplicações de Retrabalho

Para Divulgação Mundial: Dezembro de 2018
Número do Comunicado: 589PR18

A Caterpillar apresenta o Manipulador de Agregados 990K, projetado para lidar com cargas úteis maiores em aplicações de pátio agregado. Com um aumento de carga útil de cerca de 25%, em comparação com o 990K padrão, o novo Manipulador de Agregados permite que o cliente carregue caminhões e vagões mais rapidamente e mova mais material em tarefas de carregamento e transporte e também de gerenciamento de empilhamento.

O Manipulador de Agregados Cat ® 990K tem uma carga útil de 22 toneladas (20 toneladas métricas) e uma carga de tombamento estática com giro total de 96.426 lb (43.738 kg). O contrapeso adicional mantém a estabilidade da máquina e as estruturas resistentes do 990K garantem a durabilidade na configuração de Manipulador de Agregados.  A pá-carregadeira utiliza melhor as caçambas de propósito geral e carvão, aumentando o volume.

O Manipulador de Agregados 990K está disponível na configuração de levantamento padrão com folga de despejo de 13,5 pés (4.108 mm) e em configuração de levantamento alto com folga de despejo de 15 pés (4.569 mm). A maior capacidade e a alta folga de despejo permitem que os clientes carreguem vagões e caminhões grandes com melhor combinação de passagens e manuseio mais rápido de materiais a um custo mais baixo por tonelada.

O Manipulador de Agregados 990K complementa os Manipuladores de Agregados 986K e 988K na linha de carregadeiras grandes Cat. O Manipulador de Agregados, no entanto, não é projetado para uso em pedreiras ou outras aplicações com rocha dinamitada.

Aprimorando o 990K

O novo Manipulador de Agregados 990K é construído de acordo com as características comprovadas do Carregador 990K. O trem de força do 990K proporciona uma operação potente com maior eficiência de combustível. O motor Cat C27 aciona a pá carregadeira e fornece potência líquida de 699 hp (521 kW). A rotação mais baixa do motor auxilia na economia de combustível. A economia de combustível adicional une-se ao Modo ECO (acelerador sob demanda), o sistema de desligamento do motor em marcha lenta e o sistema de redução/retomada automática da marcha lenta do motor.

O exclusivo conversor de torque da embreagem do rotor Cat, com eficácia comprovada em campo, usa uma embreagem de travamento, que proporciona acionamento direto para aumentar a economia de combustível, ajusta tempos de ciclo e reduz o calor, especialmente em aplicações de carregamento e transporte. O sistema permite que os operadores equilibrem a força de tração nas rodas e a potência hidráulica para obter a eficiência de carregamento ideal. A hidráulica do implemento de Controle de Fluxo Positivo usa uma bomba de deslocamento variável, controlada eletronicamente, para distribuir o fluxo de óleo com precisão conforme as entradas de controle do operador.

Há várias opções de trem de força disponíveis. As opções de arrefecimento do eixo integrado e controle de percurso são especialmente úteis no trabalho de carregamento e transporte.

O compartimento do operador tem o Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais Cat, VIMS 3G, que proporciona perfis de operador personalizáveis, um temporizador de ciclo e um Sistema de Controle de Carga Útil integral, que proporciona pesagem de carga útil em trânsito. O visor de informações gráficas é fácil de usar e mantém as informações principais na frente do operador. O assento Cat Comfort III oferece controles integrados montados no assento para uma operação suave e confortável. Os controles da transmissão, integrados com a alavanca de direção STIC, permitem um controle de percurso conveniente.

O 990K está equipado com o sistema de câmera retrovisora Cat Vision e uma tela na cabina para mostrar a área atrás da pá-carregadeira. O sistema de detecção de objetos Cat Detect, disponível como opcional, fica no sistema da câmera com radares e software na cabina que fornecem notificação ao operador quando um objeto é detectado dentro da área de cobertura do radar. Os sistemas são desenvolvidos para aumentar a percepção do operador, especialmente em áreas de carregamento congestionadas.

Para obter mais informações sobre as pás carregadeiras Cat, entre em contato com o revendedor Cat local ou acesse: www.cat.com

 

 

# # #

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e a identidade visual "Power Edge", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

VisionLink é uma marca registrada da Trimble Navigation Limited, registrada nos Estados Unidos e em outros países.

©2018 Caterpillar Todos os Direitos Reservados  

 

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações dos Leitores
www.cat.com/requestCatinfo

Notícias Sobre Produtos e Serviços

Consulte anúncios sobre os produtos e motores mais recentes da Caterpillar.

Consulte as Notícias Mais Recentes