Característica das Garras GSH425/525 da Cat

Para Publicação na América do Norte, América Latina, Europa, África, Oriente Médio, CIS: abril de 2016
Número do Comunicado: 171PR16

As novas garras "gomo de laranja" GSH425 e GSH525 da Cat® foram projetadas com cilindros horizontais, criando um perfil que permite maior penetração do material e movimentação mais eficiente de materiais volumosos. O design aumenta a resistência, a confiabilidade e a durabilidade das novas garras, que estão disponíveis nas configurações de revestimento de quatro e cinco dentes, nas versões fechada ou semifechada, e que apresentam uma função de rotação aprimorada.

A GSH425 e a GSH525, que substituem as garras da Série GSH20B, foram projetadas para uma ampla gama de aplicações: manuseio de sucata triturada, de vigas estruturais longas e de chassis; manuseio de rochas em locais de construção; e manuseio de resíduos em estações de reciclagem e transferência. O desempenho e a eficiência das novas garras Cat ajudam em operações de manuseio de resíduos, especificamente, superam os desafios do crescimento de regulamentação ambiental, aumento das pressões para reciclagem de materiais e orçamentos mais rigorosos.

Durabilidade de longo prazo

O design das garras da Série GSH apresenta construção de aço resistente a impactos e de alta qualidade que protege áreas vulneráveis, como cilindros hidráulicos. Para maior durabilidade, buchas de alta qualidade com sulcos de lubrificação e pinos endurecidos são usados em todos os pontos de articulação. Os dentes são configurados com pontas fundidas substituíveis feitas de material BHN (Brinell Hardness Number, Número de Dureza Brinell) 445-555 resistente ao desgaste.

Além disso, a construção sólida de pontos de articulação e os batentes fixos mais robustos garantem a longa vida útil, e o roteamento de mangueiras hidráulicas dentro dos dentes reduz o desgaste das mangueiras. Todos os suportes de montagem apresentam um pino sólido para manter o suporte em uma posição vertical para facilitar a instalação. Além disso, as novas garras GSH apresentam um olhal de levantamento padrão na parte inferior do alojamento para expansão da versatilidade, como a montagem de um ímã.

A Caterpillar oferece suporte às suas ferramentas de trabalho com uma linha abrangente de serviços de pré e pós-venda, incluindo orientação sobre a seleção de ferramentas de trabalho, treinamento do operador, gerenciamento de equipamentos e uma linha de produtos financeiros e de seguro.

Para obter mais informações sobre as garras GSH425/525, entre em contato com o revendedor Cat local ou visite www.cat.com/products

# # #

CAT, CATERPILLAR, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e a identidade visual "Power Edge", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão. 

©2016 Todos os Direitos Reservados

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações dos Leitores

www.cat.com/requestCatinfo