Roçadeira Industrial Cat® Projetada para uma Operação Eficiente e Sustentável

Para Divulgação na América do Norte, América do Sul, Austrália e Nova Zelândia: outubro de 2017  
Número do Comunicado: 555PR17

A nova Roçadeira Industrial Cat® expande a gama atual de   roçadeiras Cat e foi projetada para aplicações que envolvem a remoção ou o controle de grandes quantidades de galhos cortados, árvores pequenas e vegetação densa, como limpeza de terrenos, manutenção de vias de passagem e preparação de canteiros. O novo acessório foi projetado para ser usado com minicarregadeiras, pás-carregadeiras de esteira compactas, pás-carregadeiras Todo Terreno Cat e carregadeiras de rodas compactas equipadas com um acoplador universal.

A Roçadeira Industrial fornece uma largura de corte de 72 polegadas (1,8 m) e tem a capacidade de manipular materiais de até 8 polegadas (200 mm) de diâmetro, garantindo alta produção com todos os tipos de configurações auxiliares, seja de fluxo padrão, XPS de alto fluxo ou XHP de alto fluxo.

O chassi e a barra de empuxo de alta resistência do acessório são projetados para direcionar a vegetação de pé em direção a uma série de quatro lâminas reforçadas e reversíveis que reduzem de maneira rápida e eficiente o volume do material. Para garantir a confiabilidade e prolongar a vida útil do mecanismo de acionamento do cortador, o motor hidráulico e a caixa de engrenagens são projetados para uma operação contínua em altas temperaturas ambientes, e uma válvula anticavitação, em conjunto com um acumulador, protege o motor, garantindo uma vazão consistente, mesmo durante o desligamento.

Outros recursos importantes do projeto da Roçadeira Industrial incluem um suporte de lâminas resistente de 900 libras que fornece alta inércia para movimentar as lâminas por galhos densos; um defletor de detritos integrado e estrados reforçados; caixa de rolamentos reforçada para prender o suporte de lâminas ao sistema de comando; e mangueiras hidráulicas auxiliares Cat XT-3™ ES bem protegidas com uma tubulação de dreno da caixa para proteção do motor.

# # #

Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um dos territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tenha recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

CAT, CATERPILLAR, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e a identidade visual "Power Edge", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

©2017 Caterpillar Todos os Direitos Reservados  

 

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações dos Leitoreswww.cat.com/requestCatinfo