As Carregadeiras Pequenas Cat® Série K apresentam novo motor, comando hidrostático e articulação da pá-carregadeira reprojetada

Para divulgação mundial, exceto: China, regiões altamente reguladas da América do Norte, Europa, Israel e Japão - Novembro de 2013
Número do comunicado: 521PR13

As novas Carregadeiras Pequenas Cat® Série K?924K, 930K e 938K?foram completamente reprojetadas, incorporando um novo motor que atende aos padrões de emissão equivalentes aos padrões do Estágio IIIA da UE e Tier 3 da EPA dos EUA, além de novas características significativas que oferecem desempenho aprimorado, eficiência de combustível e conforto do operador. Entre as novas características estão um eficiente sistema de comando hidrostático controlado eletronicamente, nova articulação da pá-carregadeira com barra em Z, compartimento do operador redefinida e uma opção de acopladores e caçambas para melhor correspondência da máquina à aplicação. Os novos modelos da Série K substituirão os bem-sucedidos modelos da Série H?924H, 924Hz, 928Hz, 930H, 938H e IT938H.

Trem de força e hidráulica eficientes
O Cat C7.1 ACERT™ alimenta as três novas carregadeiras Série K e funciona de maneira eficiente com as máquinas para oferecer economia de combustível de até 25% em comparação com os modelos Série H. Um sistema de filtro de combustível melhorado apresenta um filtro de dois combustíveis com capacidade aprimorada de retenção de sujeira que propicia maior vida útil. A configuração de velocidade nominal do C7.1 ACERT de 1.800 rpm, em comparação com as 2.415 rpm da Série H, contribui de modo significativo para consumo de combustível reduzido, menores desgaste e níveis de som. Um sistema de desligamento da marcha lenta do motor ainda reduz o consumo de combustível.

Os modelos da Série K são equipados com um sistema de transmissão hidrostática contínua, com quatro faixas de velocidade que permite controle independente de velocidade de deslocamento e velocidade do motor para operação eficiente de ferramentas de trabalho acionadas de forma hidráulica. Uma nova característica de controle do mecanismo transportador melhora as operações em baixa velocidade, permitindo ao operador a velocidade máxima de deslocamento de 1,6 km/h (1 mph). Um sistema de controle de força de tração controlado pelo operador ajuda a reduzir o giro da roda e o desgaste consequente do pneu, e um diferencial frontal melhora a tração.

As bombas de deslocamento variável com detecção de carga para o implemento e os sistemas de direção reduzem o consumo de potência visando a eficiência de combustível e melhoram o desempenho de várias funções. As novas pás-carregadeiras da Série K também incorporam uma característica de amortecimento eletrônico nas posições de curso final e de desengate para reduzir a tensão operacional. Os intervalos de serviço do filtro hidráulico são estendidos para 2.000 horas.

Articulação eficiente da pá-carregadeira
A articulação da pá-carregadeira com barra em Z otimizada mescla a potência de desagregação da articulação em Z com as características de levantamento paralelo e manipulação de carga da articulação do Cat VersaLink™ ou IT (Integrated Toolcarrier, Porta-Ferramentas Integrado). A nova articulação, disponível nas configurações padrão e de levantamento alto nos modelos 930K e 938K, aceita ferramentas com pinos, acoplador Cat Fusion™ ou um acoplador que atenda o ISO 23727 e que seja compatível com ferramentas de trabalho competitivas. A nova articulação foi projetada para trabalhar com as caçambas da Série Cat Performance, projetadas para carregamento eficiente, fatores de enchimento elevados, melhor retenção de material e baixo consumo de combustível.

Comodidades para o operador
Uma compartimento do operador totalmente nova apresenta controle de temperatura automático, para-brisa frontal, coluna de direção com inclinação e recolhimento, além de um painel de controle de toque. O joystick eletrônico para controle de implemento é montado no assento, ajustável e incorpora controles integrais para a hidráulica auxiliar, mudança de direção e trava do diferencial opcional. Os níveis de som na cabina são reduzidos de 74 dB (A) para 71 dB (A) nos modelos da Série H.

As funções de desengate para levantamento, abaixamento e inclinação da lança são padrão e facilmente programáveis pressionando e segurando-se o botão no painel de toque. Um freio de estacionamento eletrônico simplifica a operação, e um visor secundário mostra as informações vitais da máquina de maneira gráfica e digital, bem como o diagnóstico da máquina. O visor funciona em conjunto com o painel de toque para fornecer ajustes em tempo real para o fluxo da terceira função, trava do acelerador, controle da força de tração nas rodas e controle do mecanismo transportador. O visor também funciona como uma tela para um sistema de câmera retrovisora opcional.

Especificações da Máquina

Estágio IIIA / Tier 3
Equivalente
924K 930K 938K  
Quilowatts líquidos (HP) 102 (135) 115 (154) 136 (182) Less
Peso de operação kg (lb) 12,038 (26,539) 13,198 (29,097) 15,191 (33,490) Less
Caçamba pinada m³ (yd³) 2.1 (2.7) 2.3 (3.0) 2.7 (3.5) Less
Ponta de giro completo kg (lb) 7,708 (16,993) 8,375 (18,464) 9,610 (21,186) Less

Imagem 1

Imagem 2

Imagem 3

# # #

Nota aos Editores: a Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tiver recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa da Cat Trade

Américas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

E-mail Geral: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitações dos Leitores
www.cat.com/requestCatinfo