Lançamento na América do Norte e na América do Sul: março de 2014
Número do Lançamento: 35PR14
As Caçambas da Série Performance Cat® representam um sistema de carga exclusivo que equilibra o formato da caçamba com o design de articulação, o peso operacional e as capacidades de levantamento e inclinação da carregadeira. O resultado final é uma máquina com desempenho ideal em aplicações orientadas à produção, esteja o caminhão realizando carregamento, empilhamento ou carregamento e transporte. As Caçambas da Série Performance, que incorporam um projeto fundamentalmente mais eficiente do que as caçambas convencionais, estão disponíveis em vários estilos e configurações específicas da aplicação que asseguram alta produção e durabilidade em longo prazo, até mesmo nas aplicações mais exigentes.
As Caçambas da Série Performance, quando comparadas a caçambas convencionais, incluem vários elementos de design que agregam às suas características de carga superiores:
Os resultados tangíveis desses elementos de design incluem: carregamento mais fácil e rápido, mesmo por operadores menos experientes; aumento significativo dos fatores de enchimento (na ordem de 10% a mais do que nas caçambas convencionais, resultando em menos passadas por caminhão e mais cargas do caminhão por dia); excelente contenção do material durante o transporte; e linhas de visão aprimoradas da pilha e de dentro da caçamba (permitindo que os operadores determinem com facilidade quando a caçamba está cheia, um recurso que descarta o tempo e o combustível gastos na tentativa de carregar uma caçamba já cheia).
Em uma avaliação das carregadeiras Cat 972H e 980H para comparar as Caçambas da Série Performance a caçambas convencionais, as máquinas, quando equipadas com as Caçambas da Série Performance, tiveram uma média de eficiência de combustível 5 a 7% maior, uma redução de 3 a 5 segundos no tempo de carregamento por ciclo e um aumento de 0,5 a 1,5 tonelada de carga útil por passada.
Estilos/configurações de caçambas
As Caçambas da Série Performance incluem diversos estilos de caçamba, como caçambas para propósitos gerais, materiais leves, areia/cascalho e movimentação de materiais. Há também diversas configurações específicas da aplicação, como caçambas para rocha, reforçada para rochas e reforçada para granito.
Propósito Geral: entre os estilos mais populares está a caçamba para propósito geral, que oferece excelente desempenho geral para aplicações de empilhamento, movimentação de materiais, escavação e carregamento. Estas caçambas são projetadas para forças de desagregação padrão e condições de abrasão moderadas. A borda da base aceita tanto uma borda cortante aparafusável quanto adaptadores que acomodam pontas da K-Series™. Placas de desgaste laterais também estão disponíveis.
Rochas: as caçambas para rochas são projetadas para uso em aplicações de carregamento frontal com abrasão moderada, como calcário e rochas não processadas, bem como em operações de carregamento de caminhão ou funil com uma ampla gama de materiais de pedreira. Uma proteção contra derramamento especialmente contornada melhora a visibilidade dos cantos da caçamba, e ranhuras na proteção contra derramamento melhoram a visibilidade do material. Um kit de desgaste opcional inclui revestimento para o piso e para o raio, e placas laterais externas superiores/inferiores. Uma seleção de sistemas de penetração do solo também está disponível.
Reforçada para rochas: as caçambas reforçadas para rochas devem ser usadas em aplicações extremamente agressivas, como carregamentos frontais de materiais de poços extremamente compactados nos quais os materiais são moderadamente abrasivos e impactos fortes são frequentes. A proteção inclui os recursos das caçambas para rochas e outros como asas defletoras de rochas, protetores de extremidade da borda da base, segmentos tipo meia flecha entre os adaptadores, esquis inferiores, placas de desgaste inferiores e da borda da base e placas de desgaste acopladas mecanicamente embaixo das áreas do pino da lança.
Reforçada para granito: esta caçamba é usada em aplicações extremamente agressivas, como carregamento frontal de granito, e deve ser usada em materiais e aplicações de alto impacto e abrasão. O interior da caçamba é totalmente revestido, blocos de corte foram instalados para restringir o movimento da barra de proteção lateral, um complemento completo de proteção inferior é usado, e a proteção da borda da base inclui placas de desgaste montadas na parte superior, segmentos tipo meia flecha e tampas adaptadoras.
Aplicação das Caçambas da Série Performance* | ||||||
924 | 950 | 980 | 982 | 988 | 990 | |
930 | 962 | |||||
938 | 966 | |||||
972 | ||||||
Propósito geral | x | x | x | x | x | |
- Reforçada | x | x | ||||
- Abrasão | x | |||||
Material leve | x | |||||
Areia/cascalho | x | |||||
Movimentação de materiais | x | x | x | |||
- Reforçada | x | |||||
Carvão | x | x | ||||
Rochas | x | x | x | x | x | |
- Reforçada | x | x | ||||
- Reforçada para pedreira | x | |||||
Reforçada para granito | x | x | ||||
* Caçambas disponíveis com pino ou interface do acoplador Fusion™ para os modelos 924 a 972. |
###
Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tenha recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.
Informações para a Imprensa
Representantes de Imprensa da Cat Trade
Américas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com
E-mail Geral: Cat_Trade_Press@cat.com
Solicitações dos Leitores
www.cat.com/requestCatinfo