A atualização do sistema de comando de propulsão Cat® para escavadeiras 7495 e 7495 HF facilita a manutenção, abrevia o tempo de inatividade e reduz os custos

Para Publicação Mundial: Agosto de 2019 
Número da Publicação: 493PR19

A Caterpillar desenvolveu uma atualização do sistema de comando de propulsão para Escavadeiras a Cabo Cat® 7495 e 7495 HF. A atualização reconfigura o material rodante da esteira para permitir a troca do eixo de comando e do tambor do lado externo, melhorando o acesso e reduzindo o tempo de inatividade em dias. O projeto aprimorado aumenta a durabilidade e prolonga a vida útil dos componentes, reduzindo ainda mais os custos.

O novo projeto corta o tempo de manutenção e melhora a segurança, permitindo o acesso aos componentes de acionamento, sem remover a transmissão de propulsão. Além disso, a Caterpillar projetou a atualização para ser uma substituição direta. Não é necessário fazer a usinagem da armação da esteira para a instalação.

O novo projeto também é resistente. As cargas axiais são distribuídas uniformemente em grandes rolamentos de rolos cônicos, em vez de placas de encosto de bronze. Os rolamentos são vedados e continuamente depurados com graxa fresca para mantê-los livres de contaminantes. O resultado é maior durabilidade em ambientes adversos e alinhamento com recondicionamentos planejados de 25.000 horas.

A atualização do sistema de comando de propulsão foi operada com sucesso por milhares de horas em validação em campo. Para obter mais informações, entre em contato com o revendedor Cat local ou acesse: www.cat.com/mining

 

# # #

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

VisionLink é uma marca registrada da Trimble Navigation Limited, registrada nos Estados Unidos e em outros países.

©2019 Caterpillar. Todos os Direitos Reservados.

Informações à Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

 Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitação do Leitor
www.cat.com/requestCatinfo

Notícias sobre Produtos e Serviços

Consulte os anúncios de produtos e motores mais recentes da Caterpillar.

Veja as Últimas Notícias