O Manipulador Telescópico Compacto Cat® TH255C é Potente e Versátil

Para Versão Mundial (exceto China): fevereiro de 2014
Número do Comunicado: 42PR14

O novo manipulador telescópico Cat® TH255C—com uma capacidade nominal de 5.500 libras (2.500 kg) e uma altura de levantamento máxima de 18,33 pés (5.600 mm)—apresenta um design potente e compacto que acomoda uma ampla variedade de ferramentas de trabalho e de aplicações, resultando em uma máquina incrivelmente versátil. No centro do TH255C está um novo motor disponível nas versões de Tecnologia de Final do Tier 4 da EPA dos EUA /Estágio IIIB da UE e Tier 3 da EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE para regiões menos regulamentadas, assim como um sistema de acionamento hidrostático poderoso para esforço de tração adicional em terrenos acidentados.

O TH255C usa um novo motor de 2,9 l com eficiência de combustível classificado a 74 HP (55 kW). Um novo pacote de arrefecimento apresenta um ventilador acionado hidraulicamente com velocidade variável com característica de reversão de velocidade variável disponível. O controle do motor foi replanejado para acomodar um novo motor, inclusive um novo sistema de montagem de escape e um capô de baixo perfil que fornece uma visibilidade significativamente maior para o lado direito da máquina.

A transmissão hidrostática no TH255C incorpora uma bomba de pistão com deslocamento variável e um motor de pistão com deslocamento variável, que se combinam de maneira a oferecer uma aplicação suave de força nas rodas sem necessidade de mudança de marcha pelo operador. A característica de controle oferecida pelo sistema propulsor de tração nas quatro rodas complementa seu sistema de direção de três modos para permitir a distribuição precisa das cargas. Um pedal do acelerador eletrônico fornece uma resposta instantânea ao motor e contribui para o controle geral.

Os novos eixos do TH255C têm cubos com maior redução final e novos conjuntos que usam um padrão de parafuso de oito orelhas. Os novos eixos adicionam durabilidade e confiabilidade, assim como o acréscimo de escovas de seções de lança. As novas características incluem uma fiação elétrica reprojetada e um sistema de ar-condicionado montado no teto para modelos equipados dessa maneira.

No compartimento do operador, um novo conjunto de instrumentos e um painel de instrumentos permitem o monitoramento instantâneo do desempenho da máquina, e um design de controle intuitivo —que inclui um joystick eletro-hidráulico único — oferece conforto, eficiência e segurança ao operador. Corrimãos e degraus posicionados adequadamente garantem a entrada e saída confortáveis e seguras da cabina.

Para maior versatilidade, o TH255C está equipado com um acoplador rápido universal padrão compatível com muitas ferramentas de trabalho da minicarregadeira Cat.

O custo total de propriedade do TH255C é reduzido devido à fácil manutenção, com todos os pontos de manutenção de rotina acessíveis ao nível do solo, manutenção diária limitada a verificações de nível dos fluidos e uma inspeção geral. 

Especificações da Máquina

Capacidade de carga nominal

5.500 lb (2.500 kg)

Altura Máxima de Levantamento

18,33 pés (5.600 mm)

Capacidade, altura máxima

3.000 lb (1.360 kg)

Alcance Máximo à Frente

10,92 pés (3.300 mm)

Capacidade, alcance máximo

1.700 kg (771 kg)

Altura sobre a cabina

74,8 pol (1.900 mm)

Largura total

71,5 pol (1.800 mm)

Peso operacional

11.000 lb (4.999 kg)

Potência, bruta

74 HP (55 kW)

Tipo de transmissão

Hidrostática

Pressão de alívio hidrostática

3.500 lb/pol² (241 bar)

Fluxo hidrostático máximo

19,1 gpm (72,3 l/min)

 

Imagem 1

Imagem 2

 

###

Nota aos Editores: a Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tiver recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa da Cat Trade

Américas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

E-mail Geral: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitações dos Leitores
www.cat.com/requestCatinfo