O Manipulador Agrícola Cat® TH306D Combina a Capacidade de Manobra Compacta com o Potente Desempenho e a Vantagem do Operador

Para Divulgação Mundial, exceto Japão: janeiro de 2017  
Número do Comunicado: 6PR17

A novidade da linha de Manipuladores Agrícolas Cat® é o compacto TH306D, especificamente desenvolvido para operações agrícolas que exijam uma máquina altamente manobrável que se encaixe facilmente em pequenos edifícios ou galpões de gado, e tenha a potência e a capacidade de levantamento de um manipulador telescópico convencional. O novo TH306D - capaz de assumir uma série de tarefas, como carregar caminhões, mover grãos, empilhar fardos e realizar a manutenção da fazenda - apresenta uma transmissão hidrostática, hidráulica potente, conforto de percurso excepcional, fácil capacidade de serviço e o exclusivo e adaptável Indicador de Estabilidade Longitudinal Caterpillar.

As dimensões estreitas da estrutura do TH306D e o círculo de rotação compacto proporcionam agilidade excepcional em espaços congestionados, e a ampla capacidade de movimentação de carga - altura de levantamento de  5.800 mm (19 pés), alcance máximo de avanço de  2.800 mm (10,1 pés) e carga nominal de carga de 2.800 kg (6,173 libras) - permite que o novo modelo seja utilizado nos trabalhos mais difíceis. Adicionar versatilidade a estas especificações básicas é a capacidade do TH306D de lidar com uma variedade de ferramentas de trabalho, inclusive garfos de paletes, garfos de madeira serrada, manipulador de fardos, garfos de estrume e uma opção de caçambas.

O acoplamento de barra em Z otimizado garante excelente rotação e velocidade do acoplador, ideal para o trabalho de caçambas, e um acoplador manual padrão ou acoplador hidráulico opcional, ambos com a interface de TI Cat, facilitam e agilizam as mudanças de ferramenta. Além disso, um circuito hidráulico auxiliar padrão é canalizado na cabeça da lança para ferramentas de trabalho motorizadas. O sistema hidráulico do TH306D também utiliza a tecnologia de esticamento de cilindros, que amortece o impacto das seções telescópicas da lança.

Um motor de quatro cilindros de 3,6 litros e eficiência de combustível que produz 74,4 kW (100 cavalos de potência brutos) alimenta o TH306D e atende aos padrões de emissões do Estágio IV da UE e do Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA ou ao Estágio IIIA e aos Tier 3 equivalente para regiões menores e não regulamentadas. O sistema DOC (Diesel Oxidation Catalyst, Catalisador de Oxidação de Diesel)/SCR (Selective Catalytic Reduction, Redução Catalítica Seletiva) não requer nenhuma manutenção além de uma recarga simples e periódica de DEF (Diesel Exhaust Fluid, Fluído de Escape Diesel). A transmissão hidrostática do novo modelo oferece duas marchas, F/R (Forward/Reverse, Avanço/Ré), que podem ser selecionadas em movimento, e a transmissão é desenvolvida para fornecer desempenho suave e potente, seja utilizando ferramentas de trabalho montadas na parte frontal, seja rebocando cargas pesadas. O TH306D de tração nas quatro rodas utiliza eixos para trabalho pesado com cubos de redução planetária e diferencial dianteiro de deslizamento limitado. Além disso, uma ampla seleção de pneus permite adaptar o TH306D à aplicação para otimizar o desempenho e a vida útil dos pneus.

O TH306D possui um sistema hidráulico de bomba de engrenagem durável que fornece resposta rápida para todas as funções da lança. O sistema adaptativo Indicador de Estabilidade Longitudinal possui um modo passivo que permite que o sistema hidráulico continue funcionando normalmente, sem interrupções, quando a máquina está engatada com o freio de estacionamento desligado. Esse recurso inteligente elimina a necessidade de pressionar um interruptor de sobreposição ou para inverter o material para reengatar as funções hidráulicas.

Compartimento do operador

O compartimento do operador do TH306D é desenvolvido para proporcionar conforto e comodidade, com um nível sonoro na cabine de 75dB (A).   Para obter mais comodidade, o joystick multifuncional incorpora os controles de transmissão e os controles de funções hidráulicas auxiliares. Um potente sistema de controle de clima mantém a temperatura da cabine a um nível confortável, independentemente do clima, e a visibilidade é reforçada pelo ponto de articulação da lança do TH306D e pela cabine elevada. Uma câmera de visão traseira e os sensores periféricos melhoram, ainda mais, a percepção do operador sobre o local de trabalho.

O sistema de Monitor  Avançado disponível expande o acesso a informações e ao ajuste da máquina, inclusive às tabelas  de carga, à programação de manutenção e a imagens da câmera de visão traseira. O monitor também possibilita a configuração de níveis de resposta hidráulica, modos de direção e intervalos do ventilador de inversão. Ao selecionar diferentes ferramentas de trabalho, o monitor exibe as tabelas de carga adequadas. Além disso, códigos programáveis oferecem proteção contra roubo.

Para mais conforto do operador, o recurso de suspensão disponível da lança inteligente, ativado por um interruptor de joystick, garante que a lança siga, automaticamente, os contornos do solo - ferramentas de trabalho que impedem a raspagem do solo - contanto que o interruptor seja pressionado. Esse recurso também complementa o sistema de absorção de impactos disponível, que amortece o movimento da lança em terrenos desnivelados quando o TH306D está se movimentando a velocidades de 5 km/h (3 mph) e superiores.

Manutenção e tecnologia

Para simplificar a manutenção regular, verificações de diagnóstico podem ser feitas pela tela do monitor. Os itens de manutenção de rotina, como pontos de abastecimento, reservatório do lavador e filtro de ar, podem ser acessados do nível do solo, e o posicionamento longitudinal do motor e o amplo capô fornecem fácil acesso ao motor, ao pacote de arrefecimento e aos componentes hidráulicos. Os filtros são montados verticalmente para facilitar mudanças sem derramamento e têm classificações de mícron que garantem proteção contra as menores partículas contaminantes.

O grande pacote de arrefecimento do TH306D é desenvolvido para atender às necessidades do setor agrícola. O ventilador hidráulico de inversão ajuda a manter os núcleos de arrefecimento verticalmente posicionados livres de detritos e pode ser programado para funcionar em intervalos ideais. O resultado é uma máquina que pode trabalhar de forma eficiente e confiável em todas as temperaturas ambiente.

As tecnologias LINK, como o sistema Product Link ™ opcional, conectam, sem utilizar fios, os proprietários aos equipamentos, proporcionando acesso a dados valiosos da máquina, como localização, horas, consumo de combustível, tempo de inatividade, códigos de evento e de diagnóstico para análises e geração de relatórios por meio da interface do usuário do VisionLink® on-line. As informações do LINK auxiliam na tomada de decisão com base em fatos para aumentar a eficiência e reduzir os custos de operação e propriedade.

 

Especificações do TH306D

   

Motor

TDC3.6 L4

Potência bruta

74,4 kW (100 HP)

Peso operacional com garfos

6.168 kg (13.598 lb)

Capacidade de carga nominal

2.800 kg (6.173 lb)

Altura máxima de levantamento

5.800 mm (19 pés)

Capacidade @ altura máxima de levantamento

2.500 kg (5.512 lb)

Alcance máximo à frente

3.100 mm (10,1 pés)

Velocidade máxima de percurso

20 km/h (12,4 mph)

Raio de giro externo sobre os pneus

3.700 mm (12,1 pés)

Velocidade máxima F &R

32 km/h (19,9 mph)

# # #

Observação aos Editores: a Caterpillar lança produtos e serviços em todos os territórios nos quais atua em diferentes intervalos de tempo. Embora tenham sido realizados esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tiver recebido confirmação da rede de revendedores, das fábricas e das subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, solicitamos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

CAT, CATERPILLAR, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e a identidade visual "Power Edge", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui utilizada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser utilizadas sem permissão.

VisionLink é uma marca registrada da Trimble Navigation Limited, registrada nos Estados Unidos e em outros países.

©2017 Caterpillar Todos os Direitos Reservados  

 

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações dos Leitoreswww.cat.com/requestCatinfo