Os Manipuladores Telescópicos Cat® TH406C e TH407C são Potentes e Versáteis

Os Manipuladores Telescópicos Cat® TH406C e TH407C são Potentes e Versáteis

Para Publicação na América Latina:
Julho de 2013

Número do Comunicado: 270PR13

Os novos Manipuladores Telescópicos Cat® TH406C e TH407C projetados para desempenho durável em aplicações agrícolas, de construção e industriais têm uma capacidade de carga nominal máxima de 3.700 kg (8.150 lb) e alturas de levantamento máximas de 6,1 m (20 pés) e 7,3 m (24 pés), respectivamente. Ambos estão disponíveis com três classificações de potência de duas opções de motor: 75 kW (101 HP) com o Cat C3.4B, e 92,6/106 kW (124/142 HP) com o C4.4. Esses motores com eficiência de combustível apresentam sistemas de arrefecimento reprojetados com ventiladores hidráulicos reversíveis variáveis para operações silenciosas e economias de combustível otimizadas.

A Caterpillar projetou esses novos modelos com a capacidade e o alcance de operar com segurança e eficiência em qualquer local de trabalho. Os pesos de operação das novas máquinas são 8.330 kg (18.364 lb) e 8.730 kg (19.246 lb), respectivamente. A carga na altura máxima do TH406C é 2.500 kg (5.500 lb) e para o TH407C é 1.800 kg (4.000 lb). A carga no alcance máximo é 1.500 kg (3.300 lb) para ambos os modelos. O chassi e a lança são fundamentados em projeto computacional e submetidos a uma análise de tensão e um teste de fadiga rigorosos para garantir a resistência e a durabilidade

Para uma versatilidade ideal, o acoplador manual é padrão e aceita uma variedade de ferramentas de trabalho Cat. Um acoplador hidráulico disponível permite que o operador troque as ferramentas de trabalho não acionadas sem deixar a cabina. Uma bomba hidráulica de detecção de carga e cilindrada variável fornece um fluxo máximo de 150 l/min (39,63 gpm) a 250 bar (3.625 lb/pol²). O circuito hidráulico auxiliar pode fornecer até 80 l/mim (21,13 gpm) intermitentemente.

Para garantir a capacidade de controle ideal, ambos os modelos apresentam a nova transmissão Power Shift Cat 6F/3R, projetada especificamente para aplicações de manipulador telescópico e fornece velocidades de 40 km/h (25 mph). O assento com suspensão a ar oferece um deslocamento confortável no local e na estrada, além de áreas de vidro ampliadas para maior visibilidade. A cabina oferece um controlador do joystick de alavanca única com controles de transmissão integrados, e todos os controles, inclusive os do sistema hidráulico auxiliar, são totalmente proporcionais e controlados diretamente pelo joystick.

Os pontos de manutenção de rotina são acessíveis no nível do solo e estão convenientemente localizados embaixo da tampa do motor. Além disso, o menu serviço está disponível por meio do teclado e da tela LCD da máquina.

Especificações de Máquina

Motor Cat C3.4B/C4.4 Less
Potência bruta, kW (HP) 75/92.6/106 (101/124/142) Less
Carga nominal, kg (lb) 3 700 (8,150) Less
Altura máx levantamento, m (pés) TH406C: 6,1 (20)
TH407C: 7,3 (24)
Less
Alcance máx à frente, mm (pés) TH406C: 3.109 (10,2)
TH407C: 3.763 (12,3)
Less
Carga máx alcance, kg (lb) 1 500 (3,300) Less
Velocidade máxima, km/h (mph) 40 (25) Less

Imagem 1

Imagem 2

# # #

Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um dos territórios em diferentes intervalos de tempo. Embora tenham sido realizados esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tiver recebido confirmação da nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa da Cat Trade

Américas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

E-mail Geral: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitações dos Leitores
www.cat.com/requestCatinfo