A Caterpillar Acrescenta Novos Compactadores Utilitários Série B à Família de Máquinas dos Produtos de Pavimentação

Para Divulgação Mundial: Novembro de 2013
Número do Comunicado: 522PR13

Os clientes esperam que os Produtos de Pavimentação Cat® continuem a elevar o padrão de desempenho, produtividade, conforto, segurança e capacidade de atendimento. A empresa atingiu essas expectativas com a nova linha série B de Compactadores Utilitários.

Os novos CB22B, CB24B, CB24B XT, CB32B, CB34B, CB34B XW, CC24B e CC34B contam com melhorias-chave que ajudarão as empreiteiras a obter compactações de maneira mais eficiente do que nunca. Essa ampla gama de modelos oferece uma excelente versatilidade para competir na classe de tamanho de 1,8 m a 5 m. Aplicações comuns incluem ruas, ciclovias, pátios, percursos, estacionamentos, entradas de garagem, centros urbanos e trabalhos em acostamento.

Entre os destaques, está um ambiente de trabalho simples, com controles intuitivos e tela LCD de fácil visualização. O desempenho de compactação eficiente é alcançado por meio de uma melhor visibilidade, diâmetro do tambor ampliado, sistemas vibratórios de diversas frequências e acréscimo de lastro opcional em alguns modelos. O sistema de borrifo de água continua a ser muito confiável, e a ampla capacidade fornece até 12 horas de operação sem a necessidade de reabastecimento. Os motores oferecem bastante potência em graus e podem operar no modo econômico para reduzir o consumo de combustível e os níveis de ruído. Esta nova linha de compactadores utilitários foi desenvolvida para o mercado de locação, proporcionando fácil operação, componentes duráveis, espaço extenso para as pernas e motores eficientes em termos de combustível para reduzir os custos gerais de operação.

Principais Características e Benefícios: 

Operação Simples
O ambiente operacional oferece conforto e visibilidade aperfeiçoados. O design estreito do chassi e o capô contornado do motor oferecem boa visibilidade para as extremidades do tambor e a parte frontal da máquina. O novo design do chassi também oferece fácil acesso em virtude das alças logicamente posicionadas e da baixa altura da plataforma. O painel de controle intuitivo utiliza uma tela LCD iluminada e interruptores fechados com luzes brilhantes de LED para fácil reconhecimento em diversas condições de operação. O ROPS e as opções de cobertura podem, ambos, ser reduzidos para fácil transporte ou para quando houver obstruções superiores menores; não são necessárias ferramentas.

Eficiente Desempenho de Compactação
O sistema vibratório é equipado com uma variedade de frequências e amplitude única que oferecem níveis mais baixos de som e versatilidade do local de trabalho. Os diâmetros ampliados do tambor oferecem uma compactação suave e eficiente, enquanto os suaves pneus traseiros nos modelos CC24B e CC34B fornecem uma ação de forte amassamento para um acabamento mate apertado. Uma característica de deslocamento do tambor de 50 mm (2”) aumenta o controle próximo a meios-fios e obstáculos ao mesmo tempo em que oferece maior cobertura. As opções de lastro aumentam a flexibilidade e o desempenho de compactação.

Melhor Sistema de Borrifo de Água da Categoria
O sistema de borrifo de água conta com um único reservatório, modos de spray variáveis, fácil operação e filtragem tripla que garantem um desempenho confiável.

O reservatório de extensa capacidade de água oferece até 12 horas de operação entre os reabastecimentos e é equipado com um indicador de baixo nível para mais comodidade. O ponto único de drenagem e a opção anticongelante simplificam o trabalho e proporcionam proteção em ambientes frios quando o sistema não está sendo utilizado.

Potência Otimizada
Os Novos Compactadores Utilitários Série B são equipados com os motores C1.5 e C2.2. Um modelo carregado a turbo C1.5 (disponível somente na América do Norte) atende às normas de emissões Finais do Tier 4 da EPA dos EUA. Em outras regiões do mundo, os motores atendem às normas de emissão equivalentes ao Período do Tier 4 da EPA dos EUA e às normas de emissão do Estágio IIIA da UE (Observação; as normas de emissão do Estágio IIA da UE não se aplicam a essa classe de definição de potência). Os motores são equipados com diversas configurações de velocidade e com o modo econômico, proporcionando melhor eficiência de combustível e redução de ruídos.

Projetado para Locação
Esses novos modelos foram especificamente desenvolvidos para o mercado de locação. O painel de controle intuitivo e a ampla plataforma oferecem conforto para diversos operadores. Componentes duráveis e motores eficientes com relação a combustível maximizam o tempo ativo e reduzem os custos de operação durante a vida útil, enquanto a capacidade do Product Link possibilita um monitoramento mais atento para manter os proprietários informados sobre a localização da máquina e os serviços necessários.­

Imagem 1

# # #

Observação aos Editores: a Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas, somente após a Caterpillar ter recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa da Cat Trade

Américas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

E-mail Geral: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitações do Leitor www.cat.com/requestCatinfo