Caterpillar Amplia as Opções de Máquinas de Grande Porte para Incluir Escavadeiras Hidráulicas de Mineração sem a Parte Frontal para Aplicações Especiais

Caterpillar Amplia as Opções de Máquinas de Grande Porte para Incluir Escavadeiras Hidráulicas de Mineração sem a Parte Frontal para Aplicações Especiais

Para Divulgação Mundial: Novembro de 2016
Número do Comunicado: 526PR16

As Soluções de OEM (Original Equipment Manufacturer, Fabricante de Equipamento Original) da Caterpillar estão ampliando suas opções de máquinas de grande porte para incluir escavadeiras hidráulicas de mineração sem a parte frontal que pesam mais de 100 toneladas métricas. Para acomodar acessórios frontais especiais maiores, com excelentes recursos e flexibilidade, a Caterpillar agora está oferecendo as Escavadeiras Hidráulicas de Mineração Cat® 6015B a 6090 nas configurações sem a parte frontal para aplicações móveis e montadas em pedestal. As unidades de energia dessas máquinas variam de 606 kW a 3.360 kW (813 HP a 4.500 HP).

As Escavadeiras Hidráulicas de Mineração sem a Parte Frontal Cat contam com o suporte dos revendedores Cat no mundo todo e oferecem plataformas robustas e potentes para um desempenho produtivo em uma ampla variedade de setores e aplicações. As aplicações especiais oferecidas com essas máquinas incluem construção pesada e construção naval, dragagem e proteção costeira, pedreira e agregados, movimentação de materiais a granel e demolição.

Há vários arranjos diferentes disponíveis para atender à aplicação. As escavadeiras hidráulicas de mineração sem a parte frontal normalmente são combinadas com acessórios frontais fora do padrão e ferramentas de trabalho. Elas estão disponíveis com combustível diesel ou alimentação CA, o que aumenta ainda mais a flexibilidade. Além disso, os arranjos superiores estão disponíveis para instalação permanente em um pedestal, usado frequentemente para dragagem e movimentação de materiais. A parte superior pode usar o chassi padrão como uma plataforma de montagem estrutural e ser fornecida com ou sem o sistema de comando da oscilação. Para as aplicações que exigem um material rodante de esteira de grande porte, estão disponíveis arranjos de material rodante baseados na escavadeira hidráulica de mineração como plataformas móveis completas para sustentar cargas acima de 100 toneladas métricas. 

As vantagens de usar os arranjos da Escavadeira Hidráulica de Mineração sem a Parte Frontal Cat incluem a capacidade de:

  • Otimizar, com a solicitação apenas dos componentes necessários
  • Acomodar um tamanho maior e várias ferramentas de trabalho
  • Aumentar a estabilidade para controlar a caçamba ou outra ferramenta com precisão
  • Aproveitar a durabilidade e a confiabilidade da tecnologia do material rodante Cat
  • Aumentar a uniformidade da frota com máquinas que pesam mais de 100 toneladas métricas

Aproveitando décadas de experiência em mineração, escavação e movimentação de materiais, as escavadeiras hidráulicas de mineração sem a parte frontal utilizam a comprovada tecnologia Cat para oferecer alta produtividade, durabilidade e confiabilidade.

Para obter mais informações sobre como escolher um arranjo de escavadeira hidráulica de mineração sem a parte frontal, fornecimento de acessórios fora do padrão ou quaisquer outras dúvidas, entre em contato com as Soluções de OEM da Caterpillar em oem_solutions@cat.com ou visite www.cat.com/oemsolutions

 

# # #

Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Embora tenham sido realizados esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tiver recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

CAT, CATERPILLAR, seus respectivos logotipos, “Caterpillar Yellow” e a identidade visual “Power Edge”, assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

©2016 Caterpillar Todos os Direitos Reservados 

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações dos Leitores www.cat.com/requestCatinfo