A Caterpillar Apresenta os Novos Recursos do Product Link™ para Conectar uma Maior Variedade de Ativos

Para Divulgação Mundial: fevereiro de 2017  
Número do Comunicado: 68PR17

Na CONEXPO-CON/AGG 2017, a Caterpillar lançará o novo hardware e software Cat® Connect, que permite que os gerentes dos equipamentos conectem todos os ativos, desde a maior máquina de terraplanagem até o menor gerador, incluindo caminhões reforçados e leves e veículos utilitários. As novas tecnologias Cat Product Link conectam qualquer marca e tipo de equipamento, com ou sem acionamento, com toda a geração de relatórios feita por um único sistema, o VisionLink®.

As novas tecnologias oferecem vários canais de comunicação: celular, satélite e Bluetooth, para melhor adequação ao tipo de ativo e às necessidades do usuário. Além disso, os sistemas são projetados para facilitar a instalação, utilizando a tecnologia plug-and-play e aplicativos para dispositivos móveis. O backup da bateria para dispositivos alimentados pela máquina e baterias de longa vida útil para unidades em ativos sem acionamento ajudam a garantir uma operação confiável.

O novo dispositivo Product Link para o monitoramento de máquinas de produção tem recursos adaptáveis que permitem um aumento na quantidade de dados coletados conforme necessário, desde as horas e a localização da máquina até os parâmetros de integridade e números da produção. Em contraste, um novo dispositivo de rastreamento para ativos sem acionamento, como acessórios e reboques, apenas gera relatórios da localização. O dispositivo inovador usa a tecnologia Bluetooth para conectar-se com o VisionLink, o que permite que os gerentes monitorem o equipamento remotamente usando smartphones, tablets e computadores.

O novo hardware de monitoramento de caminhão foi projetado para adaptar-se a todas as marcas de caminhões reforçados e leves, incluindo pick-ups, caminhões de serviço e transportadores de materiais. Usando a tecnologia celular, o sistema pode fornecer informações para melhorar a segurança do motorista e ajudar os gerentes de produção e também de manutenção.

Independentemente dos setores atendidos, tipos e marcas de ativos ou tamanho da frota, a Caterpillar tem a tecnologia para fornecer informações para tomada de decisões e ajudar a promover o sucesso empresarial. Para saber mais sobre as novas tecnologias Cat Connect, viste a Caterpillar na CONEXPO-CON/AGG, estande 10924 no North Hall e 4490 no Gold Lot.

# # #

CAT, CATERPILLAR, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e a identidade visual "Power Edge", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

VisionLink é uma marca registrada da Trimble Navigation Limited, registrada nos Estados Unidos e em outros países.

©2017 Caterpillar Todos os Direitos Reservados

 

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações dos Leitores

www.cat.com/requestCatinfo