A Caterpillar Faz Atualizações das Aplainadoras a Frio PM310, PM312 e PM313

Para Divulgação Mundial: setembro de 2019
Número do Lançamento: 740PR19

A Caterpillar Inc. anuncia novas atualizações para as Aplainadoras a Frio PM310, PM312 e PM313. A Série PM300 é ideal para locais de trabalho de pequeno a médio porte, onde as dimensões compactas, a capacidade de manobra ideal e as altas capacidades de produção são necessárias. Os projetos de material rodante com roda ou esteira estão disponíveis para cada modelo.

Mais Potência

O motor Cat® C9.3 agora está disponível com 249 kW (334 HP) de potência, um aumento de 3%. Juntamente com potência adicional, essas máquinas também atendem aos padrões de emissões de Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e de Estágio V da UE.

Visibilidade e Ergonomia Aprimoradas

As máquinas Cat da Série PM300 têm recursos de visibilidade aprimorados com compartimento do operador deslizante, câmera opcional e conector de energia auxiliar para iluminação adicional. O novo compartimento deslizante se estende além do chassi da máquina, aproximadamente 215 mm (8,5 pol), proporcionando aos operadores visibilidade e linha de visão do local ideais ao seguir uma borda.

Essas máquinas também podem ser equipadas com uma câmera opcional montada acima da caixa do cortador para melhorar a visibilidade. A câmera pode ser visualizada por meio de um monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) no compartimento do operador, permitindo que o operador faça cortes mais próximos nos obstáculos. Com a adição do compartimento deslizante, foi adicionado um apoio de braço no lado direito para aumentar o conforto. Um conector de energia auxiliar opcional localizado próximo à parte de trás da máquina aceita adições de iluminação esférica noturna.

Manutenção Mais Fácil

A manutenção do rotor agora é mais fácil com um sistema integrado de giro do rotor. O dispositivo de giro operado hidraulicamente controla a posição do rotor com um pendente de 2 botões que simplifica a remoção e substituição da broca. 

Rotores do Sistema K Otimizados para Aplainadoras a Frio Cat

As aplainadoras a frio Cat estão disponíveis com os rotores de fresagem Cat do Sistema K e apresentam fluxo de material eficiente com um excelente padrão de corte. Os rotores estão disponíveis com espaçamentos de 8 mm, 15 mm e 18 mm para uma ampla variedade de aplicações de fresagem. O projeto de retenção de conicidade dupla fornece um método confiável para manter os porta-ferramentas nos blocos sem a necessidade de um pino ou parafuso de retenção. As pás reversíveis e as ligas de alta robustez oferecem mais resistência à abrasão e reduzem o desgaste para aumentar a vida útil do rotor.

As brocas de diamante Cat opcionais apresentam um novo projeto para os rotores do Sistema K e duram até 80 vezes mais do que as brocas de carboneto convencionais a fim de prolongar os intervalos de manutenção da broca, aumentar a produção e reduzir os custos de operação. As Cat Diamond Bits são mais afiadas do que as brocas de carboneto convencionais, permitindo que a máquina corte mais rápido e reduza o arrasto do sistema de corte para obter mais economia de combustível em aplicações exigentes.

Para obter mais informações sobre as Aplainadoras a Frio PM310, PM312 e PM313, entre em contato com o revendedor Cat.

# # #

Observação aos Editores: a Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços serem feitos para garantir que as informações sobre o produto sejam lançadas somente após a Caterpillar ter recebido confirmação da rede de revendedores, fábricas e subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região relevante, pede-se aos editores que verifiquem com o revendedor local a disponibilidade e as especificações dos produtos.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

©2019 Caterpillar. Todos os direitos reservados 

Informações à Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações do Leitor
www.cat.com/requestCatinfo

Notícias sobre Produtos e Serviços

Consulte os anúncios de produtos e motores mais recentes da Caterpillar.

Veja as Últimas Notícias