Caterpillar Oferece Sistemas de Detecção de Objetos para Todas as Marcas de Equipamentos Móveis de Mineração de Superfície

Para Divulgação Mundial: setembro de 2016
Número do Comunicado: 479PR16

A Caterpillar anuncia a disponibilidade de sistemas de Detecção de Objetos Cat® MineStar™ Detect para máquinas Cat adicionais e praticamente todas as marcas de equipamentos móveis de mineração de superfície. As máquinas Cat antigamente não suportadas, bem como outras marcas de máquinas, agora podem ser equipadas com câmeras, radares e monitores na cabine que oferecem maior visibilidade do local aos operadores de equipamentos móveis.

Os kits de Detecção de Objetos estão disponíveis com 1 a 4 câmeras e até 8 radares para aplicações que vão desde pequenos equipamentos auxiliares a caminhões de mineração de classe superior. As funções permanecem as mesmas dos caminhões de mineração Cat equipados de fábrica com o comprovado sistema de Detecção de Objetos e estão disponíveis como uma opção de fábrica em várias carregadeiras e tratores de rodas Cat.

A linha expandida de kits de recondicionamento permite reforçar a segurança e padronizar as frotas mistas em benefício dos operadores e técnicos de manutenção. A Detecção de Objetos está totalmente contida na máquina e não requer a instalação nem a operação de qualquer infraestrutura não integrada. O sistema é totalmente suportado pelos revendedores Cat.

A Detecção de Objetos funciona

A Detecção de Objetos Detect foi projetada para funcionar durante a partida da máquina e quando ela estiver se deslocando a baixas velocidades. O sistema emprega capacidades de radar para detectar perigos automaticamente, como outros equipamentos ou veículos dentro de zonas críticas ao redor da máquina - nas partes frontal e traseira e em cada lateral. O sistema também apresenta exibições específicas da câmera para mostrar ao operador onde são detectados riscos potenciais. Dependendo da distância do objeto detectado, uma barra de proximidade no monitor na cabine pisca em amarelo ou vermelho.

Para obter mais informações sobre a Detecção de Objetos Detect e outros recursos do Cat MineStar System, visite o estande da Caterpillar na MINExpo 2016, entre em contato com um revendedor Cat ou acesse www.cat.com/minestar

# # #

CAT, CATERPILLAR, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e a identidade visual "Power Edge", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

©2016 Caterpillar Todos os Direitos Reservados  


Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

E-mail Geral: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitações dos Leitoreswww.cat.com/requestCatinfo