A Caterpillar Apresentará Avançadas Tecnologias que Aumentam a Produtividade e a Eficiência, Bem Como Mais de 60 Produtos na feira bauma 2016 em Munique

Para Divulgação Mundial: janeiro de 2016
Número do Comunicado: 13PR16

A Caterpillar e seus revendedores alemães Zeppelin Baumaschinen GmbH apresentarão um conjunto de tecnologias, serviços e equipamentos na feira bauma 2016 no âmbito do tema "Built for It". No espaço de exibição no total de mais de 8.200 metros quadrados, a empresa apresentará soluções de gerenciamento de equipamentos, segurança e produtividade, bem como mais de 60 produtos Cat®, uma grande variedade de ferramentas de trabalho e um conjunto completo de serviços de apoio prestados pelo revendedor, todos desenvolvidos para tornar os clientes mais bem-sucedidos.

A inovação e a experiência do revendedor Cat ocuparão um lugar proeminente no principal estande interno, na Sala B6. A parte central do estande destacará:

- Tecnologia Cat Connect: a tecnologia de hardware ou software de base disponível para equipamentos Cat ou da concorrência que executam uma variedade de funções e fornecem informações que podem aumentar as operações do cliente. A tecnologia pode ser instalada na fábrica ou no revendedor. A tecnologia de Construção Específica em exibições inclui: LINK, que captura dados de integridade e desempenho essenciais e os disponibiliza na web para orientar o processo de tomada de decisões; GRADE e COMPACT, duas soluções de produtividade que permitem aos operadores mover o material mais rápida e precisamente, e com menos passadas; e PAYLOAD, um sistema de bordo para caminhões e ferramentas de carga que proporciona mais eficiência, tempos de ciclo mais curtos e menor custo por tonelada métrica.  

- Cat 360° Advantage, um compromisso comum da Caterpillar e dos revendedores Cat para fornecer um círculo completo de equipamentos ativados pela tecnologia, experiência e serviços de apoio que superaram desafios do local de trabalho para os clientes.

-  Leverage Every Litre, uma iniciativa educacional com ferramentas, dicas e recursos que ajudam os clientes da Cat a recuperar mais lucros com cada litro de combustível queimado.

-  Serviços de Suporte ao Produto que protegem o investimento de equipamentos do cliente e maximizam seu valor.

Dezenas de máquinas para aplicações de construção, mineração, resíduos industriais e florestais serão apresentadas, todas equipadas com tecnologias Cat que melhoram a segurança, eficiência e sucesso do cliente. Entre as máquinas, estão:

-  As escavadeiras 336F LN XE e 352F L XE incorporam um exclusivo sistema hidráulico inteligente que proporciona excelentes ganhos de eficiência de combustível, bem como tecnologias-padrão Cat GRADE e PAYLOAD que melhoram a eficiência e reduzem os custos.

-  A nova escavadeira 323F oferece tecnologia-padrão Cat GRADE com Assist para economizar tempo, custos e combustível. O novo recurso Assist automatiza os movimentos da lança e da caçamba, reduzindo o    necessário de entrada do operador e aumentando a velocidade e a qualidade do trabalho realizado.

-  A escavadeira de Longo Alcance 340F utiliza uma hidráulica de alta eficiência para melhorar as capacidades de escavação e levantamento em longas distâncias.

-  A carregadeira 966M XE oferece design avançado do trem de força e profunda integração de sistemas para mais eficiência e menor custo total.

-  O D6N com Cat GRADE integrado com Assist de Inclinação, a mais recente tecnologia Cat Connect para lâminas, funciona eficiente e economicamente em tarefas de laminação que vão do primeiro corte ao grau de acabamento.

-  Agora, a pá-carregadeira todo terreno 299D2 XHP apresenta esteiras de aço para estender seu intervalo de aplicação.

-  A carregadeira de rodas compacta 918M atende aos padrões de emissões do Estágio IV da UE/Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e pode ser equipada com um circuito auxiliar de alto fluxo, permitindo a utilização de novas ferramentas de trabalho para resíduos, remoção de neve e agricultura.

-  O TH3510D, um manipulador telescópico de 3,5 toneladas métricas e 10 m de alcance é uma classe de tamanho adicional ao intervalo de corrente.

Três novas pavimentadoras farão parte da exposição. A AP300F, AP355F e AP555F foram construídas com tecnologia acessível e intuitiva, e um sistema de rápido aquecimento que aumenta a produtividade e reduz o tempo de inatividade. Todas são equipadas com motores que atendem aos padrões de emissões de Estágio IV da UE/Final do Tier 4 do EPA dos EUA. Também contêm: um novo compactador vibratório de tambor CD54B com avanços tecnológicos para o operador.

A área de mineração da exposição apresentará a nova escavadeira hidráulica de mineração 6015B, construída com velocidade e potência líderes da categoria, e otimizada para carregar os caminhões Cat 773, 775 e 777 em quatro, cinco e sete passos respectivamente.

Os motores industriais que atendem aos padrões de emissões do Estágio IV da UE/Final do Tier 4 do EPA dos EUA serão exibidos em várias áreas com o motor C7.1 ACERT que oferece até 225 bkW, localizado na Sala 6, e outros sistemas de energia Cat expostos na Sala 4.

Outros destaques da exibição incluem uma ferramenta de trabalho que demonstra a versatilidade das máquinas Cat, o financiamento flexível e as opções de proteção estendida da Cat Financial, além de novas informações sobre as soluções de aluguel da Cat e os equipamentos Utilizados com Certificação Cat oferecidos pela rede de revendedores Cat.  

Mídia Impressa

D6 com Cat GRADE integrado com Assist de Inclinação

###

Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas, somente após a Caterpillar ter recebido confirmação de nossa rede de revendedores, nossas fábricas e nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.


 

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly:   Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore: Shore_Francine_m@cat.com

E-mail Geral: Cat_Trade_Press@cat.com

 

Solicitações dos Leitores

 

www.cat.com/requestCatinfo