Multiprocessador MP318 e MP324 - o novo padrão de desempenho

Multiprocessador MP318 e MP324 - o novo padrão de desempenho

Para Publicação na América do Norte e na América do Sul: novembro de 2013
Número do Comunicado: 504PR13

A Caterpillar Work Tools, a líder mundial em acessórios para carregadeiras e escavadeiras, está introduzindo uma nova geração de Multiprocessadores para escavadeiras hidráulicas Cat®. O Multiprocessador MP318 e MP324 da Caterpillar pode lidar com praticamente qualquer trabalho de demolição utilizando simplesmente o alojamento básico e uma opção de até seis conjuntos de Mandíbulas disponíveis. Outros modelos serão adicionados à oferta padrão em um estágio posterior.

Características e benefícios

O novo Multiprocessador foi construído com base no sucesso de seu antecessor. Ele possui uma razão de potência e peso compacto, com recurso de corte e esmagamento incrivelmente forte. O forte girador do alojamento proporciona uma rotação contínua de 360° que permite que você execute o trabalho de demolição com rapidez e precisão de qualquer ângulo. O novo Multiprocessador consolidará sua posição como líder da categoria e a ferramenta de demolição mais versátil.

Facilidade e simplificação da troca de mandíbula

Todo Multiprocessador pode ser equipado com uma ampla variedade de Mandíbulas intercambiáveis;

Cortador de Concreto (CC, Concrete Cutter), Demolição (D, Demolition), Pulverizador (P, Pulverizer), Tesoura (S, Shear), Universal (U) e Cisalhamento de Tanques (TS, Tank Shear). Com um alojamento comum e conjuntos de Mandíbulas devidamente selecionados, o empreiteiro consegue ter uma flexibilidade excepcional com o mínimo de investimento, realizando a maioria das tarefas encontradas em um trabalho de demolição. As várias Mandíbulas podem ser rapidamente instaladas ou trocadas, graças a um novo sistema de travamento de mandíbula ainda em fase de patenteamento. Em vez de gastar cerca de 45 minutos para trocar as Mandíbulas, como ocorria com a série anterior, agora você leva apenas 10 minutos. E você só precisa de algumas ferramentas básicas.

Fácil manutenção

A manutenção também ficou mais fácil. As novas Mandíbulas utilizam material de desgaste aparafusado e preso com pinos, eliminando praticamente a necessidade de soldagem das Mandíbulas. Manter um conjunto de Mandíbulas em boas condições nunca foi tão fácil e pode ser feito no próprio local em apenas algumas horas. A proteção dos componentes hidráulicos e das mangueiras hidráulicas aumentou, e um protetor do motor mais reforçado confere maior proteção ao motor. O acesso ao cilindro também ficou mais fácil, e a proteção da haste do cilindro foi otimizada. Além disso, o número de pontos de lubrificação foi reduzido para facilitar a manutenção. A manutenção diária exige apenas lubrificação, verificação de desgastes e substituição de peças gastas.

Novos conjuntos de Mandíbulas

Com o lançamento dos novos Multiprocessadores, seis novos conjuntos de Mandíbulas foram criados para realizar qualquer trabalho de demolição. Essas novas Mandíbulas são as seguintes:

Mandíbula Cortadora de Concreto (CC)

As Mandíbulas Cortadoras de Concreto cortam e demolem estruturas de concreto e aço com precisão. Essas Mandíbulas CC podem cortar e esmagar grandes pedaços de concreto armado com vergalhões de diâmetro grande e densamente acondicionados, tudo ao mesmo tempo. Além disso, também são adequadas para demolição de construções em vigas e de aço.

Mandíbula de Demolição (D)

As Mandíbulas de demolição cortam e demolem estruturas de concreto duro, estruturas moderadamente reforçadas e vergalhões. As Mandíbulas D possuem uma abertura ampla e são usadas principalmente para demolição primária para cortar a estrutura em pedaços.

Mandíbula Pulverizadora (P)

As Mandíbulas pulverizadoras demolem e reduzem concreto em uma única etapa, separando vergalhões dos concretos e reduzindo o concreto em pedaços pequenos e prontos para reciclagem.

Mandíbula Tesoura (S)

A nova mandíbula S foi projetada para melhorar o corte e reduzir o tamanho dos itens metálicos comumente encontrados em locais de demolição. Ela possui uma ponta perfurante e uma lâmina de desgaste na mandíbula superior e uma lâmina transversal com lâmina-guia adicional na mandíbula inferior. A mandíbula inferior reta trabalha com o ápice da mandíbula superior, comprimindo e aplanando o aço antes do corte. A mandíbula reta inferior maximiza a força de cisalhamento e cria um corte mais eficiente.

Mandíbula Universal (U)

As Mandíbulas universais cortam concreto armado em pequenos pedaços gerenciáveis ​​para posterior britagem e separação dos vergalhões, por exemplo, em um britador móvel. Elas podem ser utilizadas tanto na demolição primária quanto na secundária.

Mandíbula de Cisalhamento de Tanques (TS)

As Mandíbulas de cisalhamento de tanques são usadas ​​para a demolição precisa de chapas de aço, navios, vagões ferroviários, grão, óleo e tanques de combustível, armazéns, galpões e outras acomodações de armazenamento de chapas de aço. Ela abre espaço no aço, eliminando tiras e deixando a placa cortada plana e fácil de empilhar e transportar.

Todos os conjuntos de Mandíbulas possuem peças de desgaste fáceis de trocar. Em vez de soldas de superfície, as novas Mandíbulas possuem mais peças de desgaste substituíveis. Quando elas ficam gastas, basta fixar uma nova peça no local: demora menos que enviar a mandíbula para a oficina para limpeza, trituração e nova soldagem.

As Mandíbulas D, CC e P possuem peças em comum e também utilizam GET (Ground Engaging Tools, Ferramentas de Penetração no Solo) da Cat.

Os Multiprocessadores são totalmente suportados pelos revendedores Cat, o que possibilita que os clientes encomendem peças e serviços para máquinas e ferramentas de trabalho de uma única fonte. Cada ferramenta de trabalho Cat é suportada com uma gama completa de serviços de pré-venda e pós-venda que incluem: orientação sobre seleção de ferramentas de trabalho, treinamento de operadores, gerenciamento de equipamentos e uma gama de soluções financeiras e de seguros.

New Jaw Sets

Imagem 1

# # #

Nota aos Editores: a Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tiver recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa da Cat Trade

Américas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

E-mail Geral: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitações dos Leitores
www.cat.com/requestCatinfo