As Novas Carregadeiras Médias 966L e 972L Têm Mais Potência, Maior Eficiência de Combustível, Refinamento do Trem de Força e Melhorias do Conforto e da Segurança do Operador

As Novas Carregadeiras Médias 966L e 972L Têm Mais Potência, Maior Eficiência de Combustível, Refinamento do Trem de Força e Melhorias do Conforto e da Segurança do Operador

Para Publicação na América do Sul e África do Sul: agosto de 2016 
Número do Comunicado: 320PR16

As novas carregadeiras médias da Série L da Cat®, a 966L e a 972L, aplicam tecnologias comprovadas de maneira sistemática e estratégica para atender às altas expectativas dos clientes quanto à confiabilidade, produtividade, eficiência de combustível e longa vida útil. As novas carregadeiras médias da Série L Sao mais potentes e com maior eficiência de combustível que os modelos anteriores, com refinamento significativo do trem de força e do sistema hidráulico, melhorias na segurança e no conforto do operador, articulação da barra em Z comprovada, caçambas Cat da Série Performance e opções como controle automático de tração, sistema de absorção de impactos aprimorado e Tecnologias Cat Connect.

As configurações opcionais do Manipulador de Agregados oferecem uma capacidade de carga útil mais alta para remanipulação de agregados livres. Essas configurações permitem a correspondência eficiente entre tamanho da caçamba e passagens de carga útil para as metas comuns de carga útil de caminhão e maior eficiência em aplicações de carga e transporte.

Confiabilidade

Há várias gerações, o uso de processos rigorosos de projeto e de validação da máquina proporciona confiabilidade, durabilidade e alto tempo de atividade incomparáveis. Os componentes utilizados para construir as Carregadeiras Cat são projetados e fabricados de acordo com as normas de qualidade da Caterpillar para garantir máximo desempenho, mesmo em condições extremas de operação. Componentes reforçados, como os motores ACERT™, transmissões e eixos projetados pela Caterpillar, reduzem o risco de desgaste prematuro, resultando em maior tempo de atividade e redução dos custos de operação durante a vida útil da máquina.

A 966L e 972L utilizam o motor Cat C9.3 ACERT com classificações de potência bruta máxima que variam de 227 a 242 kW (309 a 330 HP) e pesos operacionais aproximados de 23.000 a 25.000 kg (51.000 a 55.000 libras). Esses motores com grande densidade de potência utilizam uma combinação comprovada de sistemas eletrônicos, de injeção de combustível e de ar.

Produtividade

Os motores Cat ACERT atualizados e refinados oferecem potência do motor 10% maior na 966L e 5% na 972L (em comparação com a série H) para melhorar significativamente o desempenho e a resposta da máquina.

A 966L e 972L usam uma transmissão Power Shift planetária de 4A/4R. Um conversor de torque de alta capacidade em ambos os modelos usa uma embreagem de travamento para excelente desempenho de nivelamento e alta velocidade, e o sistema de Controle Eletrônico de Produtividade Avançada (APEC, Advanced Productivity Electronically Controlled) da Caterpillar mantém o fluxo de torque durante as mudanças de faixa para proporcionar aceleração mais rápida em rampas e mudanças mais suaves no modo de comando direto da transmissão.

Além disso, o Sistema de Frenagem Integrado (IBS, Integrated Braking System) regula a redução de marchas proporcionalmente à força de frenagem necessária, resultando em reduções de marcha mais suaves e maior controle de desaceleração. O IBS prolonga a vida do freio de serviço, aumenta os intervalos de troca de óleo do eixo, reduz as temperaturas do óleo do eixo e melhora o desempenho do neutralizador da transmissão, resultando em ciclos mais rápidos.

Para expandir a versatilidade de modelos da Série L com ferramentas de trabalho, como garfos, caçambas com garras, lâminas, ancinhos e grades aradoras, o Sistema do Acoplador Cat Fusion™ permite trocas de ferramenta rápidas e fornece desempenho praticamente idêntico ao das ferramentas pinadas. O mecanismo avançado de cunhagem do acoplador cria um encaixe preciso e sem trepidação, o que proporciona longa vida útil.

Eficiência de combustível

As máquinas são projetadas para máxima eficiência de combustível e o mais baixo consumo de combustível, mantendo ao mesmo tempo o alto desempenho. Os novos modelos não apenas são mais potentes como também apresentam um consumo de combustível até 15% menor em comparação com os predecessores da Série H.

Os motores ACERT com grande densidade de potência consomem menos combustível, por fornecerem potência e torque quando necessário. Os inovadores sistemas de trem de força, hidráulico, de arrefecimento e eletrônico da Cat diminuem de maneira inteligente as rotações do motor em funcionamento e reduzem as cargas térmicas gerais do sistema, resultando na melhoria significativa do desempenho e da eficiência de combustível. Além disso, o produtivo Modo de Economia oferece a máxima economia de combustível
com o mínimo impacto sobre a produtividade.

Os eixos dos modelos da Série L têm modificações que reduzem as cargas parasíticas e melhoram a lubrificação positiva. Disponível como um opcional, o sistema de controle automático de tração é completamente automático e não requer nenhuma interação do operador, o que melhora a tração e reduz o desgaste dos pneus.

O eficiente sistema hidráulico com detecção de carga tem fluxo proporcional para proporcionar resposta hidráulica rápida e suave, com excelente capacidade de controle. O sistema foi projetado para oferecer mais potência do motor para as rodas no fluxo hidráulico parcial, o que permite tempos de ciclo mais rápidos em operações de carregamento e transporte e de rampa, assim como maior força de tração nas rodas ao escavar.

Um ventilador aumenta ainda mais a eficiência de combustível e reduz os níveis de ruído. Além disso, os sistemas de gerenciamento, que reduzem ou desligam o motor após um intervalo de funcionamento em marcha lenta predefinido, não apenas economizam combustível e reduzem os níveis de ruído como também reduzem o acúmulo de horas, o que ajuda a prolongar os intervalos de manutenção e a garantia.

Conforto e segurança para o operador

O novo e melhor compartimento do operador do setor possui cabine com Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Roll Over Protection System) de quatro colunas para proporcionar conforto, visibilidade e eficiência inigualáveis. Controles do implemento eletro-hidráulicos instalados no assento e desengates programáveis (na cabine) fornecem o controle ideal da ferramenta de trabalho, complementados pelo amortecimento automático do cilindro, que protege as estruturas da máquina e melhora o desempenho. O novo e aprimorado painel de controle oferece controles da máquina que são altamente utilizados e de fácil alcance para aumentar a eficiência do operador. Sistemas potentes de aquecimento e ar-condicionado mantêm os operadores confortáveis em qualquer clima. Suportes viscosos para reduzir a vibração e os níveis de ruído da cabine.

Para maior segurança, degraus similares a uma escada e uma porta de entrada grande na cabine reduzem o ângulo de entrada, e corrimãos fornecem acesso seguro para as plataformas da máquina. Janelas de vidro do chão ao teto no para-brisa, espelhos grandes com espelhos para ponto cego e uma câmera retrovisora padrão são combinados para oferecer visibilidade em todas as direções. Um novo sistema de absorção de impactos disponível com acumuladores duplos permite ciclos mais rápidos, melhor retenção de material e condução suave para o operador.

Durabilidade

Os chassis frontal e traseiro dos novos modelos da Série L são fabricados com materiais de alta resistência para durabilidade de longo prazo, são soldados roboticamente para garantir desempenho confiável e são projetados para dissipar as forças associadas a carregamento e escavação agressivos. O sistema de engate articulado, que une os chassis frontal e traseiro, proporciona excepcional capacidade de força de rolamento.

A articulação frontal da barra em Z comprovada em campo produz forças ideais da caçamba e de levantamento, e as caçambas da Série Performance da Cat são projetadas para fornecer excelente penetração no monte, maiores forças de desagregação, ângulos de reversão superiores e tempos de ciclo mais rápidos, resultando em maior vida útil dos pneus, eficiência de combustível superior e capacidade de produção excepcional.

A melhoria no roteamento da mangueira hidráulica reduz possíveis desgastes. A filtragem de fluxo completo, com filtragem de loop adicional, protege os principais componentes e prolonga a vida útil.

Facilidade de Manutenção

O capô inclinado de uma peça com portas de acesso lateral e traseira fornece acesso fácil aos pontos de abastecimento e de verificação de nível do fluido diária, bem como acesso total ao compartimento do motor quando necessário. Centros de serviços elétricos e hidráulicos fornecem acesso agrupado e no nível do solo para itens como as aberturas de S•O•SSM (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo) que facilitam a coleta de amostras de fluido nos pontos ideais de um sistema de circulação. Os novos freios de estacionamento com disco e pinça externa oferecem fácil acesso para inspeção e serviço. O sistema de arrefecimento atualizado está prontamente acessível para limpeza e manutenção; os núcleos do arrefecedor de fluido hidráulico e do ar-condicionado oscilam para fora, fornecendo acesso rápido a ambos os lados para limpeza.

Tecnologia

As tecnologias LINK da Cat, como o sistema Product Link™, ajuda os proprietários de frotas a gerenciar a utilização dos equipamentos e a reduzir os custos de operação e propriedade por meio da interface on-line VisionLink®, que rastreia itens críticos, como localização, horas, consumo de combustível, códigos de diagnóstico e tempo de inatividade.

A tecnologia PAYLOAD da Cat, como o sistema opcional Cat Production Measurement, pesa com precisão os materiais que estão sendo carregados e transportados para melhorar a produtividade, reduzir a sobrecarga e rastrear o movimento do material. Proporciona uma pesagem simples, precisa e em movimento, para auxiliar os operadores a entregar cargas exatas e a trabalhar de modo mais eficiente.
A interface de usuário intuitiva, com tela padrão e sensível ao toque, fornece informações essenciais sobre a carga útil, em um formato fácil de utilizar e simples de ler. Os gerentes do local podem acessar dados sem fio por meio do portal do VisionLink na Web para medir a produção e monitorar a eficiência.

A tecnologia DETECT da Cat, como a câmera retrovisora integrada,melhora a visibilidade atrás da máquina para ajudar os operadores a trabalharem com segurança.

###

Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Embora tenham sido realizados esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tiver recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

CAT, CATERPILLAR, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e a identidade visual "Power Edge", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar
e não podem ser usadas sem permissão.

VisionLink é uma marca registrada da Trimble Navigation Limited, registrada nos Estados Unidos e em outros países.

©2016 Caterpillar Todos os Direitos Reservados 

 

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações 

dos Leitores

www.cat.com/requestCatinfo