A Nova Carregadeira Média 980L Tem Mais Potência, Maior Eficiência de Combustível, Refinamento do Trem de Força e Melhorias do Conforto e da Segurança do Operador

Para Divulgação na América do Sul, África, Oriente Médio, Turquia, CEI, Ásia Pacífico: janeiro de 2017  
Número do Comunicado: 22PR17

A nova carregadeira média Cat® 980L aplica tecnologias comprovadas de forma sistemática e estratégica para atender às altas expectativas dos clientes em termos de confiabilidade, produtividade, eficiência de combustível e longa vida útil. A nova carregadeira média 980L é mais potente e com maior eficiência de combustível que os modelos anteriores, com refinamento significativo do trem de força e do sistema hidráulico, melhorias na segurança e no conforto do operador, articulação da barra em Z comprovada, caçambas Cat da Série Performance e opções como controle automático de tração, sistema de absorção de impactos aprimorado e Tecnologias Cat Connect.  

Confiabilidade

Processos rigorosos de design e validação da máquina proporcionam confiabilidade, durabilidade e alto tempo de atividade incomparáveis por gerações. Os componentes utilizados para construir as carregadeiras Cat são desenvolvidos e fabricados de acordo com as normas de qualidade da Caterpillar para garantir máximo desempenho, mesmo em condições extremas de operação.   Os componentes para serviço pesado, como motores, transmissões e eixos ACERT ™ desenvolvidos pela Caterpillar, reduzem o risco de desgaste prematuro, resultando em aumento do tempo de atividade e redução dos custos de operação ao longo da vida útil da máquina.

A 980L utiliza um motor Cat C13 ACERT produtivo e econômico com uma potência bruta máxima de 303 kW (412 potência métrica) e um peso operacional aproximado de 30.090 kg. O motor com grande densidade de potência utiliza uma combinação de sistemas eletrônicos, de injeção de combustível e de ar comprovados.

Produtividade

O motor Cat ACERT atualizado e refinado da 980L oferece 5% mais potência em comparação ao da 980H, aumentando, consideravelmente, o desempenho e a resposta da máquina.

A 980L utiliza uma transmissão power shift de 4F/4R. Um conversor de torque de alta capacidade utiliza uma embreagem de travamento para excelente desempenho de nivelamento e alta velocidade, e o sistema de Controle Eletrônico de Produtividade Avançada (APEC, Advanced Productivity Electronically Controlled) da Caterpillar mantém o fluxo de torque durante as mudanças de faixa para proporcionar aceleração mais rápida em rampas e mudanças mais suaves no modo de comando direto da transmissão.

Além disso, o Sistema de Frenagem Integrado (IBS, Integrated Braking System) regula a redução de marchas proporcionalmente à força de frenagem necessária, resultando em reduções de marcha mais suaves e maior controle de desaceleração. O IBS prolonga a vida do freio de serviço, aumenta os intervalos de troca de óleo do eixo, reduz as temperaturas do óleo do eixo e melhora o desempenho do neutralizador da transmissão, resultando em ciclos mais rápidos.

Uma ampla linha de ferramentas de trabalho e estilos de caçambas está disponível para personalizar essas máquinas de acordo com a operação. Caçambas, como as de propósito geral da Série Performance, caçambas para trabalhos pesados em pedreiras, caçambas de escória, caçambas para manuseio de resíduos ou caçambas para cavacos de madeira estão disponíveis pinadas ou com interface do acoplador rápido. Uma 980L equipada com um acoplador rápido é uma máquina muito mais versátil. Caçambas e outras ferramentas de trabalho, como garfos ou ferramentas de trabalho especiais, podem ser alterados sem sair da cabine - permitindo que a máquina se mova rapidamente de uma tarefa para outra.

Eficiência de combustível

A 980L é desenvolvida para oferecer máxima eficiência e o mais baixo consumo de combustível, mantendo, ao mesmo tempo, o alto desempenho. A 980L não é apenas mais potente como também apresenta um consumo de combustível até 25% menor em comparação à predecessor, a 980H.

Os motores ACERT com grande densidade de potência consomem menos combustível, por fornecerem potência e torque quando necessário.   Os inovadores sistemas de trem de força, hidráulico, de arrefecimento e eletrônico diminuem, de maneira inteligente, as rotações do motor em funcionamento e reduzem as cargas térmicas gerais do sistema, resultando na melhoria significativa do desempenho e da eficiência de combustível. Além disso, o produtivo Modo de Economia oferece a máxima economia de combustível com o mínimo impacto sobre a produtividade.

Os eixos da 980L têm modificações que reduzem as cargas parasitas e melhoram a lubrificação positiva. Disponível como uma opção, o sistema de controle automático de tração é completamente automático e não requer nenhuma entrada do operador, o que melhora a tração e reduz o desgaste dos pneus.

O eficiente sistema hidráulico com detecção de carga tem fluxo proporcional para proporcionar resposta hidráulica rápida e suave, com excelente capacidade de controle. O sistema é desenvolvido para oferecer mais potência do motor para as rodas no fluxo hidráulico parcial, o que permite tempos de ciclo mais rápidos em operações de carregamento e transporte e de rampa, assim como maior força de tração nas rodas ao escavar.

Um ventilador melhora, ainda mais, a eficiência de combustível e reduz os níveis sonoros.  Além disso, os sistemas de gerenciamento, que reduzem ou desligam o motor após um intervalo de funcionamento em marcha lenta predefinido, não apenas economizam combustível e reduzem os níveis de ruído como também reduzem o acúmulo de horas, o que ajuda a prolongar os intervalos de manutenção e a garantia.

Conforto e segurança do operador

O novo e melhor compartimento do operador do setor possui cabine com Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Roll Over Protection System) de quatro colunas para proporcionar conforto, visibilidade e eficiência inigualáveis.   Controles do implemento eletro-hidráulicos instalados no assento e desengates programáveis (na cabine) fornecem o controle ideal da ferramenta de trabalho, complementados pelo amortecimento automático do cilindro, que protege as estruturas da máquina e melhora o desempenho. Um novo e aprimorado painel de controle oferece controles da máquina que são altamente utilizados e de fácil alcance para aumentar a eficiência do operador.   Sistemas potentes de aquecimento e ar-condicionado mantêm os operadores confortáveis em qualquer clima, ao passo que suportes viscosos reduzem a vibração e os níveis sonoros da cabine.

Para maior segurança, degraus similares a uma escada e uma porta de entrada grande na cabine reduzem o ângulo de entrada, e corrimãos fornecem acesso seguro para as plataformas da máquina. Janelas de vidro do chão ao teto no para-brisa, espelhos grandes com espelhos para ponto cego e uma câmera retrovisora padrão são combinados para oferecer visibilidade em todas as direções. Um novo sistema de absorção de impactos disponível com acumuladores duplos permite ciclos mais rápidos, melhor retenção de material e condução suave para o operador.

Durabilidade

As estruturas frontal e traseira da nova 980L são fabricadas com materiais de alta resistência e roboticamente soldadas para garantir uma durabilidade de longo prazo e um desempenho confiável. Além disso, as estruturas são desenvolvidas para dissipar as forças associadas ao carregamento e à escavação agressiva. O sistema de engate articulado, que une os chassis frontal e traseiro, proporciona excepcional capacidade de força de rolamento.

A articulação frontal da barra em Z comprovada em campo produz forças ideais da caçamba e de levantamento. As caçambas Cat da Série Performance são desenvolvidas para fornecer excelente penetração no monte, maiores forças de desagregação, ângulos de reversão superiores e tempos de ciclo mais rápidos, resultando em maior vida útil dos pneus, eficiência de combustível superior e capacidade de produção excepcional.

A melhoria no roteamento da mangueira hidráulica reduz possíveis desgastes.   A filtragem de fluxo completo, com filtragem de loop adicional, protege os principais componentes e prolonga a vida útil.

Capacidade de serviço

O capô inclinado de uma peça com portas de acesso lateral e traseira fornece acesso fácil aos pontos de abastecimento e de verificação de nível do fluido diária, bem como acesso total ao compartimento do motor quando necessário.   Centros de serviços elétricos e hidráulicos fornecem acesso agrupado e no nível do solo para itens como as aberturas de S•O•SSM (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo) que facilitam a coleta de amostras de fluido nos pontos ideais de um sistema de circulação.   Os novos freios de estacionamento com disco e pinça externa oferecem fácil acesso para inspeção e serviço. O sistema de arrefecimento atualizado está prontamente acessível para limpeza e manutenção; os núcleos do arrefecedor de fluido hidráulico e do ar-condicionado oscilam para fora, fornecendo acesso rápido a ambos os lados para limpeza.

Tecnologia

As tecnologias LINK da Cat, como o sistema Product Link™, ajudam os proprietários de frotas a gerenciar a utilização dos equipamentos e a reduzir os custos de operação e propriedade por meio da interface on-line VisionLink®, que rastreia itens críticos, como localização, horas, consumo de combustível, códigos de diagnóstico e tempo de inatividade.

A tecnologia PAYLOAD da Cat, como o sistema opcional Cat Production Measurement, pesa, com precisão, os materiais que estão sendo carregados e transportados para melhorar a produtividade, reduzir a sobrecarga e rastrear o movimento do material.   Proporciona uma pesagem simples, precisa e em movimento, para auxiliar os operadores a entregar cargas exatas e a trabalhar de modo mais eficiente.   A interface de usuário intuitiva, com tela-padrão sensível ao toque, fornece informações essenciais sobre a carga útil, em um formato fácil de utilizar e simples de ler.   Os gerentes do local podem acessar dados sem fio por meio do portal do VisionLink na Web para medir a produção e monitorar a eficiência.

A tecnologia DETECT da Cat, como a câmera retrovisora integrada, melhora a visibilidade atrás da máquina para ajudar os operadores a trabalharem com segurança.

###

Nota aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Embora tenham sido realizados esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tiver recebido confirmação da rede de revendedores, das fábricas e das subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

CAT, CATERPILLAR, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e a identidade visual "Power Edge", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui utilizada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser utilizadas sem permissão.

VisionLink é uma marca registrada da Trimble Navigation Limited, registrada nos Estados Unidos e em outros países.

©2017 Caterpillar Todos os Direitos Reservados  

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações dos Leitoreswww.cat.com/requestCatinfo