A Nova Carregadeira 990K Proporciona Maior Produtividade, Melhor Segurança e Eficiência do Operador, além de Manutenção Mais Fácil

Para Publicação Mundial: maio de 2014
Número do Comunicado: 206PR14

A nova Carregadeira Cat® 990K oferece mais potência e maior carga útil para aumentar a produtividade e a eficiência de combustível. A 990K também conta com uma cabina reprojetada que oferece uma interface do operador superior e um ambiente silencioso, além de diversos novos recursos que promovem a segurança técnica e o desempenho da manutenção e do operador. Projetada como uma ferramenta de carregamento ideal para caminhões de construção e mineração Cat, especificamente o 773, o 775 e o 777 variando de cerca de 60 a 100 toneladas (54 a 91 toneladas métricas) de capacidade, a nova 990K também oferece configurações de motor para atender às necessidades do cliente no mundo todo. A 990K foi construída com base nos recursos comprovados de modelos anteriores e substitui a 990H.

A carga útil nominal da 990K é de 17,5 toneladas (16 toneladas métricas) - a partir de 16,5 toneladas (15 toneladas métricas) de carga útil do modelo da Série H. A carga útil aumentada faz da nova pá-carregadeira um correspondente de 4 passadas perfeito com o caminhão Cat 775 para carregamento eficiente e de alta produção. As novas Caçambas da Série Performance promovem enchimento rápido e cargas completas da caçamba em cada passada e estão disponíveis em tamanhos que variam de 11,25 a 13 jardas cúbicas (8,6 a 10 metros cúbicos).

O motor Cat C27 ACERT™ aciona a 990K e proporciona um aumento de 11% na potência em comparação ao modelo anterior. A potência líquida de 699 HP (521 kW) ajuda a oferecer maior produção - sem nenhuma mudança no consumo de combustível. A rotação mais baixa do motor ajuda a ter uso econômico de combustível. A economia de combustível adicional acumula-se ao Modo ECONÔMICO da 990K (acelerador sob demanda), ao sistema de desligamento do motor em marcha lenta e ao sistema de redução/reinício automático do motor em marcha lenta.

A 990K está disponível como uma versão Final do Tier 4 da EPA dos EUA e como uma versão de Tier 2 para regiões menos regulamentadas. Nenhuma regeneração ou intervenção do operador é necessária para o sistema de redução NOx e o catalisador de oxidação de diesel que equipa o modelo do Final do Tier 4. Além disso, não há aumento no consumo de combustível como resultado dos sistemas de controle de emissões do motor.

O exclusivo conversor de torque da embreagem do rotor Cat comprovado em campo usa uma embreagem de travamento, fornecendo acionamento direto para aumentar a economia de combustível, ajustar tempos de ciclo e reduzir o calor, especialmente em aplicações de carregamento e transporte. O sistema permite que os operadores equilibrem a força de tração nas rodas e a potência hidráulica para obter eficiência de carregamento ideal. A hidráulica do implemento de Controle de Fluxo Positivo usa uma bomba de deslocamento variável, controlada eletronicamente para distribuir o fluxo de óleo com precisão conforme as entradas de controle do operador.

Cabina aprimorada e interface do operador avançada
A cabina reprojetada permite fácil acesso e saída e oferece supressão de ruído que proporciona um nível de ruído de referência de 69,9 dB(A) para conforto superior do operador. O assento Cat Comfort III oferece controles integrados instalados no assento para operação suave e confortável. Os controles da transmissão, que fazem parte da alavanca de direção STIC, permitem o controle conveniente no percurso.

O compartimento do operador também conta com o Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais Cat, (VIMS, Vital Information Management System) 3G, que oferece perfis personalizáveis ao operador, um cronômetro do ciclo e um Sistema de Controle de Carga Útil, que permite a pesagem da carga útil em movimento. A tela de informações gráfica é fácil de usar e mantém as informações importantes na frente do operador.

A 990K está equipada com o sistema de câmera retrovisora Cat Vision e uma tela na cabina para mostrar a área atrás da pá-carregadeira. O sistema de detecção de objetos Cat Detect, disponível como opcional, fica no sistema da câmera com radares e software na cabina que fornecem notificação ao operador quando um objeto é detectado dentro da área de cobertura do radar. Os sistemas são desenvolvidos para aumentar a percepção do operador, especialmente em áreas de carregamento congestionadas.

Maior facilidade de manutenção e versatilidade
Para maior segurança, um painel remoto abriga um interruptor da luz da escada, um interruptor de desligamento do motor e bloqueios para a transmissão e o motor de partida do motor. Um segundo painel fornece acesso conveniente ao interruptor de desconexão da bateria e a uma tomada para partida auxiliar. Os pontos de manutenção de rotina são facilmente acessados, incluindo tomadas de pressão hidráulica e uma abertura de amostragem de óleo.

O centro de manutenção no nível do solo opcional reduz o tempo de serviço. Ele mostra o status do nível de fluido, abriga aberturas de drenagem e enchimento e fornece uma porta de dados para trabalho de diagnóstico.

Várias opções adicionais estão disponíveis para personalizar a pá-carregadeira para aplicações específicas e locais. Por exemplo, a articulação para levantamento alto opcional permite que a 990K carregue caminhões Cat 777. O pacote de resfriamento de eixo integrado e as opções de absorção de impactos são particularmente benéficos no trabalho de carregamento e transporte.

Arranjos específicos para a aplicação estão disponíveis para aplicações de siderurgia e florestais. A estabilidade elevada e os cilindros maiores de levantamento e inclinação fornecem a capacidade extra necessária para essas aplicações difíceis. A proteção adicional mantém a máquina funcionando no ambiente hostil de siderurgia. Hidráulica de três válvulas está incluída no arranjo para madeireiras para proporcionar controle suave da abraçadeira ao manusear toras.

Entre em contato com o revendedor Cat local para obter mais informações sobre a Carregadeira 990K, ou acesse: www.cat.com

Especificações da Carregadeira 990K, Articulação Padrão

Motor

Cat C27 ACERT

Menos

Classificação de potência (líquida)

699 HP (521 kW)

Menos

Peso operacional

177.446 lb (80.488 kg)

Menos

Faixa de capacidade da caçamba

11,25-13 yd3 (8,6-10 m3)

Menos

Carga útil nominal

17,5 toneladas (16 toneladas métricas)

Menos
Carga de tombamento estática, giro total

98.881 lb (44.852 kg)

Menos

 

Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas, somente após a Caterpillar ter recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa da Caterpillar Trade

Américas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com
E-mail Geral: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitações do Leitor
www.cat.com/requestCatinfo