Motoniveladora 140 GC

A Nova Motoniveladora Cat® 140 GC Combina Alto Desempenho e Baixos Custos de Operação e Propriedade por Hora

Para Publicação em: África, Oriente Médio, Turquia, América do Sul, China, Índia, Sudeste Asiático: março de 2019
Número de Publicação: 132PR19

A nova motoniveladora Cat® 140 GC foi projetada para combinar alto desempenho com baixos custos de operação e propriedade. O potente motor Cat C7.1 da 140 GC, a transmissão automática power shift com seis marchas de avanço e três marchas à ré (que elimina o pedal de marcha gradual) e o sistema hidráulico projetado com precisão garantem o desempenho equilibrado em todas as situações de operação. Um modo de operação ecológica e o ventilador variável minimizam o consumo de combustível e intervalos de manutenção estendidos reduzem ainda mais os custos de operação. Os operadores de todos os níveis de habilidade alcançam alta produção rapidamente com a 140 GC. As opções que incluem assentos ajustáveis e sistemas de aquecimento/arrefecimento eficientes garantem o conforto.

Com 45 anos de aprimoramento, o volante convencional e os controles de alavanca da 140 GC são familiares aos operadores e garantem o controle positivo. O console de controle se ajusta às preferências do operador, e a opção do potente sistema de aquecimento e arrefecimento desumidifica e pressuriza a cabine, ao mesmo tempo em que circula ar fresco para impedir a entrada de poeira e manter os vidros limpos. Atualizações de assento incluem suspensão mecânica ou a ar; o assento estático é padrão.

O diferencial sem giro da 140 GC é acionado sem intervenção do operador para aumentar a tração em condições de solo ruins e para proteger os componentes do trem de força contra danos. O Medidor Digital de Inclinação da Lâmina opcional elimina as suposições do controle de inclinação e mantém o local de trabalho mais seguro, dispensando verificações manuais do nivelamento. O Cat Detect com Sistema de Visão (opcional) usa uma câmera de ré para mostrar uma vista ampla da parte de trás da máquina.

Recursos premium

As características de design da 140 GC garantem confiabilidade e desempenho durável de longo prazo:

  • A lâmina de disco da barra de tração padrão garante vida útil longa, com tiras de desgaste substituíveis que mantêm a integridade do sistema. 
  • Os freios de serviço de discos múltiplos em banho de óleo são acionados hidraulicamente para proporcionar uma frenagem suave e previsível e reduzir os custos de operação.
  • Uma variedade de acessórios Cat — incluindo escarificadores, rípers e lâminas frontais — aumenta a versatilidade da máquina. Cada acessório foi especificamente projetado para garantir o desempenho, a segurança e a estabilidade.
  • A opção da embreagem corrediça de comando de disco protege o propulsor dos pinhões e os dentes de disco contra danos.
  • A opção de Protetor de Disco reduz a necessidade de lubrificação diária e protege o disco e o pinhão, reduzindo significativamente o potencial de danos.
  • A proteção opcional protege a 140 GC contra danos em aplicações exigentes.
  • O sistema de direção secundária opcional é ativado automaticamente se a pressão da bomba principal cair.

 

Especificações da 140 GC

   

Engine

Cat C7.1

Net power, max., kW (hp)

131-147 (176-196)

Weight, kg (lb)

17 390 (38,338)

Moldboard width, mm (ft.)

 3 658 (12)

# # #

 

Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços serem feitos para garantir que as informações sobre o produto sejam lançadas somente após a Caterpillar ter recebido confirmação da sua rede de revendedores, fábricas e subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região relevante, pede-se aos editores que verifiquem com o revendedor local sobre a disponibilidade e as especificações dos produtos.

© 2019 Caterpillar. Todos os Direitos Reservados. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

VisionLink é uma marca registrada da Trimble Navigation Limited, registrada nos Estados Unidos e em outros países.

 

Informações à Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações do Leitor
www.cat.com/requestCatinfo

Notícias sobre Produtos e Serviços

Consulte os anúncios de produtos e motores mais recentes da Caterpillar.

Veja as Últimas Notícias