Nova Cat 320D2/D2 L Apresenta Sistema de Combustível Robusto, Hidráulica Avançada e Estruturas Duráveis para Excelente Desempenho

Nova Cat 320D2/D2 L Apresenta Sistema de Combustível Robusto, Hidráulica Avançada e Estruturas Duráveis para Excelente Desempenho

Para Publicação na América do Sul: junho de 2016 
Número do Comunicado: 259PR16

A nova escavadeira hidráulica Cat® 320D2/D2 L, com um peso operacional máximo de 22.300 kg (49.200 lb), está disponível nas configurações de material rodante longo e de comprimento padrão e pode ser equipada com várias articulações frontais para que a máquina corresponda à aplicação. Além disso, os acopladores disponíveis permitem o uso de inúmeras ferramentas de trabalho Cat, aumentando ainda mais a versatilidade da aplicação. Projetada com componentes Cat comprovados para proporcionar elevada produção e desempenho eficiente de combustível, a 320D2/D2 L conta com um motor Cat C7.1 ACERT em conformidade com as emissões, um sistema hidráulico avançado e estruturas principais reforçadas que garantem durabilidade a longo prazo.

Desempenho e estruturas

O motor Cat C7.1 ACERT, classificado a 109 kW (146 HP), é controlado mecanicamente e utiliza um sistema de combustível a baixa pressão que funciona de maneira robusta e confiável em áreas em que o combustível pode ser de qualidade inferior. O motor atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE e dispõe de um Modo Econômico que proporciona maior economia de combustível, em comparação com o modelo anterior, sem comprometer as forças de escavação e de levantamento. Um ventilador de velocidade variável com embreagem viscosa reduz ainda mais o consumo de combustível.

O sistema hidráulico do implemento apresenta uma bomba principal nova e de alta eficiência que garante uma resposta rápida e eficiente das funções hidráulicas. O sistema produz um fluxo máximo de 404 l/min (107 gpm) com uma pressão de alívio de 35 MPa (5.076 lb/pol²), garantindo a máxima potência hidráulica para forças de escavação e de levantamento. Há várias opções de sistema hidráulico auxiliares disponíveis para atender a requisitos específicos das aplicações e vários acopladores hidromecânicos disponíveis para lidar com inúmeras ferramentas de trabalho.

Estruturas

A 320D2/D2 L utiliza chassis principais reforçados, incluindo um chassi em X modificado (chassi inferior), projetado para oferecer maior durabilidade. A lança e os braços disponíveis são soldados roboticamente e apresentam um projeto de placa espessa. O novo modelo utiliza uma lança de alcance de 5,7 metros (18,67 pés) e um braço de 2,5 metros (8,16 pés). Uma seleção de caçambas Cat permite combinar o desempenho da máquina com requisitos de terraplenagem para proporcionar maior eficiência.

Conforto e segurança na operação

A 320D2/D2 L dispõe de uma cabine projetada ergonomicamente com controles intuitivos e de baixo esforço. Um assento totalmente ajustável e os consoles da alavanca com controle de regulagem aumentam o conforto e a comodidade do operador. Amplas áreas envidraçadas oferecem excelente visibilidade, e a cabine foi projetada para minimizar os níveis de ruído.

Para a segurança do operador e de outras pessoas no local de trabalho, a 320D2/D2 L vem equipada com uma alavanca de ativação hidráulica que bloqueia todas as funções hidráulicas quando a máquina está na posição levantada. Para a proteção do operador e dos técnicos que fazem a manutenção da máquina, as superfícies do passadiço na máquina utilizam placas antiderrapantes e parafusos escareados para reduzir a possibilidade de escorregões e quedas.

Um firewall de comprimento total separa o compartimento da bomba do compartimento do motor, e um interruptor de desligamento do motor no nível do solo é oferecido para parar o motor em caso de emergência.

Facilidade de manutenção e tecnologia

Para comodidade e segurança, a maior parte dos pontos de manutenção de rotina da 320D2/D2 L pode ser alcançada no nível do solo. Os filtros de combustível altamente eficientes são montados remotamente e estão facilmente acessíveis. Para reduzir os custos de operação gerais, estão disponíveis dois filtros de combustível. O intervalo de troca dos filtros de combustível é de 500 horas. Para facilitar as verificações de integridade da máquina, as tomadas de pressão dos sistemas de fluido e as aberturas S·O·SSM (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo) estão localizadas para rápido acesso.

A 320D2/D2 L está equipada com o sistema de telemática Cat Product Link, um sistema avançado que coleta dados de vários sensores integrados à máquina e, em seguida, transmite essas informações ao sistema Cat VisionLink®, a interface baseada na Web que permite que os usuários acessem rapidamente dados pertinentes, como localização da máquina, consumo de combustível, tempo de inatividade, utilização e cronograma de manutenção. Além disso, um conjunto de tecnologias desenvolvidas pela Caterpillar permite que os proprietários da máquina melhorem a eficiência e a segurança dos locais de trabalho.

Especificações da 320D2 L

  
MotorCat C7.1 ACERT™
Potência Líquida (SAE J1349)109 kW (146 HP)
Peso operacional, máx., kg (lb)22.300 kg (49.200 lb)
Fluxo hidráulico, l/min (gpm)404 l/min (106,6 gpm)
Pressão hidráulica, MPa (lb/pol²) 35 (5.076)
Força da barra de tração, kN (lb)205 (45.581)
Velocidade máx. de percurso, km/h (mph)5,4 (3,4 mph)

# # #

Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tenha recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

CAT, CATERPILLAR, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e a identidade visual "Power Edge", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

VisionLink é uma marca registrada da Trimble Navigation Limited, registrada nos Estados Unidos e em outros países.

©2016 Caterpillar Todos os Direitos Reservados

 

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

 

Solicitação dos Leitoreswww.cat.com/requestCatinfo