Nova Escavadeira Hidráulica de Mineração Cat® 6015B Move Mais Material a Custos Mais Baixos

Nova Escavadeira Hidráulica de Mineração Cat® 6015B Move Mais Material a Custos Mais Baixos

Para Divulgação Mundial: novembro de 2015
Número do Comunicado: 395PR15

Projetada com base na forte e produtiva Cat® 5110B, a nova Escavadeira Hidráulica de Mineração 6015B proporciona uma vantagem de produtividade em relação a outras escavadeiras de mineração de 100 toneladas métricas graças ao motor mais potente de sua categoria, a uma grande caçamba padrão e à capacidade de carga útil de 14,6 toneladas métricas. O projeto se traduz em ciclos rápidos e em uma passada mais eficiente se comparado a escavadeiras de mineração padrão líderes da categoria durante o carregamento de caminhões de 55, 65 e 90 toneladas de capacidade.

A 6015B está equipada com um único motor Cat C27 ACERT que oferece 606 kW de potência nominal. Tal como acontece com todas as escavadeiras hidráulicas de mineração, quanto maior for a potência do motor, maior será a potência de escavação e mais rápidos os ciclos de escavação. A grande caçamba padrão de 8,1 metros cúbicos, equipada com GET (Ground Engaging Tool, Ferramenta de Penetração no Solo) sem martelo Cat C70, aumenta ainda mais a capacidade de produção. Com a caçamba padrão, a 6015B é otimizada para encher um caminhão Cat 773 em 4 passadas, um caminhão 775 em cinco passadas e um caminhão 777 em sete passadas. Esses modelos de caminhão são comumente encontrados na construção pesada, em operações em pedreiras/agregados e em operações de mineração de pequeno a médio portes em todo o mundo.

Atualmente, a 6015B está disponível apenas em uma configuração da retroescavadeira.

Operação eficiente

A 6015B é potente e eficiente. As tecnologias de controle de motor integradas de propriedade da Caterpillar, uma característica de flutuação da lança que regenera o óleo da lança para reduzir a demanda do motor, um sistema de arrefecimento de óleo independente do arrefecimento do motor e a regeneração da energia de oscilação por meio do sistema de oscilação de ciclo fechado, tudo aumenta a eficiência de combustível.

A tecnologia de fluxo automático da Cat cria uma utilização mais eficiente da bomba hidráulica, menos perdas de energia e uma maior economia de combustível. A exclusiva tecnologia de Compensação da Pressão de Prioridade Proporcional Cat garante que o fluxo hidráulico seja proporcional, de acordo com as demandas, para que cada função - lança, braço e caçamba - seja automaticamente priorizada durante operações simultâneas. Isso auxilia na operação suave e eficiente e na controlabilidade. A compensação de pressão e de fluxo garante apenas a quantidade necessária de fluxo. O resultado é a redução do acúmulo de calor e do desgaste do componente. 

Desempenho confiável

A 6015B foi projetada com base na robusta plataforma da 5110B, de durabilidade e confiabilidade comprovadas. Toda a máquina se beneficia com o amplo uso de componentes comprovados da Cat, como o motor, o material rodante e a cabine.

A 6015B é robusta e forte, contudo suficientemente leve para promover tempos de ciclo rápidos. A lança e o braço utilizam aço de alta resistência e fundições resistentes unidas e alívio de tensão térmico para melhor vida útil da estrutura e resistência a impactos e a desgastes em condições de escavação difíceis. O projeto de seção em caixa proporciona maior rigidez e resistência, e as fundições reforçadas são utilizadas em áreas com alta carga para adicionar resistência e durabilidade excepcionais.

Fornecendo estabilidade superior, prolongando a vida útil do componente e melhorando o tempo de atividade da máquina, o sistema de oscilação da 6015B inclui um exclusivo rolamento de rolos cruzado com engrenagem interna vedada conectada a um sistema de lubrificação automática. Agregando ainda mais à confiabilidade, o material rodante é um projeto da Caterpillar que utiliza componentes comprovados da Cat.

Um sistema de filtragem hidráulica recém-projetado foi incorporado ao projeto da 6015B.  Um circuito de filtragem separado oferece uma filtragem contínua e uma excelente limpeza do óleo em todos os momentos, garantindo uma limpeza de óleo consistente para um desempenho confiável do sistema hidráulico.

Segura e confortável

A 6015B apresenta entrada e saída bem projetadas com passarelas de circulação seguras em torno da máquina e uma escada motorizada opcional de 45 graus. Os protetores de fios e mangueiras facilitam a manutenção segura. As inúmeras luzes, espelhos e botões de parada de emergência bem posicionados melhoram ainda mais a segurança.

A cabine do operador oferece janelas grandes e amplas, que proporcionam uma excelente visibilidade de todo o ambiente de trabalho, contribuindo para a percepção do operador durante a escavação, o carregamento e o transporte. Combinada com várias luzes de alta potência estrategicamente posicionadas e um limpador reforçado, uma boa visibilidade é mantida em condições climáticas rigorosas.

A cabine é pressurizada para não entrar pó, e o sistema de controle climático é totalmente automático, o que permite uma temperatura consistente dentro da cabine e o conforto do operador em quaisquer condições meteorológicas. Os controles são ergonômicos, com altura ajustável do console do joystick, independente do banco, para se adequar às preferências do operador. E os controles eletro-hidráulicos fornecem uma capacidade de manobra clara e precisa.

Tecnologia e suporte da Cat

A 6015B incorpora soluções de tecnologia Cat avançadas, como MineStar, VIMS(Vital Information Management System, Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais) e Product Link para a melhoria da produtividade, manutenção e gerenciamento de equipamentos. Como todos os equipamentos Cat, a 6015B conta com o suporte da Rede de Revendedores Cat com técnicos de serviço especializados, instalações de reparo incomparáveis e estoques de peças em todo o mundo para atendimento rápido.

Para obter mais informações sobre a Escavadeira Hidráulica de Mineração 6015B, entre em contato com o Revendedor Cat local ou visite: www.cat.com

###

Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente após a Caterpillar ter recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

CAT, CATERPILLAR, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e a identidade visual "Power Edge", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

©2015 Caterpillar Todos os Direitos Reservados

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações dos Leitores

www.cat.com/requestCatinfo