Nova Escavadeira Hidráulica Shovel de Mineração Cat® 6020B Apresenta Projetos Inovadores de Segurança, Eficiência e Operação e Manutenção Simples

Para Divulgação Mundial: novembro de 2014
Número do Comunicado: 580PR14

A Escavadeira Hidráulica Shovel de Mineração Cat® 6020B é um modelo totalmente novo na ampla linha de escavadeiras hidráulicas shovel de mineração Cat. O projeto inovador apresenta uma carga útil de 22 toneladas métricas (24 toneladas) e peso operacional de 224 toneladas métricas (247 toneladas), além de combinar com o Caminhão Fora-de-Estrada Cat 777G para carregamento e transporte otimizados.

Anunciada no ano passado e, após rigorosos testes de campo, em breve disponível para venda, a 6020B foi projetada para a simplicidade e a confiabilidade sem comprometer a segurança. "A opinião dos clientes motivou os requisitos da máquina. Cada decisão e detalhes do projeto foram baseados em centenas de comentários recebidos durante nossa pesquisa de cliente", explica Anita Russwurm, gerente de Apresentação de Novo Produtos, sobre a 6020B. "Após rever este comentário do cliente, três temas comuns surgiram. Os clientes queriam uma máquina segura, simples e confiável. Foi o que projetamos e o que pode ser visto em toda a máquina." 

A 6020B apresenta uma nova cabine de última geração e compartimento do operador com visibilidade líder da categoria fornecida pela grande janela do piso e amplos para-brisas e vidros laterais. As linhas sem restrições de visão para as esteiras e o solo ajudam o operador no reposicionamento da escavadeira e carregamento dos caminhões. O projeto inovador da cabine também inclui dois assentos adicionais para um instrutor e um observador. O projeto de cabine de três lugares é o primeiro nesta categoria de tamanho de escavadeira.

"Todos os operadores de empresas de mineração que trabalharam com as três máquinas de teste, em três países diferentes, adaptaram-se à 6020B muito rapidamente, independentemente da sua experiência anterior em outros equipamentos", afirma Steve Maloney, Instrutor de Operador da Caterpillar. "O projeto de cabine de três lugares me permitiu treinar dois operadores ao mesmo tempo, tornando o treinamento do operador mais eficiente.

E o assento elevado do instrutor proporciona uma vista panorâmica da área de escavação, o que é fundamental quando se treina operadores em novos equipamentos."   

Planejada para alta produção e serviço fácil

A construção modular com um módulo de energia passo a passo permite fácil acesso a componentes e manutenção superior. Além disso, o projeto modular facilita o transporte e a montagem em campo da 6020B. A configuração de motor único também simplifica a manutenção. O motor Cat C32 ACERT de 778 kW (1.043 HP) alimenta o sistema hidráulico avançado, que oferece eficiência de sistema líder do setor.

A inovadora tecnologia de alocação de vazão da bomba dedicada, com patente pendente, regula a utilização da bomba hidráulica para reduzir as perdas de energia e aumentar a economia de combustível. Além disso, as bombas dedicadas movem o fluido hidráulico através do circuito de arrefecimento, quando necessário, para manter a temperatura do óleo ideal e a máquina funcionando, mesmo nos climas e nas aplicações mais exigentes.

"Esta é uma máquina flexível e rápida", diz Real Moreau, Encarregado Geral Assistente, da Rosebel Gold Mine, no Suriname. A mina testou uma versão de pré-produção da 6020B. "Ela nos dá alto desempenho e proporciona a produção que queremos.  A eficiência de custos, a eficiência de combustível, potência total, é isso que obtemos da 6020B." 

A 6020B também apresenta um sistema de lubrificação automático para reduzir o tempo de manutenção e ajudar a garantir a durabilidade. A bomba acionada hidraulicamente fornece graxa ao rolamento de oscilação, ao rolamento da caixa de engrenagem e a todos os pontos de articulação do acessório.

A 6020B está configurada como uma retroescavadeira e proporciona forças de escavação superiores para alta produtividade. Ela funciona com um tamanho padrão de caçamba de 12 metros cúbicos (15,7 jardas cúbicas). As caçambas Cat MultiPlus para rochas são adequadas para aplicações de rocha e terra padrão, e as caçambas para rocha de alta abrasão são mais altamente protegidas para uso em rocha densa e condições de escavação agressivas. Uma caçamba de carvão também está disponível. Os dentes da caçamba sem martelo foram projetados especificamente para a 6020B e otimizar o desempenho. Um simples giro de 180 graus bloqueia e desbloqueia cada dente para instalação e remoção segura e rápida.

"Ao trabalhar em um ambiente contínuo de três turnos, a confiabilidade é o fator mais importante, e a produtividade é o segundo fator mais importante.  Esta máquina parece que cumprirá esses critérios e será uma boa máquina para nós," disse Arto Hartikainen, Diretor Geral, da E. Hartikainen Oy, na Finlândia. O empreiteiro da mineração vem testando em campo um modelo de pré-produção da 6020B.

Tecnologia de gerenciamento de máquinas

A 6020B foi projetada para aceitar quatro conjuntos de recursos do Sistema Cat MineStar - o mais abrangente conjunto de tecnologias disponíveis para o setor de mineração. O conjunto de recursos do Detect inclui câmeras e tecnologias de detecção mais avançadas para melhorar a atenção do operador, e o Terrain oferece orientação de carregamento. O Fleet oferece relatórios de rastreamento, atribuição e produção de relatórios, e o Health informa as condição de máquina e fornece ferramentas de diagnóstico.

Além de oferecer o MineStar, a 6020B está equipada com capacidades de diagnóstico padrão e funções de diagnóstico de falhas por meio do Sistema de Controle de Bordo, que utiliza sensores em toda a máquina para monitorar os dados de operação, registrar falhas e notificar o operador com sinal sonoro e visual. Isso promove a detecção de falhas o mais rapidamente possível e permite o planejamento de manutenção em tempo hábil e a assistência para reparo rápido. 

Para obter mais informações sobre escavadeiras hidráulicas shovel de mineração Cat, entre em contato o revendedor Cat local ou acesse: https://mining.cat.com/products/surface-mining/hydraulic-shovels

 

6020B Hydraulic Shovel Specifications

Engine

 Cat C32 ACERT

Power

 778 kW (1,043 hp)

Payload

 22 tonnes (24 tons)

Std. bucket volume

 12.0 m3 (15.7 yd3)

Operating weight

 224 tonnes (247 tons)

Tearout force

 630 kN (141,580 lb)

Breakout force

 730 kN (154,050 lb)

Informações à Imprensa

Representantes de Imprensa da Imagem da Caterpillar

Américas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

E-mail Geral: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitações do Leitor
www.cat.com/requestCatinfo