Novo Compactador de Aterro Cat® 816
Novo Compactador de Aterro Cat® 816

O novo Compactador de Aterro Cat® 816 melhora a confiabilidade do tempo de atividade, diminui a manutenção e aumenta a produtividade do operador

Para Lançamento no Mundo Inteiro: Abril 2021
Número da Versão: 276PR21

 

Com base em um legado de quase 50 anos entregando o máximo em desempenho de compactação e durabilidade robusta, os novos Compactadores de Aterro Cat® 816 possuem melhor proteção e engenharia de estrutura para otimizar a disponibilidade do tempo de atividade. O novo agrupamento dos pontos de manutenção reduz o tempo gasto com manutenção, enquanto o projeto atualizado da cabine do compactador aumenta a produtividade e o conforto do operador.

Amenizando possíveis danos, os novos defletores da estrutura desviam o lixo da estrutura e do compartimento do capô. Uma nova dobradiça cativa nas portas de manutenção evita que elas se abram involuntariamente para proteger os componentes internos de contaminação. Esses novos defletores e portas garantem menos falhas resultantes da natureza severa das aplicações em aterros sanitários.

Até 12% menos manutenção

O novo compactador 816 apresenta uma tecnologia de fluxo de ar melhorada para reduzir a limpeza e a manutenção. Um novo filtro de ar radial dura quatro vezes mais do que o filtro anterior, e os operadores são alertados sobre bloqueios do fluxo de ar por um indicador eletrônico de restrição de entrada de ar. Uma entrada de ar com tela desvia o lixo para que ele não entre na área do radiador, ajudando a manter o fluxo de ar apropriado, enquanto um ventilador autorreversível com ativação manual depura o acúmulo de detritos.

O visor de nível do líquido arrefecedor, do óleo de transmissão e do sistema hidráulico fornece uma inspeção rápida com menor risco de contaminação. Os pontos de manutenção agrupados do fluido hidráulico, arrefecedor, arrefecedor de combustível e condensador, junto com os pontos de lubrificação centralizados, ajudam a minimizar ainda mais o tempo de manutenção. O acesso ao desligamento de emergência, à desconexão de bateria e partida auxiliar é feito de maneira rápida e conveniente no nível do solo.

As principais estruturas reforçadas do novo 816 foram criadas para serem recondicionadas, oferecendo diversos ciclos de vida útil. A reutilização e o recondicionamento dos componentes da máquina oferecem economias significativas comparadas ao custo de comprar novos e ajuda a diminuir o custo total de propriedade.

Melhorando a produtividade do operador

A cabine do compactador oferece maior conforto e facilita o controle da máquina para aumentar a produtividade do operador. Os controles da máquina incluem painéis de interruptores de membrana, ignição com chave e interruptor de controle do freio de estacionamento eletro-hidráulico para aumentar a eficiência. As atualizações para o sistema Cat STIC™ exclusivo permitem ciclos mais curtos e mais rápidos, reduzindo a fadiga do operador e aumentando o desempenho. O sistema STIC combina a direção, seleção de velocidade e outras funções em uma única alavanca.

A cabine é colocada em suportes de isolação e apresenta um novo assento Premium Plus com acabamento em couro, resfriamento e aquecimento a ar forçado, ajuste bidirecional para as pernas, ajuste elétrico do suporte para as costas e lombar e amortecimento dinâmico nas extremidades para total conforto durante o dia de trabalho. Pressurizada para reduzir os níveis de som interior e para impedir a contaminação e os odores, a cabine possui um sistema de controle climático automático que mantém os ajustes preferidos de temperatura do operador.

Os operadores se mantêm informados sobre as condições operacionais da máquina por meio de uma tela sensível ao toque 3G com uma interface amigável para exibir o Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais (VIMS™, Vital Information Management System) para otimizar o tempo de atividade da máquina. O gerenciamento da frota melhora ainda mais com a tecnologia Cat Link que fornece acesso on-line por meio do VisionLink® a dados essenciais da máquina como localização da máquina, horas, consumo de combustível, tempo de inatividade e códigos de diagnóstico. O Cat Compact economiza combustível e evita o desgaste da máquina, permitindo que o operador atinja densidades de compactação mais altas por meio da orientação na cabine, relatório de posicionamento da máquina e contagem de passadas concluídas. A câmera de revisão padrão da máquina aumenta a segurança para operadores e trabalhadores no local.

Trem de força comprovado e eficiente

O novo Compactador de Aterro Cat 816 para aplicações específicas é acionado por um motor Cat C7.1 testado em campo projetado para proporcionar o máximo de economia de combustível e maior densidade de potência. Duas opções de pacotes do motor estão disponíveis - equivalentes ao Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio V da UE e Tier 3/Estágio IIIA - para atender às exigências dos padrões de emissão do mercado local. O controle de transmissão do Sistema de Controle Eletrônico de Produtividade Avançada (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) oferece desempenho melhorado de trocas de marcha, atinge maior força em graus e economia de combustível ao transportá-la pelos pontos de mudança.

Projetadas especificamente para compactadores Cat, as pontas de roda Paddle e Plus oferecem tração e alto desempenho de compactação. As barras do percussor e os dedos limpadores disponíveis ajudam a manter as rodas sem detritos, portanto a compactação é mais eficiente e rende densidades mais altas.

Entre em contato com seu revendedor Cat local para obter mais informações sobre o novo Compactador de Aterro Cat 816 ou visite https://www.cat.com.

 

Especificações do Compactador de Aterro 816K

 

Motor

Cat® C7.1

Potência líquida – T3/Estágio IIIA, hp (kW)

249 (186)

Potência bruta – T3/Estágio IIIA, hp (kW)

286 (213)

Potência líquida – T4F/Estágio V, hp (kW)

249 (186)

Potência bruta – T4F/Estágio V, hp (kW)

284 (212)

Peso, T3/Estágio IIIA, lb (kg)

56.793 (25.761)

Peso – T4F/Estágio V, lb (kg)

57.345 (26.052)

Velocidade máxima f/r, mph (km/h)  

7,5 (12,0)/8,5 (13,7)

A potência líquida divulgada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador à velocidade mínima, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador

 

Compactador de Aterro Cat 816
de

Compactador de Aterro Cat 816

Compactador de Aterro Cat 816
de

Compactador de Aterro Cat 816

Compactador de Aterro Cat 816
de

Compactador de Aterro Cat 816

Compactador de Aterro Cat 816
de

Compactador de Aterro Cat 816

Compactador de Aterro Cat 816
de

Compactador de Aterro Cat 816

Compactador de Aterro Cat 816
Compactador de Aterro Cat 816
Compactador de Aterro Cat 816
Compactador de Aterro Cat 816
Compactador de Aterro Cat 816

Notícias sobre Produtos e Serviços

Veja os anúncios mais recentes de produto e motor da Caterpillar.

Veja as Notícias mais Recentes

 

# # #

 

Observação para os Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada território em intervalos de tempo diferentes. Apesar de todos os esforços feitos para garantir que as informações do produto só sejam lançadas após a Caterpillar ter recebido a confirmação da rede de revendedores, fábricas e subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região relevante, é solicitado que os editores verifiquem com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow", e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

VisionLink é uma marca registrada da Trimble Navigation Limited, registrada nos Estados Unidos e em outros países.

©2021 Caterpillar Todos os direitos reservados 

 

Informações à Imprensa

Representantes de Imprensa da Imagem da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações do Leitor

www.cat.com/requestCatinfo