Nova Carregadeira Cat® 994K Apresenta Carga Útil, Potência e Produtividade Maiores e Menor Custo por Tonelada

Para Divulgação Mundial: novembro de 2014
Número da Versão: 549PR14

Maior carregadeira da Caterpillar, a nova Carregadeira Cat® 994K manipula cargas úteis significativamente maiores se comparada com sua antecessora, a 994H. Os resultados são necessidade de uma menor quantidade de passadas para carregar grandes caminhões de mineração, maior produtividade e menor custo por unidade de material movimentado. A 994K padrão carrega 45 toneladas (40,8 toneladas métricas) por passada, e a versão de levantamento alto move 42 toneladas (38,1 toneladas métricas) por passada - 18 por cento e 20 por cento mais, respectivamente, que o modelo anterior.

A 994K carrega caminhões de mineração nas classes de 250, 200 e 150 toneladas curtas em uma passada a menos que o modelo anterior. A configuração de levantamento alto é uma combinação de seis passadas com o popular caminhão de mineração Cat 793, e o levantamento alto, bem como a configuração padrão, carregam o Cat 789 em cinco passadas. A configuração padrão carrega o Cat 785 em quatro passadas. O motor mais potente, o aumento do fluxo hidráulico, a maior força de desagregação e força de tração nas rodas e a estabilidade lateral melhorada contribuem para a alta produtividade.

A nova 994K também oferece opções para expandir sua faixa de aplicação e versatilidade. O novo pacote de alta temperatura ambiente está disponível para equipar a pá-carregadeira para operação em temperaturas de até 50 graus Celsius, e o pacote de arrefecimento padrão proporciona um melhor arrefecimento em comparação com o modelo anterior. Um tanque de combustível opcional comporta combustível suficiente para operar a pá-carregadeira por 24 horas sem reabastecimento. As novas caçambas de alto desempenho em uma ampla gama de capacidades são otimizadas para a cinemática da articulação da 994K. O novo projeto da caçamba tem um piso prolongado, raio maior e barras laterais inclinadas para um carregamento rápido, altos fatores de enchimento e boa retenção de material.

Uma série de melhorias na eficiência, como o ventilador do sistema de arrefecimento controlado eletrônica e hidraulicamente, ajuda a manter os custos de operação baixos. O novo sistema de filtragem de ar do motor triplicou a vida útil, em comparação com o sistema anterior.

A nova 994K também apresenta melhorias para a segurança e a saúde do operador, como escada de ângulo menor para fácil acesso e saída, um assento Cat Deluxe e cintos de segurança de quatro pontos. A visibilidade do operador foi aumentada com novos espelhos para aplicações de mineração, a iluminação LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) foi otimizada e uma câmera melhorada para maior conscientização do local. A pá-carregadeira também garante menos ruídos na cabine, ajudando a combater a fadiga do operador, e uma maior pressurização e filtragem de ar da cabine impedem a entrada de sujeira.

A 994K foi projetada para manter o tempo de serviço em um nível mínimo. Os intervalos de troca de óleo do motor são de 500 horas, no mínimo, e todos os pontos de manutenção de rotina estão convenientemente localizados no lado esquerdo da pá-carregadeira. A lubrificação automática acionada hidraulicamente controla a lubrificação da articulação. A filtragem superior do sistema hidráulico ajuda a garantir longa vida útil e melhor desempenho, e as duráveis luzes de LED ampliam os intervalos de manutenção. O projeto modular agiliza a montagem em campo e a substituição de componentes.

O projeto da 994K está alinhado com os recursos do Sistema Cat MineStar. O sistema de detecção de objetos Detect e o sistema de percepção de proximidade são facilmente instalados na pá-carregadeira.

Trem de força comprovado

O motor Cat 3516E produz energia líquida de 1.739 HP (1.297 kW) e está comprovado nas pás-carregadeiras 994 anteriores, bem como nos grandes caminhões de mineração. O motor funciona por meio de uma transmissão Power Shift planetária Cat especificamente projetada para aplicações de mineração. Um Conversor de Torque da Embreagem do Impulsor integrante e o Sistema de Controle da Força de Tração nas Rodas permitem que o operador ajuste precisamente a potência nas rodas a condições específicas de carregamento, modulando a força de tração nas rodas de 100 para 25 por cento e reduzindo o potencial de patinagem do pneu sem diminuição da capacidade hidráulica.

A Carregadeira 994K estará disponível comercialmente no primeiro trimestre de 2016. Para obter mais informações sobre a nova pá-carregadeira de mineração, os clientes devem entrar em contato com o revendedor Cat local.

Specifications for 994K Wheel Loader

  Standard Lift High Lift
Engine model Cat 3516E Cat 3516E
Engine power    
   Gross power 1,847 hp (1377 kW) 1,847 hp (1377 kW)
   Net power 1,739 hp (1297 kW) 1,739 hp (1297 kW)
Rated payload 45 tons (40.8 tonnes) 42 tons (38.1 tonnes)
Bucket capacities 25 to 32 yd3 (19.1 to 24.5 m3) 25 to 32 yd3 (19.1 to 24.5 m3)
Bucket pin max height

28.8 ft (8790 mm)

31.7 ft (9647 mm)

Approx. operating weight

523,000 lb (237200 kg)

527,000 lb (239000 kg)

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações do Leitor
www.cat.com/requestCatinfo