Novos Martelos da Série B Cat® Apresentam Baixos Custos de Operação e Propriedade, Alta Produção, Durabilidade de Longo Prazo, Facilidade de Uso

Para Publicação na América do Norte, &América do Sul: março de 2017  
Número do Comunicado: 519PR16

Os martelos hidráulicos Cat® da Série B (B20, B30 e B35) que foram projetados para alta produção em uma ampla gama de aplicações severas, como pedreira, construção de estrada, demolição e construção em geral, ao mesmo tempo que mantêm os custos de operação e propriedade do usuário o mais baixo possível. A Série B usa um projeto simples e comprovado que garante a confiabilidade, a durabilidade de longo prazo, a facilidade de uso e de manutenção. Compatíveis com suportes de escavadeira hidráulica que pesam entre 18 e 40 toneladas métricas, cada martelo da Série B é testado de acordo com o Sistema de Controle de Qualidade ISO antes da entrega ao cliente para garantir a excelente qualidade.

Projetado com qualidade

  • Os componentes principais (cilindro, cabeça traseira, cabeça frontal, pistão e ferramenta) são fabricados com materiais e processos de alta qualidade.
  • Os alojamentos têm chapas reforçadas na parte inferior que protegem contra ruptura e desgaste.
  • O acumulador de alta pressão é passível de manutenção em campo, protege o sistema hidráulico do transportador por meio da absorção dos aumentos de pulsação criados durante o curso de disparo e seu tamanho é ideal para proporcionar excelente potência de acionamento do disjuntor e para absorver o choque de recuo do pistão para aumento da vida útil da haste de conexão.
  • O pistão longo transfere a onda de choque longo para o material; os diâmetros do pistão são correspondentes para transferência máxima de energia e o design do pistão e o acabamento da superfície proporcionam a retenção de óleo superior e vida útil do selo.
  • A válvula de controle de óleo é o tipo mais externa, o que permite fácil regulagem, pulsação reduzida e baixos custos de manutenção.
  • A haste lateral (parafuso passante) é especialmente tratada termicamente quanto à durabilidade, e a porca da haste lateral é protegida contra danos da rosca.
  • A válvula de controle de curso permite o ajuste das tarefas de interrupção primárias ou secundárias.
  • A chapa lateral inteira permite o fácil acesso aos pontos de manutenção, incluindo ferramenta e buchas, sendo possível substituir as buchas de ferramenta inferiores em campo.
  • O ponto de verificação de pressão facilmente acessível permite o rápido monitoramento da condição de operação do martelo.

A seleção de tipo de ferramenta para os novos martelos inclui barramina, cone, cinzel, cinzel de longa vida útil e sem corte. Essa seleção permite adaptar com eficácia o martelo a uma extensa gama de aplicações, que podem incluir a quebra secundária de rocha dinamitada em pedreiras e minas, valetamento em túneis, quebra de revestimentos de refratários em caldeiras de fabricação de aço, demolição de concreto, escavação de rocha para fundações, quebra de solo congelado e separação de barras de reforço de concreto para reciclagem.

O projeto, as características e a construção dos novos martelos da Série B combinam o fornecimento do excelente valor do ciclo de vida útil para o investimento do usuário.

 

Especificações do Modelo de Montagem Superior

 

B20

B30

B35

Peso do suporte, t

18-25

25-32

30-40

Peso operacional, médio, lb (kg)

1,846 (837)

5,234 (2 374)

6,660 (3 020)

Classe de frequência, J, pé (lb)

4,000 (2,950)

6,000 (4,425)

7,500 (5,531)

Fluxo nominal, gpm

33-40

42-50

48-58

###

Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente após a Caterpillar ter recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

CAT, CATERPILLAR, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e a identidade visual "Power Edge", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

©2017 Caterpillar Todos os Direitos Reservados  

 

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações dos Leitoreswww.cat.com/requestCatinfo