Novas Minicarregadeiras Cat® Série D Apresentam Cabine, Compartimento do Operador e Controles Novos

Novas Minicarregadeiras Cat® Série D Apresentam Cabine, Compartimento do Operador e Controles Novos

Para Publicação na América do Sul: junho de 2014
Número do Comunicado: 219PR14

A Caterpillar está lançando quatro novas Minicarregadeiras Série D para criar a nova linha Série D, que inclui uma cabina completamente reprojetada com recursos de primeira categoria, novo projeto de braço de levantamento para linhas de visão melhores e motor de melhor desempenho. Os quatro novos modelos Série D são substitutos de suas antecessoras das séries B3 e C.

A linha Cat® Série D agora abrange quatro modelos de minicarregadeiras com capacidade nominal de operação que varia de 816 kg (1.800 lb) a 1.225 kg (2.700 lb). A 236D e a 242D são modelos com chassi de médio porte e podem ter 1.524 mm (60 pol) de largura. Para fornecer a seleção mais ampla para os compradores de minicarregadeiras, a 236D foi reprojetada para um tamanho menor de plataforma. O resultado é um modelo de percurso de levantamento radial com densidade de potência que combina dimensões compactas com especificações impressionantes de desempenho: capacidade de operação de 816 kg (1.800 lb), altura do pino de articulação de 3.122 mm (123 pol), potência bruta do motor de 74,3 HP (55,4 kW) e torque de pico de 195 lb-pé (265 Nm).

Os novos modelos de chassi grande Série D são o 246D e o 262D, com capacidades nominais de operação de 975 kg (2.150 lb) e 1.225 kg (2.700 lb), respectivamente. Os modelos 236D, 242D, 246D e 262D possuem um motor de 3,3 litros (C3.3B) que oferecem 74 HP (55 kW)Os modelos 236D, 242D, 246D e 262D possuem um motor de 3,3 litros (C3.3B) que oferece 74 HP (55 kW) com 8% mais torque em comparação com os modelos anteriores de 74 HP (55 kW).

Estrutura modular de “cabina única” e controle avançado
Os modelos Série D introduzem um novo padrão de design de cabina vedada e pressurizada. A estrutura de “cabina única” é uma construção modular de uma única peça em vez do design de cabina de duas peças das minicarregadeiras da concorrência. O design da Caterpillar oferece vedação superior, o que permite dobrar a pressurização da cabina alcançada com o design anterior. O resultado é um ambiente de trabalho mais limpo. Além disso, a melhoria do sistema HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning, Refrigeração, Ventilação e Ar-condicionado) fornece 20% mais fluxo de ar e um aumento de aproximadamente 50% das taxas de aquecimento e arrefecimento.

A cabina e o compartimento do operador incorporam muitos recursos novos. As opções de assento incluem um assento com suspensão a ar, aquecido e com encosto alto exclusivo da indústria, com controles por joystick integrados montados no assento. Com seus ajustes reclináveis e lombares, o assento proporciona conforto adicional. Todos os assentos com suspensão a ar possuem ajustes de controle da barra do braço/joystick independentes para permitir que a máquina seja configurada para operadores de diferentes tamanhos e para diferentes aplicações. Esta configuração também permite que todo o pacote de controle de assento/joystick se movimente para cima e para baixo como uma unidade, minimizando a fadiga do operador e maximizando o conforto.

O monitor de controle padrão oferece um recurso de segurança com código único que ajuda a impedir roubos e a operação indesejada após horas de trabalho programadas. O exclusivo monitor de controle de Exibição Avançada do setor expande o número de códigos de segurança (operador) para 50 e pode armazenar e recuperar as preferências de operação desse número de operadores. Essas preferências incluem opção de idioma, cor de fundo, estilo de medidor, configuração da absorção de impactos, velocidade lenta, limite superior de velocidade, resposta para o sistema de acionamento hidrostático e resposta para o sistema de controle do implemento. Elas permitem que a máquina seja adaptada às preferências, ao nível de experiência e à aplicação específica de cada operador. A Exibição Avançada também amplia a capacidade de diagnóstico da máquina, permitindo que o suporte do código mestre verifique as informações da máquina específicas do operador, como horário de funcionamento, consumo de combustível e evento operacional ou códigos de diagnóstico.

A Exibição Avançada possui compatibilidade com vídeo e suporta a primeira câmera retrovisora integrada já oferecida em minicarregadeiras. A câmera oferece visibilidade adicional do local de trabalho para aumentar a segurança, especialmente quando se trabalha em aplicações apertadas.

Recursos do acelerador eletrônico
Outra novidade na cabina da Série D é um acelerador eletrônico do tipo indicador que permite fazer ajustes precisos da rpm. Quando o indicador estiver na posição de marcha lenta alta, o acelerador de pé funcionará como um pedal de desaceleração. O desacelerador garante um nível maior de controle, permitindo que o operador module rapidamente a velocidade de percurso durante manobras precisas ou regule a rotação do motor ao usar ferramentas de trabalho hidromecânicas.

Um novo recurso de suavização do acelerador monitora o movimento do pedal do acelerador abaixo do pé do operador quando a máquina está se deslocando em terrenos acidentados e prende as extremidades do percurso do pedal para produzir velocidades de percurso constantes e uniformes. Este recurso contribui para o conforto do operador e ajuda na retenção de material ao utilizar o acelerador de pé.

Sistema de Nivelamento Inteligente
Os modelos da Série D apresentam o sistema de Nivelamento Inteligente (ILEV, Intelligent Leveling) da Cat, que fornece uma série de recursos líderes da indústria, incluindo autonivelamento duplo, amortecimento eletrônico, retorno à escavação e posicionamento da ferramenta de trabalho.

O sistema de autonivelamento duplo nivela eletrônica e automaticamente a articulação da pá-carregadeira ao levantar e abaixar os braços de levantamento. O sistema garante uma ótima retenção de materiais, esteja o caminhão carregando material ou manipulando produtos em paletes. O amortecimento eletrônico amortece automaticamente a descida dos braços de levantamento, diminuindo o movimento descendente pouco antes de os braços alcançarem seus batentes.

O recurso de retorno à escavação permite que o operador defina o ângulo de escavação da caçamba e, em seguida, retorne automaticamente à configuração pressionando um interruptor de disparo localizado no joystick à medida que braços de levantamento abaixam. O recurso de posicionamento da ferramenta de trabalho permite que o ângulo da ferramenta seja predefinido, como ao posicionar uma valetadeira para a profundidade adequada e, em seguida, retornar automaticamente à configuração se a máquina for reposicionada. Ambos os recursos contribuem significativamente para a produtividade.

Novos braços de levantamento e acoplador
Os braços de levantamento de todas as máquinas da Série D possuem um novo design tubular que conserva os excelentes recursos de levantamento e força e ao mesmo tempo apresenta um perfil mais estreito. O design elegante do braço de levantamento melhora as linhas de visão das laterais da máquina, dos pneus e da interface ferramenta de trabalho/acoplador para proporcionar maior visibilidade e segurança do local.

Agora, o acoplador automático disponível da ferramenta de trabalho é acionado eletricamente, substituindo o acoplador anterior, acionado hidraulicamente. O novo acoplador tem um design mais simples, eliminando mangueiras e conectores, e é mais fácil de instalar, como um acessório no campo.

Facilidade de Manutenção
Os modelos da Série D oferecem acesso inigualável no nível do solo a todos os pontos de manutenção de rotina, incluindo filtros (óleo do motor, ar do motor, sistema hidráulico e combustível), bateria e enchimento e verificação do óleo do motor. O condensador do ar-condicionado está ligado ao interior da porta do compartimento do motor e é facilmente acessível para limpeza ou manutenção.

Os novos modelos também possuem uma bomba de escorva elétrica com suspiro de ar automático para o sistema de combustível. O sistema de escorva facilita a tarefa de substituir e escorvar o filtro de combustível/separador de água.

Para obter mais informações sobre as Minicarregadeiras Cat Série D, entre em contato com o revendedor Cat local ou visite o site www.cat.com

Especificações da Minicarregadeira Série D

Modelo

Potência
Bruta
HP (kW)
Percurso de
Levantamento1
R/V

ROC2
lb (kg)

Fluxo
Auxiliar
gpm (l/min)

Pressão
Auxiliar (HF)3
lb/pol² (kPa)
 
Less

236D

74,3 (55,4)

R

1.800 (816)

30 (112)

3.335 (23 000)

Less

242D

74,3 (55,4)

V

2.150 (975)

30 (112)

3.335 (23 000)

Less

246D

74,3 (55,4)

R

2.150 (975)

32 (121)

4.061 (28 000)

Less

262D

74,3 (55,4)

V

2.700 (1 225)

32 (121)

4.061 (28 000)

Less

1 R (levantamento radial); V (levantamento vertical)
2 ROC (Rated Operating Capacity, Capacidade Nominal de Operação) a 50% de carga de tombamento
3 Sistema de alto fluxo disponível 

Image 1
Image 2

# # #

Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Embora tenham sido realizados esforços para assegurar que as informações sobre produtos sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tiver recebido confirmação da nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o seu revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa da Cat Trade

Américas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com


Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com


Solicitações do Leitor
www.cat.com/requestCatinfo