O novo Trator Cat® D10T2 oferece melhor eficiência de combustível, maior confiabilidade e durabilidade e mais facilidade de manutenção e segurança

Para Divulgação Mundial: fevereiro de 2014
Número do Comumicado: 549PR14

O novo Trator Cat® D10T2 é uma versão aprimorada do comprovado D10T com aperfeiçoamentos no trem de força, nos controles automatizados e nas estruturas. O resultado é uma alta produtividade com eficiência de combustível superior, operação confiável com estruturas duradouras e acesso melhorado para técnicos de serviço e operadores.      

O D10T2 usa a tecnologia hidráulica de detecção de carga mais recente combinada com os controles de motor avançados Cat para maximizar a quantidade de material movimentado para cada gota de combustível queimado. A filtragem aprimorada protege o sistema de combustível, o sistema hidráulico e o sistema de óleo do trem de força para ajudar a garantir a alta confiabilidade e minimizar o tempo de inatividade da máquina. As estruturas grandes aprimoradas, como armações de roletes de esteira reprojetadas, proporcionam vida útil mais longa antes de reconstruções. Os recursos de entrada e saída aprimorados melhoram a segurança e a produtividade de técnicos e operadores, e os sistemas e as plataformas elétricos de acesso permitem configurar o D10T2 para o local.

A Caterpillar oferece o D10T2 com duas variações do motor Cat C27 com Tecnologia ACERT™. Uma versão é certificada pelo Final do Tier 4 da EPA dos EUA, e a outra é capaz de atingir os níveis de emissão equivalentes aos padrões do Tier 2 da EPA dos EUA. Ambas as configurações de motor produzem potência líquida de 600 HP em marchas de avanço e 722 HP em marchas à ré (447/538 kW). O controlador do motor ajusta automaticamente a saída de potência com base no sentido de percurso. Com o novo sistema, o D10T2 tem cerca de 20% mais potência em marcha à ré em relação ao seu modelo anterior. O resultado são tempos de ciclo mais rápidos e maior produtividade em determinadas aplicações.

O D10T2 dá continuidade ao legado do D10 como uma máquina altamente produtiva em uma ampla variedade de aplicações, incluindo mineração, construção pesada e movimentação de refugos.

Máquina inteligente
O D10T2 emprega hidráulica de implemento de detecção de carga comprovada em campo para aumentar a eficiência de combustível e o desempenho da máquina. O sistema ajusta automática e continuamente a potência hidráulica de implemento e provê os níveis corretos de fluxo e pressão para realizar o trabalho com a maior eficiência possível. O resultado final é mais potência disponível para as esteiras moverem a máquina para a frente.

A Mudança Automática de Marchas (EAS, Enhanced AutoShift) é uma nova característica padrão no D10T2. Ela melhora a eficiência de combustível e a produtividade selecionando automaticamente a combinação ideal de marcha e rotação do motor com base na carga do trem de força e na velocidade de deslocamento desejada. Este recurso funciona de maneira similar a uma transmissão automática. A funcionalidade da EAS associada à maior potência em marcha à ré aumentará a produtividade durante o movimento de marcha à ré em inclinações.

Diversos sistemas eletrônicos opcionais novos estão disponíveis para ajudar o operador do D10T2. Essas funções automáticas facilitam o trabalho do operador e aumentam a produtividade. Comprovado no D10T, o sistema opcional Autocarry provê controle da lâmina automático durante a fase de transporte do ciclo de laminação, medindo a velocidade de deslocamento e o deslizamento da esteira com um robusto receptor do Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS, Global Navigation Satellite System). O Autocarry muda a posição da lâmina automaticamente para manter o deslizamento da esteira em um nível ideal para obter o melhor desempenho. O D10T2 agora oferece um novo recurso, Seleção de Carga Adaptável, que melhora o Autocarry ajustando automaticamente a carga da lâmina com base nas condições de operação, tais como condições do solo e desgaste da esteira. Da mesma forma, o novo Controle Automático do Ríper monitora a velocidade com o GNSS e ajusta automaticamente a rotação do motor e a profundidade do ríper para minimizar o deslizamento da esteira.

O Cat MineStar System pode levar o controle de lâmina ainda mais adiante. O Terrain para Nivelamento permite que um plano eletrônico do local seja enviado do escritório para a máquina em tempo real, mostrando ao operador onde cortar e encher. Agora está disponível o Terrain para Nivelamento com Controle de Lâmina. O novo sistema de controle de lâmina automaticamente orienta a lâmina para os contornos desejados do projeto e é integrado com o Autocarry para detectar e controlar automaticamente a carga da lâmina para um melhor desempenho e um eficiente carregamento da lâmina em aplicações de laminação de alta produção.

Para obter mais informações sobre o D10T2, entre em contato com o revendedor Cat local ou acesse: mining.cat.com.
 

Especificações do Trator D10T2

Motor

Cat C27 ACERT

Potência Líquida do Motor, AVANÇO/RÉ

600/722 HP (447/538 kW)

Peso operacional

154.700 lb (70.171 kg)

Transmissão

Power shift planetária 3A/3R

Comprimento da esteira sobre o solo

153 pol (3.885 mm)

Bitola da esteira

100 pol (2.550 mm)

Capacidade da lâmina

   Semiuniversal

   Universal

 

24,2 yd3 (18,5 m3)

28,7 yd3 (22 m3)

 

Imagem 1

Imagem 2

Imagem 3

 

###

Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tenha recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa da Cat Trade

Américas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

E-mail Geral
Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitações dos Leitores
www.cat.com/requestCatinfo