O novo Trator D5 Cat® Oferece Mais Potência e Eficiência de Combustível, Tecnologia de Aumento de Produtividade Incomparável

Para Publicação na América do Sul: Abril 2019  
Número da Publicação: 669PR19

O novo D5 Cat® oferece desempenho superior e a mais ampla escolha de recursos tecnológicos para ajudar você a obter o máximo de seu bulldozer. A transmissão totalmente automática proporciona até 16% de melhoria na eficiência de combustível e até 13% mais potência no solo. Ágil e responsivo, tem potência para a laminação e a sutileza para o nivelamento.  Com 170 HP (127 kW) e uma faixa de peso operacional de 17.180 a 19.170 kg, o novo trator D5 substitui o renomado D6N.

A atualização de D6N para D5 faz parte de um esforço para tornar todos os nomes de modelo de trator Cat mais simples. Ao longo dos próximos dois anos, a gama de tratores Cat será renomeada do menor para o maior - D1 a D11 – com um modelo por classe de tamanho e não haverá mais modificadores de letra como "N", "K", "T".

Valor de Próxima Geração

O D5 eleva o desempenho do antecessor D6N com mais peso e potência, capacidade de direção melhorada e uma longa lista de ofertas de tecnologia para ajudar os operadores a obter mais trabalho feito em menos tempo.

A transmissão totalmente automática de 3 velocidades com embreagem de travamento oferece tempos de ciclo mais rápidos, bem como até 13% mais potência no solo e até 16% de melhoria na eficiência de combustível. A transmissão automática, as melhorias de direção e os controles aprimorados do trem de força apresentam novos níveis de desempenho.

A cabine espaçosa com estrutura protetora contra acidentes de capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) integrada tem uma área toda de vidro para proporcionar uma melhor visibilidade dos arredores. O ângulo íngreme do capô fornece excelente visibilidade dianteira. A cabine premium opcional tem vários ajustes de assento e controles, juntamente com uma nova interface fácil de usar para o operador na tela sensível ao toque de 254 mm (10 pol). Uma câmera opcional de Alta definição mostra proeminentemente a visão traseira no visor principal.

Escolhas Tecnológicas sem Precedentes

As ofertas de tecnologia no D5 são lideradas pelo Cat GRADE com 3D atualizado e integrado de fábrica. As Unidades de Medição Inercial (IMU, Inertial Measuring Units) Avançadas proporcionam velocidade e precisão sem cilindros de detecção de posição. As antenas menores estão integradas no teto da cabine para proteção e os receptores de GPS (Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global) estão montados no interior para garantir a segurança ao travar as portas da cabine. Uma interface do operador intuitiva GRADE funciona como um smartphone, facilitando para os operadores atenderem rapidamente.  A plataforma com sistema operacional Android permite a instalação de aplicativos personalizados para maior versatilidade. O AutoCarry™ está incluído com GRADE com 3D para automatizar o levantamento da lâmina a fim de manter a carga desejada da lâmina, melhorar a consistência da carga e reduzir o deslize da esteira.

As tecnologias adicionais do GRADE incluem:

  • Cat GRADE com Slope Assist™ fornece assistência de posicionamento de lâmina básica sem hardware adicionado ou um sinal de GPS. A tela principal atualizada torna o sistema mais intuitivo e fácil de usar.
  • O Cat Slope Indicate é padrão, mostrando a inclinação transversal e a orientação dianteira/traseira da máquina no monitor principal para obter a referência de modo rápido e fácil.
  • A Opção de Acessório Pronto (ARO, Attachment Ready Option) de fábrica fornece locais de montagem, suportes e hardware ideais para simplificar a instalação de um sistema de controle de nivelamento pós-venda. O novo D5 facilita a instalação de sistema de controle de nivelamento de qualquer marca, com locais de montagem específicos para componentes desse controle.

Além dos recursos do GRADE, as tecnologias simples de bordo proporcionam um desempenho superior e nivelamentos de qualidade. O Monitor de Carga da Lâmina fornece feedback em tempo real sobre a carga da lâmina atual em comparação com a ideal para ajudar a otimizar a capacidade de impulso. O Controle de Tração detecta o deslize da esteira e reduz temporariamente a potência da esteira para permitir que o operador ajuste a carga da lâmina e limite o deslizamento da esteira. A Lâmina Estável de segunda geração funciona perfeitamente com os comandos de lâmina do operador para superfícies mais lisas no nivelamento manual.

A tecnologia de telemática Cat LINK ajuda a eliminar a complexidade do gerenciamento dos locais de trabalho, reunindo dados gerados pelos equipamentos, materiais e pessoas e servindo-os em formatos personalizados.

  • O Product Link™ coleta dados de forma automática e precisa dos ativos dos equipamentos de qualquer tipo e marca e podem ser exibidos on-line por meio da Web e de aplicativos móveis.
  • Acesse informações a qualquer momento e em qualquer local com o VisionLink®. Os revendedores Cat podem ajudar a configurar uma assinatura personalizada, disponível com criação de relatórios por celular ou via satélite, ou ambos.
  • Os Serviços Remotos são um conjunto de tecnologias que consistem em Diagnóstico de Falhas Remoto e Atualização Remota que ajudam a melhorar a eficiência do seu local de trabalho.
  • O Perfil do Aplicativo e da ID do Operador ajudam a economizar tempo salvando as configurações de preferência da máquina. A ID do Operador com Segurança fornece um nível adicional opcional de segurança, exigindo que o operador insira uma identificação antes que a máquina seja iniciada.

Controle do Trem de Força Aprimorado

O D5 ajuda a facilitar o trabalho de direção e inclinação com controles avançados que gerenciam automaticamente o trem de força e os freios. Não há comandos adicionais do operador a serem considerados; os recursos integrados funcionam em segundo plano.

  • O Controle Descendente em Subida mantém a velocidade da máquina pré-selecionada, sem usar os freios de serviço, para controle adicional ao trabalhar em declive.
  • A Posição de Retenção em Subida engata automaticamente os freios na posição de retenção quando em neutro em uma inclinação.
  • O Pedal do Freio de Desaceleração controla a velocidade da máquina por todo o percurso até a parada completa ou para o controle suave de avanço lento.
  • O Controle de Raio de Direção usa o comando do pedal de direção e desaceleração para reduzir a marcha automaticamente e obter um raio de giro mais fechado e maior capacidade de manobra.

O D5 está disponível nas configurações Padrão ou Baixa Pressão no Solo (LGP, Low Ground Pressure), com um braço de impulso ou uma lâmina de Inclinação de Ângulo de Potência Variável (VPAT, Variable Power Angle Tilt). Uma lâmina VPAT dobrável está disponível para ajudar a cumprir as exigências regionais da largura do transporte. As configurações de Resíduos e Aplicações Florestais/Limpeza de Terreno oferecem proteção especializada instalada na fábrica e outros recursos para ajudar a realizar as aplicações mais difíceis.

Para obter mais informações e fazer um Tour Virtual, acesse o site www.cat.com ou entre em contato com o revendedor Cat.

Observação: Todas as comparações com o Trator D6N

D5 Specifications

Motor

Cat C7.1

Trem de Força

Totalmente automático de 3 velocidades

Emissões

MAR-1 do Brasil, equivalentes ao

Tier 3 da EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE

Potência Líquida (Nominal) (1.770 rpm)

ISO 9249/SAE J1349

127 kW

 170 HP

ISO 9249/SAE J1349 (DIN)

 

  172 HP

Peso Operacional (com barra de tração)

VPAT

17.080 kg

37.655 lb

Acabamento VPAT

17.680 kg

38.978 lb

LGP VPAT

19.070 kg

42.042 lb

SU

17.240 kg

38.008 lb

Com ríper de três hastes adicional

1.393 kg

3.071 lb

Capacidade da Lâmina

VPAT

3,5 m3

4,6 yd3

LGP VPAT

4 m3

5,2 yd3

SU

4,3 m3

5,6 yd3

# # #

                                                                                                

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

VisionLink é uma marca registrada da Trimble Navigation Limited, registrada nos Estados Unidos e em outros países.

©2019 Caterpillar. Todos os Direitos Reservados.

Informações à Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

 Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

 Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações do Leitor
www.cat.com/requestCatinfo

Notícias sobre Produtos e Serviços

Consulte os anúncios de produtos e motores mais recentes da Caterpillar.

Veja as Últimas Notícias