Novo Cat® D6K: Versátil, o Buldôzer com Eficiência de Combustível Está Ainda Mais Produtivo com os Recursos da Tecnologia GRADE

Para Publicação na América do Sul: setembro de 2017 
Número do Comunicado: 482PR17

O novo buldôzer Cat® D6K combina a melhor eficiência de combustível da categoria com potência e precisão para se destacar em uma ampla variedade de trabalhos. Com essa última atualização, o versátil buldôzer ganha produtividade, adicionando opções de recursos da tecnologia GRADE para ajudar os operadores a executarem o trabalho com mais qualidade
e em menos tempo.

Um comprovado motor Cat C7.1 ACERT™ fornece 97 kW de potência confiável. Os Modos Econômicos otimizam a rotação do motor, mantendo a velocidade de deslocamento e economizando até 18 por cento de combustível em aplicações de carga de lâminas mais leves, como no nivelamento de acabamento. Para garantir versatilidade em várias tarefas, a transmissão hidrostática oferece uma capacidade de manobra superior, excelente resposta da direção e a capacidade de empurrar cargas completas na lâmina. O projeto otimizado do material rodante conta com o recurso rápido e suave de nivelamento de acabamento.

O D6K substitui o atual D6K2, seguindo um plano recente de simplificação de nomes de modelos da Caterpillar.

Tecnologias Cat Connect

Para ajudar a executar o trabalho com mais qualidade e em menos tempo, o novo D6K oferece uma série de recursos padrão da tecnologia Cat Connect GRADE. Operadores experientes podem trabalhar de maneira mais produtiva, e operadores menos experientes podem obter resultados de melhor qualidade mais rapidamente. Esses recursos inteligentes são simples de usar e já vêm integrados à máquina. Não é necessário nenhum hardware ou software externo adicional.

  • O Cat GRADE com Slope Assist™ ajuda os operadores a alcançarem a inclinação desejada com rapidez, mantendo automaticamente a lâmina nos ângulos estabelecidos. Faça acabamentos até 39 por cento mais rápido, com qualidade de superfície até 68 por cento melhor e usando até 82 por cento menos esforço do operador.* O sistema é simples de configurar e não requer nenhum sinal de GPS (Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global) ou uso de hardware adicional.
  • A Lâmina Estável Cat monitora o movimento da lâmina e ajusta automaticamente o levantamento e o abaixamento, em conjunto com o operador, para obter um nivelamento mais suave com mais rapidez e menos esforço.
  • O Cat Slope Indicate exibe a inclinação transversal e a inclinação principal (orientação para a frente/para trás) da máquina no monitor primário, ajudando os operadores a colocar a máquina na inclinação desejada e a manter esse nivelamento em cada passada.

Para planos de projeto mais complexos, o D6K pode ser equipado com o Cat AccuGrade™ opcional. O sistema de controle de nivelamento pós-venda instalado no revendedor fornece maior versatilidade de nivelamento e a opção de aumentar a capacidade para atender às necessidades.
O sistema oferece opções de lasers para trabalho em superfícies planas e em inclinações em 2D,
o controle do Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS, Global Navigation Satellite System) para cortes e contornos complexos em 3D e/ou sistemas que usam uma Estação Total Universal (UTS, Universal Total Station) para nivelamento preciso e de acabamento. Para agregar versatilidade e valor de revenda, a Opção para Instalação do AccuGrade permite instalar facilmente sistemas de controle de nivelamento 2D e 3D Cat AccuGrade.

As tecnologias Cat Connect LINK oferecem telemática para conectar os usuários aos equipamentos sem o uso de fios, fornecendo informações valiosas sobre o desempenho da máquina ou da frota. O Product Link™ está profundamente integrado às máquinas, proporcionando fácil acesso a informações precisas sobre a máquina, como localização, horários, consumo de combustível, tempo de inatividade e códigos de eventos. Os dados
estão disponíveis por meio da interface de usuário on-line do VisionLink®, auxiliando no gerenciamento mais eficaz da frota e reduzindo os custos de operação.

Versátil e Produtivo

O D6K mais recente oferece vários recursos compatíveis com o trabalho do operador e que ajudam a facilitá-lo:

  • Uma combinação especializada de Silvicultura/Agricultura oferece proteção instalada na fábrica e outros recursos de proteção para equipar a lâmina para trabalhar em ambientes extremos, como agricultura, silvicultura e desmatamento.
  • O novo Monitor de Cristal Líquido (LCD, Liquid Crystal Display) é fácil de ler e comum em toda a linha de lâminas Cat. Quando solicitado, o monitor é compatível com o Slope Assist e funciona como a tela da câmera traseira opcional. Portanto, nenhum monitor adicional é necessário.
  • O Controle de Tração Automático opcional reduz automaticamente o deslizamento da esteira em condições ruins de solo, melhorando a produtividade e a qualidade da superfície de acabamento.
  • O botão de controle bidirecional padrão permite velocidades de avanço/ré pré-selecionadas, reduzindo o esforço e melhorando a eficiência. Para mais conveniência, salve as configurações como perfil do operador.
  • O suporte de montagem opcional na parte traseira da máquina mantém uma escavadeira facilmente acessível para uma limpeza rápida do material rodante.

Para obter mais informações sobre o novo D6K, entre em contato com o revendedor Cat ou visite o site www.cat.com.

*Estudo da produção do Slope Assist, dezembro de 2014

 

Especificações do Produto D6K

   

Motor

C7.1 ACERT Cat

Potência do Motor - ISO 14396

117 kW

Potência Líquida ISO 9249

97 kW

Emissões

MAR-1 do Brasil, equivalentes ao

Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE

Peso Operacional, XL
(Extra Large, Extragrande) 

13.500 kg

Peso Operacional, LGP (Low Ground Pressure, Baixa Pressão Sobre o Solo)

14.350 kg

Faixa de capacidade da lâmina (m3)

 3,26 - 3,81 m3

###

Observação aos Editores: a Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Embora tenham sido realizados esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tiver recebido confirmação da rede de revendedores, das fábricas e das subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, solicitamos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

CAT, CATERPILLAR, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e a identidade visual "Power Edge", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão. 

VisionLink é uma marca registrada da Trimble Navigation Limited, registrada nos Estados Unidos e em outros países.

©2017 Caterpillar Todos os Direitos Reservados 

 

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Solicitações dos Leitores

 

www.cat.com/requestCatinfo