Novo Buldôzer D6N Cat Oferece Cabine Atualizada, Maior Versatilidade e Novas Opções de Tecnologia GRADE

Para Publicação na América do Sul: abril de 2017
Número do Comunicado: 119PR17

Aumentando sua reputação de versatilidade, o Buldôzer D6N Cat® de última geração oferece uma nova cabine, uma configuração atualizada de lâmina SU e mais opções de tecnologia GRADE para aumentar a produtividade em uma variedade de aplicações.

Conforto da Cabine, Facilidade de Operação

Uma nova cabine com uma Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) integrada oferece maior visibilidade de toda a área para aumentar a segurança e a produtividade. O interior silencioso, com melhor pressurização, ajuda a manter a poeira do lado de fora. Os controles eletro-hidráulicos na lâmina VPAT (Variable Power Angle Tilt, Inclinação do Ângulo de Força Variável) reduzem o esforço do operador, melhoram a precisão e a resposta, e permitem as tecnologias Cat Connect Cat. Botões giratórios simples controlam a rotação do acelerador do motor. O recurso bidirecional permite ao operador pré-selecionar as marchas de avanço e ré para reduzir o esforço e melhorar a eficiência dele.

Um novo Monitor de Cristal Líquido (LCD, Liquid Crystal Display) monitora o funcionamento da máquina, eventos de diagnóstico e dá aos operadores acesso aos menus de configurações. O visor funciona como a tela de controle da Assistência para Inclinação e está preparado com uma câmera traseira para proporcionar maior segurança.

Tecnologia para Fazer o Trabalho em Menos Passadas

Os empreiteiros podem aumentar a produtividade e a qualidade do nivelamento com as tecnologias GRADE Cat Connect. Essas ferramentas avançadas ajudam os empreiteiros a atingir o nivelamento desejado com mais rapidez e precisão em menos passadas para economizar tempo e aumentar o lucro.

GRADE Cat com Assistência para Inclinação mantém automaticamente a posição estabelecida da lâmina para realizar os trabalhos mais rapidamente, com melhor qualidade de superfície e muito menos esforço do operador.   O sistema não requer uma estação de base, sinal de GPS ou hardware/software adicional.

O Cat Slope Indicate padrão exibe a inclinação transversal da máquina e a orientação para a frente e para trás em tempo real, permitindo que os operadores trabalhem com mais precisão em inclinações. A Lâmina Estável Cat complementa a ação de controle da lâmina do operador para alcançar nivelamentos finais com mais rapidez e menos esforço.

AccuGrade™ Cat, uma opção de sistema de controle de nivelamento instalada pelo revendedor, oferece aos empreiteiros a escolha de Laser, Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS, Global Navigation Satellite System) ou Estação Total Universal (UTS, Universal Total Station) para oferecer o nível certo de precisão para atender às especificações de trabalho.

Além das tecnologias GRADE, o sistema de telemática do Product Link™ Cat fornece dados oportunos e pertinentes, como a localização, horas, uso de combustível, produtividade, tempo de inatividade e códigos de diagnóstico, que podem ser acessados facilmente por meio da interface on-line do VisionLink®. O sistema ajuda os proprietários de máquinas a alcançar um gerenciamento de ativos mais eficaz, melhor produtividade e custos de operação mais baixos.

Maior Versatilidade

A D6N é projetada para a produtividade ideal em uma ampla variedade de aplicações. A lâmina de Angulagem e Inclinação Hidráulica Variável (VPAT) ajusta hidraulicamente a altura, o ângulo e a inclinação para obter resultados mais precisos. Excelente equilíbrio da máquina e relação potência/peso proporcionam a potência necessária para a laminação em geral e o controle necessário para o nivelamento preciso. A lâmina VPAT está disponível em arranjos Padrão (XL (Extra Large, Extragrande)) ou de Baixa Pressão Sobre o Solo (LGP, Low Ground Pressure).

Uma configuração Semi-Universal (SU) atualizada para a D6N segue os modelos dos buldôzeres Cat maiores para proporcionar maior força de desagregação e estabilidade em aplicações de laminação. Os braços de empuxo em forma de L oferecem uma vantagem sobre os modelos de braços diagonais por aproximarem a lâmina da máquina para dar maior equilíbrio, capacidade de manobra e penetração da lâmina.

Para proporcionar mais desempenho em aplicações exigentes, estão disponíveis arranjos especiais Florestais e de Manipulador de Resíduos. Recursos específicos de aplicações, como proteção especializada, sistemas de arrefecimento de grande quantidade de detritos e opções otimizadas de lâminas e esteiras, preparam a máquina para condições adversas.

Motor ACERT™ Comprovado

Um motor C7.1 ACERT Cat fornece a potência necessária para a laminação em condições difíceis. O novo e mais robusto sistema de combustível do motor possui filtros de combustível de alta eficiência e sensores de água no combustível para proporcionar maior confiabilidade do sistema de combustível. Um recurso de Câmbio Automático diminui automaticamente para a marcha mais eficiente com base na carga, melhorando a eficiência da movimentação de materiais e a economia de combustível. O sistema de arrefecimento da grade em alumínio é mais eficiente que o modelo  anterior, o que oferece maior capacidade de arrefecimento em  condições ambientais elevadas.

Para obter mais informações, acesse esta página.

 

D6N, Buldôzer
Para produtividade da laminação, a configuração Semi-Universal (SU) atualizada segue o design dos buldôzeres Cat maiores com cilindros de levantamento montados na parte frontal para proporcionar maior força de desagregação e estabilidade.

Especificações do Produto D6N

   

Motor

C7.1 ACERT Cat

Potência Bruta (SAE J1995)

131 kW / 176 HP

Potência  do Motor (ISO 9249)

118 kW / 158 HP

Peso operacional (XL VPAT)

17.371 kg

Peso operacional (XL SU)

17.722 kg

Capacidade da lâmina do buldôzer (XL VPAT)

3,31 m3

Capacidade da lâmina do buldôzer (XL SU)

4,28 m3

# # #

 

Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um dos territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tenha recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

CAT, CATERPILLAR, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e a identidade visual "Power Edge", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

©2017 Caterpillar Todos os Direitos Reservados

Mídia Impressa

Imagem de espaço reservado

Para produtividade da laminação, a configuração Semi-Universal (SU) atualizada segue o design dos buldôzeres Cat maiores com cilindros de levantamento montados na parte frontal para proporcionar maior força de desagregação e estabilidade.

Imagem em Alta Resolução para Download

Imagem de espaço reservado

O motor eletrônico 7.1 ACERT™ Cat oferece mais potência e eficiência de combustível até 3% melhor em comparação com o modelo anterior.

Imagem em Alta Resolução para Download

Imagem de espaço reservado

A tecnologia AccuGrade™ Cat ajuda os operadores a trabalhar mais em menos tempo, com mais precisão e menos esforço.

Imagem em Alta Resolução para Download

Imagem de espaço reservado

Excelente equilíbrio da máquina, relação potência/peso e lâmina VPAT oferecem versatilidade para a laminação em geral e o nivelamento preciso.  

Imagem em Alta Resolução para Download

Imagem de espaço reservado

O GRADE Cat com Assistência para Inclinação ajuda a melhorar a produtividade sem estação de base, sinal de GPS ou software adicional.  

Imagem em Alta Resolução para Download

Imagem de espaço reservado

Uma cabine atualizada no novo buldôzer D6N Cat oferece maior visibilidade e conforto ao operador.

Imagem em Alta Resolução para Download

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações dos Leitores

www.cat.com/requestCatinfo