Nova Perfuratriz Giratória Cat MD6420C Aumenta a Produtividade e Reduz os Custos de Operação

Para Divulgação Mundial: setembro de 2016
Número do Comunicado: 456PR16

A Perfuratriz Giratória Cat® MD6420C foi desenvolvida para proporcionar alta produção a um custo total mais baixo em aplicações de rocha dura e mole. Com força de carga de broca de 42.000 kg (92.594 lb) e capacidade para perfurar buracos de até 311 mm (12,25 pol) de diâmetro e de até 74,3 m (244 pés) de profundidade, a nova perfuratriz é ideal para produção de alto volume. Seu trem de força correspondente à aplicação, os sistemas de controle avançados, os recursos de automação opcionais, as estruturas resistentes e o projeto de fácil manutenção a tornam uma perfuratriz eficiente e econômica para aplicações de mineração, agregados e construção pesada.

Tempo de ciclo rápido, alta produtividade

A MD6420C é fornecida com três pacotes de trem de força que correspondem a várias aplicações:

  • Motor Cat C32 (com compressor de 56,6 m3/min [2.000 cfm] @ 6,9 bar [100 lb/pol²])
  • Motor Cat C32 (com compressor de 42,5 m3/min [1.500 cfm] @ 10,3/24,1/34,5 bar [150/350/500 lb/pol²])
  • Motor Cat C32 (com compressor de 73,6 m3/min [2600 cfm] @ 6,9 bar [100 lb/pol²])

Os principais componentes do grupo de potência, incluindo arrefecedores reforçados e hidráulica de alta eficiência, trabalham juntos com o motor e o compressor de ar como um sistema integrado para permitir excelentes carga de broca, taxas de penetração e tempos de ciclos.

Outros recursos que reduzem o tempo de ciclo incluem o material rodante Cat aprovado, que permite o deslocamento rápido de um buraco para outro. O mastro pode ser levantado ou abaixado em menos de 40 segundos, mesmo com uma cremalheira de tubulação e a corda da perfuratriz completa. O sistema de pino do mastro usa um projeto de dois pinos simples e rápido. Por padrão, a MD6420C está equipada com recursos de perfuração angular. Com seu projeto de bloqueio de mastro simples e torre reforçada, a configuração para perfuração angular é fácil e rápida.

Precisão e controle

A MD6420C usa tecnologia de controle avançada para otimizar a precisão da perfuração e a produtividade do operador. O sistema de controle de perfuração padrão inclui uma interface fácil de usar para o operador, bem como recursos excepcionais de diagnóstico e integridade da máquina. Um recurso opcional de automação controla cada etapa do ciclo de perfuração para simplificar o trabalho do operador e melhorar a precisão da perfuração. A precisão na perfuração não apenas aumenta a produtividade, mas também reduz os custos de operação. A redução da variabilidade causa menos desgaste de componentes e diminui o custo dos consumíveis.

Para intensificar o nível de automação, o Cat MineStar™ Terrain for drilling pode ser adicionado à MD6420C. O Terrain é um sistema adaptável que otimiza a eficiência da perfuração e permite o monitoramento remoto e em tempo real da atividade de perfuração e do planejamento da detonação. O sistema orienta o operador, melhora a precisão de posicionamento do buraco e da profundidade da perfuração, informa a produtividade da perfuratriz e do operador e fornece feedback sobre a variação da geologia da bancada. Para acomodar clientes cujos planos de prazos mais longos exigem ainda mais automação, a plataforma da Série C proporciona uma base sólida para futuras capacidades de perfuração semiautônomas e autônomas.

Conforto e segurança

Os operadores apreciam a cabine espaçosa. Os passadiços largos e as duas portas da cabine facilitam a entrada e a saída. Os assentos Deluxe, um sistema HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning, Aquecimento, Ventilação e Ar-condicionado) de alta eficiência e os baixos níveis de ruído melhoram o ambiente de trabalho. As 12 janelas com vidro fumê, incluindo uma janela da perfuratriz do chão ao teto, fornecem excelente visibilidade. O manuseio de tubos e as trocas de brocas de dentro da cabine promovem segurança, e muitas outras características do design ajudam os operadores a trabalhar de maneira mais segura e produtiva.

Longa vida útil e baixos custos totais de propriedade

As estruturas da MD6420C foram projetadas para proporcionar uma vida útil de 60.000 horas, significativamente mais longa do que os modelos concorrentes. O chassi principal resistente e o chassi em A fornecem a integridade estrutural necessária para a utilização total da força de arrancamento. O chassi reforçado é esculpido e tem um suporte cruzado reforçado em áreas de alta carga. Ela tem um projeto de seção em caixa tubular que excede a expectativa de vida de um design de viga I mais fino. Na MD6420C, a Caterpillar solda todos os componentes importantes no chassi principal, incluindo as quatro caixas do macaco de nivelamento, a articulação do mastro e a plataforma da perfuratriz.

As estruturas do mastro foram projetadas com correia de corte duplo em áreas de alta tensão e foram construídas para o tempo de vida útil da máquina, em comparação com a metade da vida útil das máquinas concorrentes.

A perfuratriz desloca-se em um material rodante resistente da escavadeira Cat que apresenta suspensão oscilante de três pontos, permitindo que a máquina percorra terrenos acidentados sem transferir forças de torção excessivas para o chassi principal. As tensões mais baixas aumentam a vida útil e reduzem os custos.

Fácil manutenção, mais tempo de atividade

O serviço de manutenção pode ser realizado com segurança e eficiência na MD6420C, geralmente em menos da metade do tempo necessário para os modelos concorrentes. Os pontos de enchimento de combustível, óleo e lubrificante podem ser acessados no nível do solo. Os passadiços largos nos dois lados da perfuratriz proporcionam fácil acesso ao sistema de energia em linha e a outros pontos de manutenção essenciais. A plataforma traseira estacionária permite acesso conveniente à área do mastro e à plataforma principal durante todos os modos de perfuração, incluindo a perfuração angular. Os intervalos de manutenção chegam a ser o dobro do que os outros modelos exigem, o que maximiza o tempo de atividade.

A MD6420C tem suporte da rede de revendedores Cat, que oferece reposição rápida de peças, técnicos qualificados e serviços de gerenciamento de equipamentos, ajudando os produtores de minerais a otimizar a eficiência e reduzir os custos totais de propriedade.

Para obter mais informações sobre a Perfuratriz Giratória MD6420C, entre em contato com o revendedor Cat local ou acesse www.cat.com.

 

Especificações Básicas da Cat MD6420C

   

Carga da broca

Até 42.000 kg (92.594 lb)

Diâmetro do furo

Até 311 mm (12,25 pol)

Profundidade do furo com passada única

Abaixo de 10,29 m (33,75 pés), 13,4 m (44 pés) ou 16,46 m (54 pés)

Profundidade do furo com várias passadas

63,39 m (208 pés), 74,37 m (244 pés) ou 46,93 m (154 pés)

Motor Cat

 

Cat C32 ACERT 597 kW (912 ou 1.039 HP) @ 1.800 rpm (Tier II)

# # #

CAT, CATERPILLAR, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e a identidade visual "Power Edge", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

©2016 Caterpillar Todos os Direitos Reservados

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

E-mail Geral: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitações dos Leitoreswww.cat.com/requestCatinfo