Edward
Edward

Os novos trituradores Cat® oferecem desempenho confiável, fácil manutenção e mantêm a segurança como prioridade

 

 

Para Lançamento na América do Norte, América do Sul, Austrália, Nova Zelândia: junho de 2021
Número da Versão: 481PR21

 

Dois novos trituradores Cat® para escavadeiras com rodas e esteiras e escavadeiras florestais proporcionam uma operação confiável em aplicações florestais difíceis. Com seu design fácil de manter, esses trituradores incorporam uma série de recursos de segurança para proteger os funcionários e os equipamentos no local de trabalho. Com a inclusão dos novos modelos Cat HM3013 e HM5515, a Caterpillar agora oferece um acessório triturador para máquinas de alcance dianteiro Cat de 11 a 36 toneladas (10 a 32,7 toneladas métricas) e máquinas de longo alcance dianteiro de 40 a 52 toneladas (36,3 a 47,2 toneladas métricas).

O HM3013 agora tem um novo tambor de limitador de mordida dedicado, enquanto o HM5515 oferece um tambor padrão. Apresentando uma borda agressiva da lâmina com o limitador e as lâminas do contador, o limitador de mordida dedicado do HM3013 produz um produto final excepcionalmente preciso. O projeto do tambor do limitador de mordida se sobressai nas aplicações de trituração nas quais as rochas são mínimas, com grandes quantidades de madeiras permanentes.

Os principais componentes dos trituradores contribuem para seu desempenho consistente e confiável. O motor do pistão hidráulico de torque variável alterna entre alta velocidade, baixo torque e baixa velocidade, alto torque para proporcionar a velocidade e potência necessárias. As lâminas do contador endurecidas montadas dentro do alojamento ajudam a quebrar o material acabado, o que pode aumentar a taxa de compostagem.

A manutenção desses novos trituradores é rápida e simples. Diversos painéis de serviço em cada modelo fornecem fácil acesso para ajustes rápidos. Além de simplificar a manutenção e reduzir o tempo de inatividade, os componentes internos podem ser facilmente removidos no campo por meio dos painéis de acesso. A transmissão conduzida pela correia de corrente em V elimina a derrapagem na partida, aumentando a confiabilidade e reduzindo os custos de manutenção. A maioria das peças de desgaste é feita para serem substituídas em campo para manter o HM3013 e HM5515 funcionando na eficiência de pico.

A capacidade de ajustar a porta de trituração hidráulica permite que o operador controle o descarte do material, aumentando a segurança operacional, especialmente crítica nas aplicações de limpeza de beiras de estrada ou ao trabalhar próximo de linhas de energia. Os pontos de graxa principais no nível do solo aumentam a segurança da manutenção diária. Estrados substituíveis aparafusados impedem que o triturador cave o solo ou os materiais, o que pode aumentar o desgaste ou causar danos. 

 

 

Especificações dos Trituradores

Modelo

Tipo

Recomendado

Peso do Transportador

Peso

Faixa de Fluxo Hidráulico Ideal

Intervalo de Pressão
Hidráulica Ideal

Mínimo

Máxima

Mínimo

Máxima

Mínimo

Máxima

toneladas

toneladas

kg

lb

L

gpm

L

gpm

bar

lb/pol²

bar

lb/pol²

HM2615

Padrão

11

16

1.050

2.315

98

26

201

53

179

2.600

345

5.000

HM2615

Limitador de Mordida

11

16

1.125

2.480

98

26

201

53

179

2.600

345

5.000

HM3013

Limitador de Mordida Dedicado

13

20

1.150

2.535

121

32

201

53

207

3.000

345

5.000

HM4015

Padrão

18

26

1.550

3.417

151

40

201

53

207

3.000

345

5.000

HM4015

Limitador de Mordida

18

26

1.640

3.615

151

40

201

53

207

3.000

345

5.000

HM5515

Padrão

27

36

2.080

4.585

200

53

300

80

207

3.000

345

5.000

 

Uma lista completa de Trituradores, disponível por região, está disponível no revendedor Cat local ou visitando o site cat.com.

 

 

 

 

Triturador
de

Triturador Florestal HM3013

Triturador
de

Trituradores Florestais HM5515

Trituradores
de

Os Trituradores Florestais são simples de manter com painéis de serviço fáceis de remover.

Trituradores
de

Os trituradores podem cortar árvores de até 305 mm (12 pol) de diâmetro.

Trituradores
de

A porta de trituração é controlada da cabine e pode ser usada aberta ou fechada dependendo da aplicação e dos arredores.

Triturador
Triturador
Trituradores
Trituradores
Trituradores

Notícias sobre Produtos e Serviços

Veja os anúncios mais recentes de produto e motor da Caterpillar.

Veja as Notícias mais Recentes

 

                           # # #     

Observação para os Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada território em intervalos de tempo diferentes. Apesar de todos os esforços feitos para garantir que as informações sobre o produto só sejam lançadas após a Caterpillar ter recebido a confirmação da rede de revendedores, fábricas e subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região relevante, é solicitado que os editores verifiquem com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow", e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

VisionLink é uma marca registrada da Trimble Navigation Limited, registrada nos Estados Unidos e em outros países.

©2021 Caterpillar. Todos os direitos reservados.

 

Informações à Imprensa

Representantes de Imprensa da Imagem da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações do Leitor

www.cat.com/requestCatinfo