Multiprocessadores

Os Novos Multiprocessadores Cat® Apresentam Mandíbulas de Troca Rápida, Mais Forças de Corte/Esmagamento, Mais Velocidade e Projeto Durável

Para Publicação na América do Norte, Europa, África, Oriente Médio, Turquia, Eurásia: janeiro de 2019  
Número do Comunicado: 578PR18

Os três novos modelos de Multiprocessadores Cat® MP332, MP345 e MP365 são ferramentas reforçadas e de alta produção que aceitam várias mandíbulas intercambiáveis que assumem inúmeras tarefas de demolição especializadas. Os novos modelos, comparados aos anteriores, podem executar ciclos 50% mais rápidos e gerar até 19% mais forças de corte/esmagamento. Um sistema de travamento inovador permite que um único operador troque os tipos de mandíbula em 15 minutos ou menos, usando apenas ferramentas manuais padrão. Um suporte incluso mantém os conjuntos de mandíbulas não utilizados seguros e estáveis.

  • Cortador de Concreto: a mandíbula externa racha concreto, a mandíbula interna corta aço
  • Demolição: racha estruturas de concreto espessas
  • Pulverizador: comprime concreto, separa vergalhões
  • Cisalhamento: corta aço estrutural, tubo e cabo
  • Cisalhamento do Tanque: corta tanques ou chapas de aço de forma limpa em ângulo reto
  • Universal: corta aço e comprime concreto

Rápidos, potentes e eficientes

Os novos modelos de multiprocessadores são projetados com tecnologia de "aceleração de velocidade" que muda automaticamente a ação hidráulica entre força (modo de aceleração) e velocidade (modo de velocidade) à medida que as condições de operação variam, resultando em eficiência e produtividade ideais. Em condições sem carga, a válvula de velocidade permite que o fluxo hidráulico alto abra rapidamente a mandíbula ou a feche para permitir o contato. No contato do material, a força máxima de corte/esmagamento é aplicada. Dependendo do modelo do multiprocessador e da mandíbula em uso, as forças variam entre, aproximadamente, 460 e 1.270 toneladas.

O projeto dos novos modelos resulta em mais potência quando instalados em escavadeiras pequenas, e o projeto equilibrado também mantém o centro de gravidade próximo à máquina portadora. Como benefício adicional, os programas de controle das ferramentas são integrados às exibições do operador dos modelos de escavadeiras Cat de Última Geração.

Para garantir a durabilidade a longo prazo, as mandíbulas são protegidas por peças de desgaste que podem ser facilmente substituídas. Uma haste de cilindro blindada e uma estrutura protetora para o corpo principal do cilindro garantem que esse componente crítico fique protegido contra danos até mesmo quando a mandíbula estiver repleta de detritos. A maioria das lâminas pode ser girada de duas maneiras, permitindo que quatro bordas cortantes sejam usadas antes que a substituição seja necessária. Esse projeto reduz os custos de operação e mantém o tempo de serviço em um nível mínimo.

 

MP322, MP345, MP365 Product Specifications

 

MP332

MP345

MP365

Peso do transportador em toneladas

32-50

45-65

65-90

Espessura do concreto, máx., pol (mm)

 

 

 

Cortador de Concreto*

29,5 (750)

33,5 (850)

39,4 (1.000)

Demolição

33,5 (850)

37,4 (950)

43,3 (1.100)

Pulverizador

27,6 (700)

29,5 (750)

39,4 (1.000)

Universal

27,6 (700)

 

 

Espessura do metal, máx., pol (mm)

 

 

 

Cisalhamento, Viga I

17,7 (450)

19,7 (500)

23,6 (600)

Cisalhamento, Viga H

11 (280)

13,4 (340)

15,7 (400)

Cisalhamento do Tanque, espessura da chapa

1,2 (30)

 

 

* O MP332 com cortador de concreto pode cortar vigas I de 15,7 pol (400 mm) e vigas H de 10,2 pol (260 mm); o MP345 com cortador de concreto pode cortar vigas I de 17,7 pol (450 mm) e vigas H de 11 pol (280 mm); o MP365 com cortador de concreto pode cortar vigas I de 19,7 pol (500 mm) e vigas H de 11,8 pol (300 mm).

 

# # #

Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um dos territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tenha recebido confirmação de sua rede de revendedores, de suas fábricas e de suas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

©2019 Caterpillar. Todos os Direitos Reservados.

 

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações dos Leitores
www.cat.com/requestCatinfo

Notícias Sobre Produtos e Serviços

Consulte anúncios sobre os produtos e motores mais recentes da Caterpillar.

Consulte as Notícias Mais Recentes