Os Novos Manipuladores Telescópicos Cat® TL1055D e TL1255D Facilitam o Trabalho do Operador e Apresentam Redução das Emissões

Os Novos Manipuladores Telescópicos Cat® TL1055D e TL1255D Facilitam o Trabalho do Operador e Apresentam Redução das Emissões

Para Publicação na América do Norte, América do Sul: fevereiro de 2015
Número do Comunicado: 35PR15  

Os novos Manipuladores Telescópicos Cat® TL1055D e TL1255D inspiraram-se nas qualidades de seus antecessores da Série C com um motor que atende aos padrões de emissões do Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA, compartimento do operador aprimorado, linhas de visão aperfeiçoadas e uma ampla gama de acessórios de ferramentas de trabalho para aumentar a versatilidade do Manipulador Telescópico em aplicações no local de trabalho. Com as respectivas capacidades de levantamento nominal de 10.000 e 12.000 libras (4.536 e 5.443 kg) e alturas máximas de levantamento de 55 pés (16,8 m), o TL1055D e o TL1255D foram projetados com amplo alcance frontal e direção de três modos para permitir o posicionamento de cargas pesadas em locais de trabalho congestionados com força e precisão.

Ambos os novos Manipuladores Telescópicos utilizam o motor Cat C4.4 ACERT™, equipado com sistemas de controle de emissões transparentes para o operador da máquina, não exigindo a intervenção do operador e não provocando interrupções dos ciclos de trabalho. As máquinas apresentam uma transmissão Power Shift 4F/3R e eixos planetários montados em munhão que permitem grandes ângulos de direção para manobras ágeis e freios a discos em banho de óleo internos para paradas seguras. Uma bomba de pistão de deslocamento variável e detecção de carga fornece energia hidráulica total em todas as velocidades do motor para assegurar um controle de carga preciso.

O compartimento do operador dos novos modelos - disponível tanto na configuração ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) aberta quanto na fechada - apresenta um único joystick eletro-hidráulico que permite três funções simultâneas da lança, fornece um interruptor de desengate de transmissão integral e permite o controle totalmente proporcional da hidráulica auxiliar. Três modos de direção - duas rodas, quatro rodas e transversal - são selecionados por meio de um único interruptor e podem ser alterados quando a máquina está em movimento.

Um novo projeto de painel é mais fácil de ler e apresenta uma tela programável. Para aumentar a segurança do local de trabalho, foram melhoradas as linhas de visão dos cantos frontal direito e traseiro direito da máquina.  

Para maior versatilidade, o TL1055D e o TL1255D estão equipados com um acoplador rápido de Porta-ferramentas Integrado padrão (ativação hidráulica disponível), que permite a utilização de várias ferramentas de trabalho, incluindo caçambas (padrão, multiuso e de garra), opções de suporte (fixo, giratório e de deslocamento lateral), gancho de levantamento, lança reforçada e braço de movimentação de materiais.

Além da maior eficiência e versatilidade, a nova linha terá a opção Product Link ™ Ready disponível, a qual ajudará os revendedores Cat na instalação do exclusivo sistema de telemática da Cat que auxilia nas atividades modernas e diárias de gerenciamento e manutenção de frotas.

As características da facilidade de manutenção incluem pontos de manutenção de rotina acessíveis a partir do nível do solo (a manutenção diária envolve apenas a verificação dos níveis do fluido) e intervalos prolongados (500 horas) para trocas de óleo e filtro do motor.  

Machine Specifications

   TL1055D  TL1255D
Engine make/model  Cat C4.4 ACERT  Cat C4.4 ACERT
Rated power, hp (kW)              142 (106)  142 (106)
Operating weight, lb. (kg)*  31,879 (14460)  34,361(15586)
Lift cap., rated, lb. (kg)  10,000 (4 536)  12,000 (5 443)
Lift height, ft. (m)  54.8 (16.72)  54.5 (16.63)
Max. fwd. reach, ft. (m)  41 (12.22)   40.67 (12.4)
Aux. hyd. flow, gpm (L/min)  25.1 (95)  25.1 (95)
Aux. hyd. pressure, psi (bar)  3,770 (260)  3,770 (260)

* - Fitted with standard carriage, 48” forks

###

Observação aos Editores:  A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas, somente após a Caterpillar ter recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

CAT, CATERPILLAR, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e a identidade visual "Power Edge", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

VisionLink é uma marca registrada da Trimble Navigation Limited, registrada nos Estados Unidos e em outros países.

©2015 Caterpillar Todos os Direitos Reservados  

 

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas
Sharon Holling:  Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly:  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore:  Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações do Leitor

www.cat.com/requestCatinfo