O novo Design dos Tratores-escrêiperes de Rodas Cat da Série 630K Inclui a Tecnologia que Acrescenta Produtividade e Conveniência do Operador

O NOVO DESIGN DOS TRATORES-ESCRÊIPERES DE RODAS CAT® DA SÉRIE 630K INCLUI A TECNOLOGIA QUE ACRESCENTA PRODUTIVIDADE E CONVENIÊNCIA DO OPERADOR

Para Divulgação na América do Norte e no Brasil: março de 2016  
Número do Comunicado: 177PR16

Os novos tratores-escrêiperes de rodas Cat® da Série 630K - 631K e 637K - substituem os da Série 630G anterior e fornecem uma atualização de design completa, incluindo direção de alta pressão, proteção de giro sobre o motor, redução de giro do pneu, proteção de engate de bloqueio do diferencial e controle de velocidade da máquina/de deslocamento, além de sistemas disponíveis, como Sequence Assist, Load Assist, Payload Estimator e Cat Grade Control. A capacidade de carga útil do recipiente aberto do 631K e do motor duplo de recipiente aberto do 637K é de 34 jardas cúbicas (26 m3) e 50 jardas cúbicas (38 m3) para o recipiente de carvão do 637K.

A reformulação dos modelos da Série 630K também inclui uma série de recursos desenvolvidos para outros modelos Cat da Série K: o Engate de Amortecimento Avançado usa um novo software para amortecer o movimento de fim de fluxo do cilindro de carga para um percurso mais suave, o refinamento do sistema hidráulico simplifica a função de queda rápida do recipiente, e as proteções de sobrefluxo do braço de esforço separam o material das laterais do recipiente.

Além disso, um novo sistema Auto-Stall auxilia a levar a transmissão rapidamente até a temperatura de operação para transições mais rápidas de acionamento do conversor de torque. As partes internas da nova cabine contêm um painel reprojetado, bem como melhorias de visibilidade e conforto do operador. As melhorias de manutenção incluem um banco de filtro de serviço em nível do solo, e o Modo de Economia de Combustível da 637K ajusta os pontos de mudança e a distribuição de energia para proporcionar a economia ideal de combustível.

A proteção de sobrevelocidade do motor detecta automaticamente condições de sobrevelocidade do motor com base na taxa de aceleração e aplica o freio de compressão ou freios de serviço sem nenhum comando do operador.

A redução de giro do pneu controla automaticamente o deslizamento dos pneus do trator.

A Proteção de Engate de Travamento do Diferencial impede que o operador engate a trava do diferencial quando houver a possibilidade de ocorrer danos.

A Direção de Alta Pressão exige significativamente menos esforço de direção, resultando em menos fadiga do operador que ajuda a manter a produção estável durante todo o turno.

O Limitador de Velocidade da Máquina é utilizado caso as condições do local exijam uma limitação de velocidade da máquina para longos intervalos. O operador pode selecionar a velocidade máxima por meio da tela, ou a velocidade máxima pode ser definida por meio do Técnico Eletrônico Cat. O sistema permite que a máquina selecione a marcha que funcione de modo mais eficiente para a carga no motor e na transmissão, resultando, geralmente, em um fator de carga inferior do motor e em menor queima de combustível em comparação à seleção de uma marcha superior que exija que o motor opere em velocidades de marcha lenta alta.

O Controle de Velocidade de Deslocamento é utilizado quando a velocidade máxima deve ser limitada em segmentos curtos do reboque ou para o transporte por períodos intermediários. O operador pode definir a velocidade máxima desejada, e a máquina seleciona a marcha adequada para as condições.

O Sequence Assist é um sistema disponível que utiliza sensores de posição do cilindro para automatizar as funções do recipiente, eliminando até 14 comandos manuais em cada segmento de ciclo, carga, reboque, despejo e retorno, incluindo controle de engate da almofada, recurso de transmissão e ejetor.

O Load Assist, um recurso opcional, foi projetado para auxiliar operadores menos experientes a alcançarem cargas de modo mais rápido e consistente. Com base na velocidade da máquina, o sistema ajusta automaticamente a altura da borda cortante a fim de gerenciar o deslizamento da roda e garantir que os ciclos de carregamento sejam consistentes.

O Payload Estimator é outro sistema disponível que calcula a carga útil da máquina (em toneladas métricas ou toneladas) por meio da medição da pressão do cilindro de elevação do recipiente no início do segmento de reboque. O sistema funciona com mais eficácia ao utilizar o Sequence Assist e alcança mais de 95% de precisão (com base em testes) em comparação aos pesos reais da balança. O Payload Estimator está incluso no sistema Sequence Assist.

O Cat Grade Control, quando selecionado "de modo inteligente " controla o ciclo de carregamento para garantir que a máquina não fique abaixo da nivelação de corte nem seja abastecida em excesso na área de despejo, evitando o excesso de movimentação de materiais e retrabalho.

 

Especificações da 631K & e da 637K

 

631K

637K

Caçamba para Carvão 637K

Motor

Cat C18 ACERT™

T: Cat C18 ACERT

S: Cat C9.3 ACERT

T: Cat C18 ACERT

S: Cat C9.3 ACERT

Potência líquida, HP (kW)

570 (425)

T: 570 (425)

S: 290 (216)

T: 570 (425)

S: 290 (216)

Capacidade coroada, yd3 (m3)

34 (26)

34 (26)

50 (38)

Carga nominal, lb (kg)

82,200 (37 200)

82,200 (37 200)

76,000 (34 472)

Sem peso operacional do extrator-instalador mecânico de compressão, vazio, lb. (kg)

102,750 (460 600)

114,950 (52 140)

147,134 (66 740)

Peso operacional do extrator-instalador mecânico de compressão, vazio, lb. (kg)

106,430 (48 275)

119,060 (54 005)

N/D

Velocidade máxima, carregada, mph (km/h)

33.5 (53.9)

33.5 (53.9)

33.5 (53.9)

###

Observação aos Editores: a Caterpillar lança produtos e serviços em todos os territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente após a Caterpillar ter recebido confirmação da rede de revendedores, das fábricas e das subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estejam disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

CAT, CATERPILLAR, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e a identidade visual "Power Edge", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

©2016 Caterpillar Todos os Direitos Reservados  

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Solicitações dos Leitoreswww.cat.com/requestCatinfo