785C Caminhão de Mineração
785C Caminhão de Mineração

O caminhão de mineração de Nova Geração Cat® 785 promove eficiência e produtividade para oferecer custos menores

 

 

Para Lançamento Mundial: Outubro de 2020
Número do Lançamento: 944PR20

O caminhão de mineração de Nova Geração Cat® 785 aprimora a segurança e o desempenho do operador, fornece operação mais intuitiva e previsível, oferece acesso mais rápido e mais fácil aos dados e manutenção simplificada para melhorar a eficiência e reduzir custos. Aproveitando o conceito de Nova Geração, o novo caminhão de mineração da categoria de 150 toneladas apresenta uma plataforma de tecnologia expansível, portanto, está pronto para o futuro.

“O 785 foi o primeiro grande caminhão de mineração da Caterpillar, lançado em 1985. É apropriado que o primeiro caminhão de mineração de Nova Geração Cat seja o novo 785, projetado para permitir operações de mineração e otimizar a produtividade hoje e amanhã", afirmou David Rea, gerente geral de Grandes Caminhões de Mineração da Cat. "Os caminhões de mineração de Nova Geração Cat apresentam uma plataforma de tecnologia flexível e configurações opcionais que ajudam cada operação de mineração a atingir suas metas."  

O transporte produtivo começa com o operador, que se senta na cabine nova e moderna, projetada para oferecer eficiência e equipada com recursos que automatizam as funções. A Nova Geração 785 oferece um recurso integrado de treinamento rápido para propiciar feedback sobre como operar o caminhão de maneira mais produtiva. A rapidez de resposta e a capacidade de controle do caminhão são aprimoradas por meio de várias atualizações, como o sistema de freio antibloqueio, controle dinâmico de estabilidade, controle de tração aprimorado, limitação de velocidade da máquina, assistência para partida em subida com anti-recuo e controle de deslocamento. Além disso, o novo controle de Báscula Automático reduz o tempo de despejo e libera o operador.

O sistema de monitoramento de balança aperfeiçoado oferece medição mais precisa e contagens de draga, bem como detecção de sobrecarga e cálculo e relatórios de transporte melhorados para informar os operadores e os gerentes de produção. A câmera com visão de 360 graus oferece uma visualização completa da área de trabalho para o operador.

Dentro da cabine, as informações de orientação, os dados da máquina e os controles eletrônicos são consolidados em duas telas sensíveis ao toque que eliminam a desordem e promovem a eficiência. A nova cabine espaçosa apresenta um console central deslizante, maior espaço para as pernas e novo sistema de filtragem de ar da cabine para maior conforto do operador. O novo assento deluxe possui estofamento de couro, almofadas ajustáveis a ar e suporte lombar, almofadas aquecidas e resfriadas, amortecimento dinâmico e reclinação de 30 graus com inclinação e extensão da coxa, acomodando confortavelmente operadores de todos os tamanhos.

Trem de força avançado

A Nova Geração 785 é equipada com o motor Cat 3512E aprovado que oferece opções de potência selecionáveis, permitindo que as operações correspondam à velocidade da frota ou acelerem os tempos de ciclo. Duas opções de pneu, 33R51 e 36R51 estão disponíveis, para permitir que as minas otimizem a capacidade de carga útil. Os pneus mais largos permitem uma carga útil nominal de 142 toneladas métricas (157 toneladas).

O caminhão está disponível em várias configurações de emissões para atender a diferentes exigências reguladoras em todo o mundo. A configuração de emissões opcional Final do Tier 4/estágio V mostrou melhorias na eficiência de combustível de até 9%. Os controles eletrônicos avançados do trem de força proporcionam tempos de ciclo e aceleração mais rápidos, menos derramamento e manutenção de rodagem reduzida, além de melhorar a vida útil do motor e do trem de força.

Conectividade e manutenção eficientes.

O novo Cat 785 apresenta conectividade aperfeiçoada com rápida transferência de dados para melhorar o acesso à informação. Por meio de uma ethernet de dois cabos, os componentes da máquina se comunicam mais rapidamente e fornecem mais dados. Cada 785 é equipado na fábrica com a conectividade celular do Product Link Cat e oferece opções de comunicação por meio de celular de modo duplo 4G/LTE e redes Wi-Fi locais ou por satélite. A nova plataforma de telemática promove maior aquisição de dados e transmissão mais rápida para aplicações localmente hospedadas ou baseadas em nuvem, como o Cat MineStar Fleet e o MineStar Edge.

A capacidade de acessar e analisar dados precisos em tempo real permite diagnósticos mais rápidos e aumenta a capacidade de prever e prevenir falhas na máquina, melhorando a disponibilidade do caminhão. Os novos recursos de remote flash e diagnóstico de falhas remoto também aumentam a disponibilidade da máquina. As atualizações de software podem ser programadas e executadas para que não interrompam a produção, e os diagnósticos possam ser feitos remotamente enquanto o caminhão está em operação.

O 785 também apresenta um novo sistema HVAC modular que oferece confiabilidade e durabilidade superiores. Quando for preciso fazer manutenção no sistema, o módulo inteiro poderá ser removido e substituído em uma hora. Estudos de campo mostraram que o sistema modular pode melhorar a disponibilidade física do caminhão em até 0,5%.

A produção do Caminhão de Mineração de Nova Geração Cat 785 começará no primeiro trimestre de 2021. Mais informações sobre o novo 785 podem ser obtidas entrando em contato com o revendedor Cat regional ou acessando https//www.cat.com. 

 

Especificações do Caminhão de Mineração 785

 

Motor

Cat® 3512E

Potência Bruta (SAE J1995)

1 193 kW (1.600 hp)

Opção: 1 081 kw (1.450 hp)

Peso bruto da máquina

249 476 kg (550.000 lb)

255 826 kg (564.000 lb)

Carga útil nominal

139 toneladas métricas (153 toneladas)

142 toneladas métricas (157 toneladas)

Tamanho do Pneu

33R51

36R51

 

 

 

785
de

Caminhão de mineração de Nova Geração Cat 785 sendo carregado pela carregadeira Cat 994

785
de

Caminhão de mineração de Nova Geração Cat 785 despejando

785
de

Caminhão de mineração de Nova Geração Cat 785 transportando.

785
785
785

Notícias sobre Produtos e Serviços

Veja os anúncios mais recentes de produto e motor da Caterpillar.

Veja as Notícias mais Recentes

         

 

                             ###

Observação para os Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada território em intervalos de tempo diferentes. Apesar de todos os esforços feitos para garantir que as informações do produto só sejam lançadas após a Caterpillar ter recebido a confirmação da rede de revendedores, fábricas e subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região relevante, é solicitado que os editores verifiquem com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow", e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

                                                                                         © 2010 Caterpillar. Todos os direitos reservados.

 

 

 

Informações à Imprensa

Representantes de Imprensa da Imagem da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações do Leitor

www.cat.com/requestCatinfo