Nova Geração de Tesouras Móveis Cat para Processamento de Sucata e Demolição Primária Velozes em Grandes Escavadeiras

Para Divulgação Mundial: abril de 2016  
Número do Comunicado: 198PR16

As novas tesouras móveis Série Cat® S2000/S3000 projetadas para escavadeiras hidráulicas que operam em aplicações em sucata e em demolição, apresentam uma relação força/peso ideal que produz tempos de ciclo mais rápidos e mais cortes por hora, em comparação com os modelos anteriores S340B, S365C e S385C. Desenvolvido com resistência adicional e recursos de proteção de mandíbula, os novos modelos podem ser montados na lança ou no braço e estão disponíveis na configuração reta (S2050, S2070, S2090) e na configuração de rotação de 360 graus (S3050, S3070, S3090). O recurso de rotação permite que a tesoura seja posicionado em ótimas posições de corte sem mover o suporte.

"A sucata é uma mercadoria valiosa. Para maximizar a lucratividade, você precisa de equipamentos que permitam que os clientes gerenciem os custos", afirma Rogier Tonies, Gerente de Vendas, Caterpillar Work Tools.   "Estamos muito satisfeitos que nossas tesouras móveis para sucata agregam mais valor de produtividade e desempenho de corte para atender às necessidades de nossos clientes".

O projeto dessas novas e resistentes tesouras apresenta uma mandíbula inferior reta e uma mandíbula superior apical, resultando em cortes de melhor desempenho e mais eficientes. A nova ponta de perfuração aparafusada Cat com patente pendente, localizada na mandíbula superior, aumenta ainda mais a produtividade caso seja necessário fazer uma perfuração, e ao mesmo tempo protege a mandíbula móvel e o metal original de proteção contra desgastes enquanto as mandíbulas móveis se deslocam pela mandíbula inferior. Reforços estruturais distribuem com mais eficácia as forças de corte da tesoura, e o projeto da mandíbula apical, juntamente com uma grande abertura da mandíbula, resulta em maior força de corte, especialmente ao cortar perfis.

O potente cilindro de marcha à ré é totalmente protegido e permite um perfil baixo, o que melhora a visibilidade e a capacidade de manobra em espaços apertados. As facas e lâminas de guia têm quatro superfícies de corte que podem ser giradas antes da substituição ser necessária. Um grupo reforçado de pivôs pode ser apertado com o ferramental padrão para manter as mandíbulas alinhadas em caso de desgaste.

As tesouras da Série S2000/S3000 são fabricadas em aço de liga com propriedades superiores de rendimento e resistência à tração e com uma classificação de dureza consideravelmente maior que a do aço tipo T1. Essas qualidades contribuem para uma vida útil geral maior. A manutenção da faca, a substituição da placa de desgaste e o acúmulo da ponta podem ser solucionados de modo rápido e fácil.

A Série S2000/S3000 ajusta-se bem nas escavadeiras Cat, bem como de outras marcas, com pesos operacionais de 30 toneladas a 85 toneladas. A Caterpillar oferece suporte a ferramentas de trabalho com uma ampla variedade de serviços de pré-venda e pós-venda que incluem orientação sobre seleção de ferramentas de trabalho, treinamento do operador, gerenciamento de equipamentos e inúmeros produtos de seguros e financeiros.

 

Especificações da Tesoura da Série S2000/S3000

Modelo              Peso do suporte*Abertura da Mandíbula
S2050    Lança: 20 a 30 t/44.000 a 66.000 lb        681 mm/ 27 pol
S2070                Lança: 25 a 40 t/55.000 a 88.000 lb      819 mm/ 32 pol
S2090    Lança: 30 a 55 t/66.000 a 121.000 lb      910 mm/36 pol
S3050    

Lança: 25 a 40 t/55.000 a 88.000 lb

Braço: 40 a 60 t/88.000 a 132.000 lb

681 mm/27 pol
S3070    

Lança: 30 a 55 t/66.000 a 121.000 lb

Braço: 70 a 90 t/154.000 a 198.000 lb

819 mm/32 pol
S3090    

Lança: 45 a 75 t/99.000 a 165.000 lb

Braço: 90 a 110 t/198.000 a 242.000 lb      

910 mm/36 pol

Somente como uma indicação. Sujeito à configuração da máquina.

###

CAT, CATERPILLAR, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e a identidade visual "Power Edge", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.  

©2016 Caterpillar Todos os Direitos Reservados  

 

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações dos Leitoreswww.cat.com/requestCatinfo