As Novas Escavadeiras Hidráulicas - 313D2 GC, 313D2 L e 318D2 L - Apresentam Motores com Eficiência de Combustível, Hidráulica Potente e Estruturas Principais Duráveis

Para Publicação na América do Sul: novembro de 2016
Número do Comunicado: 426PR16

Todos os três novos modelos da linha de escavadeiras hidráulicas de pequeno porte da Caterpillar - 313D2 GC, 313D2 L e 318D2 L - usam o motor diesel Cat® C4.4 ACERT, que atende aos padrões de emissões equivalentes ao Estágio III Fora-de-Estrada da China, ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos
EUA/ Estágio IIIA da UE e atenderá aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil. Todos os modelos novos apresentam um sistema hidráulico potente que oferece fluxos e pressões generosos para escavação e levantamento agressivos, bem como para o manuseio competente de acessórios elétricos. Para uma durabilidade a longo prazo, os novos modelos usam um chassi principal maciço, complementado por um material rodante reforçado e lubrificado com graxa e lanças e braços reforçados e soldados roboticamente.

Os motores usados na 313D2 GC e na 313D2, ambos com classificação ISO 14396 a potência bruta de 100 HP (75 kW) e com classificação ISO 9294 a potência líquida de 91 HP (68 kW), estão equipados com sistemas de combustível a baixa pressão, controlados mecanicamente, capazes de operar com eficiência com combustíveis de qualidade variável. Ambas as máquinas também oferecem eficiência de combustível significativamente melhor em comparação com os modelos antecessores. A nova 318D2 L tem uma classificação ISO-14396 de 125 HP (93 kW) e possui um sistema de injeção de combustível controlado eletronicamente.

Potente e versátil

A potência e a eficiência hidráulica são recursos de projetos essenciais para os novos modelos de escavadeiras, com fluxos hidráulicos de 61, 67 e 72 gpm (232, 254 e 272 l/min), respectivamente. A pressão de alívio (equipamento) é de 4.420 lb/pol² (30.500 kPa) para as duas unidades menores e de 5.080 lb/pol² (35.000 kPa) para a 318D2 L. A potência dos sistemas hidráulicos permite que as novas escavadeiras assumam tarefas difíceis de escavação e levantamento, e os sistemas desenvolvam alta potência hidráulica para lidar de modo eficiente com as demandas hidráulicas das ferramentas de trabalho elétricas.

O sistema hidráulico de todos os modelos apresenta um novo projeto com linhas mais curtas que reduzem a fricção e as quedas de pressão, resultando em um uso mais eficiente da energia, no geral. A 313D2 L e a 318D2 L também possuem um modo de operação “Econômico”, bem como circuitos de regeneração que economizam energia durante a operação de descida da lança e de recolhimento do braço.

Os novos modelos foram projetados para serem versáteis, com uma gama completa de caçambas e ferramentas de trabalho disponíveis, incluindo garras, dedos, martelos hidráulicos e compactadores. Um acoplador hidráulico disponível permite que os operadores troquem as ferramentas de trabalho não elétricas sem sair da cabine. Visite www.cat.com/attachments para obter uma lista completa das ferramentas de trabalho disponíveis apropriadas.

Ambiente de operação

As espaçosas cabines dos novos modelos são ergonomicamente projetadas com controles fáceis de alcançar e usam suportes viscosos especiais para reduzir significativamente vibrações e ruídos. Os assentos são confortáveis e acomodativos, os controladores de joystick são ajustáveis com um projeto de baixo esforço e um sistema automático de controle climático contribui ainda mais para o conforto e a conveniência do operador. Além disso, as grandes áreas envidraçadas da cabine oferecem visibilidade geral, garantindo maior segurança.

Para a segurança do operador e do técnico de serviço, a alavanca de ativação hidráulica bloqueia todas as funções hidráulicas quando o operador sai da cabine. Uma longa parede corta-fogo separa o compartimento do motor do compartimento da bomba hidráulica, e um interruptor de desligamento do motor no nível do solo desliga o motor em caso de emergência. Além disso, as placas antiderrapantes com retentores escareados ajudam o operador e o técnico a se movimentarem pela máquina com mais segurança.

Facilidade de manutenção e tecnologia

A maioria dos pontos de manutenção de rotina dos novos modelos pode ser alcançada a partir do nível do solo, com separador de água/filtros de combustível altamente eficientes e convenientemente posicionados no compartimento do radiador. Tomadas para pressões do sistema e aberturas S·O·SSM (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo) são facilmente acessíveis para monitorar a integridade da máquina. Os novos modelos são projetados para manter os custos de operação e propriedade baixos.

O valor total das novas escavadeiras é significativamente maior com a tecnologia Cat Connect. Para auxiliar no gerenciamento oportuno e eficiente da frota, as tecnologias Link, como o Product Link™, por exemplo, fornecem informações vitais (incluindo localização da máquina, consumo de combustível, utilização e códigos de diagnóstico) por meio da interface VisionLink® baseada na Web.

Especificações dos Produtos

 

313D2 GC

313D2 L

318D2 L

Motor

Cat C4.4 ACERT™

Classificação de potência, ISO14396 HP (kW)

100 (75)

100 (75)

125 (93)

Peso máx., lb. (kg)

28.880 (13.100)

30.200 (13.700)

39.563 (17.900)

Profundidade de escavação, pés (mm)

18,17 (5.540)

19,83 (6.040)

---

###

Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Embora tenham sido realizados esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tiver recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

CAT, CATERPILLAR, seus respectivos logotipos, “Caterpillar Yellow” e a identidade visual “Power Edge”, assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão. 

VisionLink é uma marca registrada da Trimble Navigation Limited, registrada nos
Estados Unidos e em outros países.

©2016 Caterpillar. Todos os Direitos Reservados 

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Africa, Middle East

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações dos Leitores www.cat.com/requestCatinfo