Novos Recursos de Produtividade e Facilidade de Manutenção para Vassouras Cat® Série C

Para Publicação na América do Norte, América do Sul, África, Oriente Médio, CEI, Ásia-Pacífico, Austrália, Nova Zelândia: setembro de 2014
Número do Comunicado: 498PR14

As três novas vassouras Cat® Série C - os modelos coletores BP115C e BP118C e o modelo angular BA118C - foram recém-projetadas para incorporar recursos que melhoram significativamente o desempenho e a facilidade de manutenção. Projetadas para serem utilizadas com minicarregadeiras, pás-carregadeiras de esteira compactas, pás-carregadeiras todo terreno e carregadeiras de rodas compactas Cat, as novas vassouras convertem a unidade transportadora em uma máquina de limpeza eficaz e versátil para remover terra, rocha, detritos variados e neve de grandes superfícies exteriores e interiores.

Os novos modelos coletores BP115C e BP118C têm larguras de varredura de 60 e 72 pol (1.524 e 1.829 mm), respectivamente. Uma nova escova para sarjeta contém suportes ​e juntas de articulação reforçados, e a nova alavanca de ajuste de altura de cerdas foi reprojetada para facilitar o uso. A principal escova de troca rápida agora é fixada com um único pino (em vez de quatro parafusos), tornando a troca mais fácil. Além disso, o novo suporte do motor é fácil de manusear, a visibilidade da unidade foi melhorada e a conexão do núcleo está mais próxima da parede da vassoura, facilitando a instalação. A caçamba para os novos modelos coletores é reforçada para garantir maior durabilidade, e o recurso de volumizador ajustável permite maior retenção de detritos no funil para menos paradas para esvaziamento.

O modelo angular BA118C, com uma largura de varredura em linha reta de 83 pol (2.119 mm), apresenta uma nova placa de fixação do rolamento que permite que a escova seja trocada sem remoção do rolamento. A nova cadeia de ajuste de escova permite trocas mais rápidas, e um novo projeto do coletor reduz significativamente a queda de pressão, resultando em maior potência de varredura. Os componentes de comando não soldados permitem uma troca consideravelmente mais fácil e mais econômica, e menos mangueiras e acessórios simplificam ainda mais a manutenção e aumentam a confiabilidade. O cilindro angular é maior e funciona a uma pressão mais alta para proporcionar maior controle, e um estribo aprimorado facilita o armazenamento.

###

Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Embora tenham sido realizados esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tiver recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações do Leitor 
www.cat.com/requestCatinfo